Wandgoot, energiezuil, bureau- en vloeroplossingen
Een moderne werkplek is voorzien van alle benodigde elektrotechnische- en data- aansluitingen. Legrand heeft hiervoor een totaal assortiment om de volledige kabelinfrastructuur binnen een gebouw veilig te begeleiden. Dit kan door de kabels weg te werken via het plafond (kabelgoten of draadgoten), via de wand (wandgoten), of via de vloer (vloerdozen, vloersystemen, energiezuilen) richting de werkplek. Alle oplossingen zijn stijlvol in diverse afwerkingen en kleuren, zodat ze toegepast kunnen worden in verschillende interieurs en overal binnen in een gebouw aansluitmogelijkheden binnen handbereik kunnen realiseren. Zowel de wandgoten, vloerdozen, energiezuilen als diverse werkplekoplossingen kunnen voorzien worden van Mosaic schakelmateriaal met een keuze uit meer dan 200 functies.
Gerelateerde pagina's
Vloerdozen
Legrand gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden gebouwd, terwijl ze tegelijkertijd stijlvol zijn en van alle gemakken voorzien. Onze vloerdozen sluiten hier perfect bij aan en spelen bovendien in op de behoefte om flexibel te kunnen werken en indien nodig de omgeving snel aan te passen.
Elektrificatie voor de werkplek
Met de Incara™-producten kunnen gebruikers meteen aan de slag en in de meest comfortabele en ergonomisch verantwoorde omstandigheden werken en zijn aansluitingspunten voor apparatuur altijd binnen handbereik.
Producten binnen deze categorie
Top producten
Referentieprojecten
Documenten
Brochure Incara
CL-SO en CL-6 Colonnettes
IK-3 vloerdozen
Inductieladers
Soluflex service channel nieuwbouw
Meer documenten
Tools
Markten
Merken