Vloerdozen

Quickbox lage vloeren, quickbox reguliere dekselsets, instortdoos en platinum vloercontactdoos

IP66 vloerdoos rond 4 modules

De nieuwe kleine ronde waterdichte vloerdoos 

Kenmerken en voordelen:
  • Beschermingsgraad IP66 en IK09
  • Verkrijgbaar met vaste scharnierende deksel of met losse deksel 
  • Finish RVS of messing look
  • Dekselset geleverd inclusief inbouwunit voor 4 modules, exclusief Mosaic schakelmateriaal
  • Geschikt voor installatie in: holle ruimtevloeren/ computervloeren/ betonvloeren 

Toepasbaarheid (omgeving):
 
Gebruik binnen: winkelcentrum, zwembad, auto showroom, discotheek,
restaurant, hotel, musea 
Gebruik buiten: terras (restaurant), patio, zwembad
Klik om productvideo te bekijken

IK-3 vloerdoos H50 – 70 mm:

De ideale en flexibele oplossing voor minimale inbouwdiepte (hoogte 50 mm).

Kenmerken en voordelen:
  • Minimale inbouwhoogte slechts 50 mm
  • Voor renovatieprojecten of installatie van een technische vloer
  • In de hoogte verstelbaar 50 – 70 mm
  • Uitneembaar deksel
  • RAL 7031 (grijs)
  • Te combineren met diverse vloerbedekkingen, van tapijt tot vinyl
  • Verticale positionering van schakelmateriaal en 2x8 modules
  • Kabeluitvoer is eenvoudig te scheiden
  • Eenvoudig te openen met handvat
Klik om de montagevideo te bekijken

IK-2 aansluittechnieken Quickbox lage vloeren

Dekselset voor inbouw in lage vloeren
  • Voor toepassing in GVO-7, Quickbox, Soluflex
  • Voor aansluiting is slechts 60 mm inbouwdiepte nodig
  • Aansluitingen worden direct in de inbouwkappen geklikt
  • Afmetingen 272 x 272 x 58 mm
  • Voorzien van 2 trekontlastingen
  • Voor plaatsing van 2 inbouwkappen
  • Indien dekselset in Soluflex inbouwtegel wordt toegepast klembeugels verwijderen en gemonteerde schroeven omwisselen voor bijgeleverde zelfsnijdende schroeven
Quickbox lage vloeren

​Klik om te vergroten​

IK-2 aansluittechnieken Quickbox reguliere dekselsets (vanaf hoogte 78 mm)

IK-2 aansluittechnieken Quickbox reguliere dekselsets

Met de Van Geel IK-2 aansluittechnieken bent u zeer flexibel om aansluitingen in te bouwen in diverse vloergootsystemen:
  • GVO-7 open vloergooot
  • GVG-5 verzonken vloergoot
  • Verhoogde vloeren
  • Holle ruimte vloeren

Montagevideo
Quickbox: Een doorbraak in montagetijd en installatiegemak
  • Eén enkele universeeldoos voor alle breedten en hoogten: snel te installeren, groot bestelgemak, minder voorraad en altijd het juiste artikel
  • Uniek hoogte-instelbereik van 56 tot 140 mm (en hoger d.m.v. hoogteraam)
  • Vanaf hoogte 60 mm geschikt voor inbouw aansluittechniek
  • Tijdwinst door eenvoudige installatie: nooit meer lassen door unieke, universele koppelstrip die geschikt is voor alle goothoogten en -breedten
  • Verbinden van gootelementen en doos door simpel ombuigen van lippen
  • Veel onderdelen zijn schroefloos monteerbaar
  • Eenvoudig te voorzien van Mosaic inbouwmateriaal
Startend met de universele quickbox kunt u uw favoriete vloerdoos samenstellen met dekselsets en Mosaic schakelmateriaal:

Materiaalsoort Oplossingen voor Deksels vloerdoos IK-2 Uitvoeringen deksels
Kunststof Tapijt BlinddekselsRechthoekig
Aluminium Linoleum DekselsetsVierkant
RVS Houten vloeren Rond
Stenen vloeren ("waterdicht")
Tapijtrand

De kunststof en aluminium dekselsets zijn uitgevoerd met een 7 mm brede tapijtrand.

De tapijtrand overlapt de snijkant en voorkomt het uitrafelen van de vloerbedekking.
Markeerrand

De aluminium dekselsets zijn ook leverbaar met een markeerrand. Deze wordt toegepast bij vinyl-, laminaat- of parketvloeren.

Let op: Bij toepassing van dekselset met markeerrand dient de Quickbox universeeldoos vóór het leggen van de vloerbedekking (tegels, parket) van een bovenplaat met inhangraam (ref.nr. 8430751/52/53) voorzien te worden.

IK-2 aansluittechnieken Instortdoos
(speciaal voor vloer zonder afdeklaag)

In samenwerking met onze klanten blijft Legrand innoveren, ook voor bestaande oplossingen. De Instortdoos is hier het resultaat van als economische variant op de quickbox.

Kenmerken instortdoos:
  • Instortdoos speciaal voor vloer zonder afdeklaag
  • Instortdoos is toe te passen voor «schoon» beton, gevlinderde vloeren en Terrazzo vloeren
  • Tijdwinst door mogelijkheid om hoogte af te stellen via stelstiften geleverd bij instortdoos (vloerpot)
IK2 vloerdoos met vloerstopcontact

​Klik om te vergroten​

Platinum vloercontactdoos en of wandcontactdoos

De Platinum vloercontactdoos en of wandcontactdoos voor de optimale verdeling van stroom en data in woningbouw en utiliteit. Bekijk in online catalogus: assortiment en toebehoren (klik).

Kenmerken:
  • Tijdloze afwerking in geborsteld roestvrij staal
  • Extra dunne plaat van 2 mm
  • Ronde of vierkante vorm
  • Installatie in vloer/wand/meubilair
  • Blauw LED lampje
  • Beschermingsgraad IP 44 en IK 08
  • Uitrustbaar met de meeste Mosaic functies
Platinum vloerdozen met vloerstopcontact

Klik om te vergroten​
Vloercontactdoos artikelnummer 089700

Montage video