Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Introductie Legrand KEOR SPE RT UPS rack versie | Legrand Nederland

Introductie Legrand KEOR SPE RT UPS rack versie

Nieuwe producten 06/06/2023
LegrandUPS-systemen
keor

Na de introductie van de Keor SPE UPS Tower (toren) door Legrand vorig jaar, kondigt Legrand nu de rack-versie aan van deze Keor SPE UPS-productfamilie.

Keor SPE RT - Legrand 

 

Belangrijkste kenmerken:

  • "Line-interactive" UPS met zuiver sinusoïde uitgangsvermogen
  • Converteerbare UPS die zowel in tower- als in 19"-rackconfiguraties kan worden gebruikt dankzij het omkeerbare scherm
  • Verkrijgbaar in versies met een nominaal vermogen van 750 tot 3000 VA, aangestuurd door een microprocessor
  • Uitgerust met geïntegreerde zelfdiagnose en werkt volgens het principe van een "Cold start"
  • Heeft een geautomatiseerde spanningsregelaar (AVR)
    • Effectieve bescherming tegen storingen in het elektriciteitsnet.
  • Ontworpen volgens een modern en esthetisch Legrand-ontwerp.
  • Uitgerust met klep gestuurde, onderhoudsvrije loodbatterijen.
  • De batterijen kunnen eenvoudig worden vervangen.
  • Typische toepassingen zijn kleine kantoren, dataracks en kleinere datacenters.