Overslaan en naar de inhoud gaan
Landen
Onze merken
Partners
Contact
XL³ S 4000 montage toebehoren | Legrand Nederland
Catalogus
Catalogus
Aansluiting en verdeling
Aansluiting en verdeling
Conventionele stroomverdeling railstelhouders
Railstelhouders XL³ S en XL³
Geoptimaliseerde stroomverdeling - VX3 en HX3
HX³ Rijverdeelklem 80/125 A
HX³ Rijverdeelklemmen 250 en 400 A
VX³ 400 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
VX³ 800 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
VX³ IS Kolomframes en basissen IS 223, 233, 333
VX³ en HX³ auto verticale en horizontale verdeling 63 en 125 A
VX³/HX³ 1600 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
Kamrail TX³-DX³
Kamrails TX³-DX³
Toebehoren kamrails
Rijgklemmen Viking³
Codeersysteem voor Viking³ rijgklemmen op kaart
Rijgklemmen met schroefaansluiting Viking³ voor koperen geleiders
Rijgklemmen met steekverbinding Viking³ voor koperen geleiders
Toebehoren voor railklemmen Viking³
Viking³ rijgklemmen vermogensklemmen
Stroomverdelers modulair en vermogen
Modulaire stroomverdelers
Stroomverdelers Lexiclic
Vermogenstroomverdelers
Verdelerstroken
Gecombineerde verdelerstrook IP 2x
Toebehoren verdelerstroken
Verdelerstroken IP 2x voor montage op staaf 12x2mm
Bekabelingstoebehoren voor distributie- en industriële behuizingen
Bekabelingstoebehoren voor distributie- en industriële behuizingen
Adereindhulzen - Starfix en wartels IP55/IP68
Starfix adereindhulzen en tangen
Wartels IP55 - IP68
Coderingsmateriaal - CAB3, Memocab, Duplix en Bundelbanden - Colring en Colson
CAB3 open codering voor bedrading en rijgklemmen
Colring bundelbanden en Colson installatiebanden
Duplix codering voor kabels
Memocab gesloten codering
Planet Wattohm bedradingskokers
Planet Wattohm bedradingskokers BSI
Planet Wattohm bedradingskokers HV - halogeenvrij
Planet Wattohm bedradingskokers ST
Planet Wattohm bedradingskokers toebehoren
Transformatoren en voedingen
Installatietransformatoren
Modulaire transformatoren
Modulaire voedingen
Transformatoren
Voedingen
Deurcommunicatie
Deurcommunicatie
Binnenposten
Classe 100 binnenposten
Classe 300EOS binnenposten
Portiersloge toestel
Buitenposten
Linea 2000 buitenposten
Linea 300 vandaalbestendig monobloc
Linea 3000 buitenposten
SFERA en universele drukknopmodule
Sfera Luna buitenposten
Sfera en Sfera Robur buitenposten
Kits 2-draads deurcommunicatie
Kits audio Classe 100
Kits video kleur CLASSE 100
Kits video kleur CLASSE 300
Valena Next with Netatmo
Geconnecteerde producten
Geconnecteerde uitbreidingskit
Starterskit voor een geconnecteerde installatie
Distributiebehuizingen
Distributiebehuizingen
Modulaire behuizingen IP65 - Plexo
EMDX³ Gateway module
Geconnecteerde CX³ contactor
Geconnecteerde CX³ teleruptor
Geconnecteerde EMDX³ energieteller
Plexo³ modulaire waterdichte behuizingen IP65 - IK07
Modulaire kunststof behuizingen IP30/IP40 en PV-Verdeler
Drivia modulaire behuizingen 13 modules
Drivia modulaire behuizingen 18 modules
Ekinoxe modulaire behuizingen 1 t/m 9 modules
Voorbekabelde PV-verdelers
XL³ 125 modulaire behuizingen 18 modules
Premium verdeelkasten - XL³
Kunstof en metalen wandkasten XL³ 160 24 modules
Staande kasten XL³ 6300 en toebehoren
Staande kasten en aanbouwmodules XL³ 4000 IP 40
Uitrusting voor verdeling XL³ 800
Uitrustingen voor verdeling XL³ 400
Uitrustingen voor verdeling XL³ 4000
Wandkasten IP 55 XL³ 400
Wandkasten staande kasten en aanbouwmodules XL³ 400 IP40
Wandkasten, staande kasten en aanbouwmodules XL³ 800 IP 40 / IP 55
Standaard verdeelkasten - XL³S
Metalen wandkasten XL³S 160 24 modules
Metalen wandkasten XL³S 160 36 modules
Uitrusting voor verdeling XL³ S 160
Wandkasten, staande kasten en aanbouwmodules XL³ S 630
XL³ S 4000 Staande kasten en toebehoren
XL³ S 4000 montage toebehoren
XL³ S 630 Uitrusting voor verdeling
Giethars middenspanning transformatoren en Railkoker
Giethars middenspanning transformatoren en Railkoker
CRT Dummy
Giethars middenspanning transformator - CRT
Railkokersystemen 25A t/m 160A - LBplus en MS
Railkokersysteem 25A t/m 63A - LBplus
Railkokersysteem 63A t/m 160A - MS
Railkokersystemen LBplus data
Railkokersystemen van 160A t/m 1000A - XCM
Railkokersystemen van 630A t/m 6300A - XCP / IP68 - RCP
Industrieel, CEE, vandalisme bestendig en waterdicht schakelmateriaal
Industrieel, CEE, vandalisme bestendig en waterdicht schakelmateriaal
Aan- en afwezigheidssensoren
Aan- en afwezigheidssensoren
Eco bewegingsmelders
CEE schakelmateriaal - P17 en industrieël CEE schakelmateriaal Hypra
Bouwkasten P17 Tempra - LS 16 tot 63 A - contactdooscombinatie geschakeld
CEE Schakelmateriaal - P17 Tempra IP44 - ZLS 16 en 32 A
CEE Schakelmateriaal - P17 Tempra Pro IP 44 - LS 16 en 32 A
CEE Schakelmateriaal - P17 Tempra Pro IP 66/67 - LS 16 en 32 A
CEE Schakelmateriaal - P17 Tempra Pro IP 66/67 - LS 63 en 125 A
CEE schakelmateriaal Hypra - IP44 en IP44/55 Prisinter - LS16 tot 63A, ZLS 16 en 32A
CEE schakelmateriaal Hypra - IP66/67-55 kunststof - LS 16 tot 125 A
Randaarde contactdozen P17 en inbouwdozen 16 A - 250 Vac
Samenstelbare Hypra gecombineerde bouwkasten
Samenstelbare bouwkasten P17 Tempra
Schakelmateriaal voor koelcontainers Hypra - contactdozen en stekkers 32A - 3P+A
Toebehoren
Spatwaterdicht schakelmateriaal - Plexo™ IP55
Plexo IP55 compleet
Plexo modulaire inbouw
Plexo onderbakken en inbouwramen
Plexo with Netatmo compleet Opbouw IP 55 - geconnecteerde producten
Vandaal bestendig schakelmateriaal - Soliroc™
Afdekramen, opbouwkaders, toebehoren
Pulsdrukkers en andere bedieningen
Schakelaars en ecodetectoren
Wandcontactdozen, TV- en data-contactdoos, kabeluitvoer en blindafdekking
Industriële behuizingen
Industriële behuizingen
Lasdozen en Industriële schakelkasten
Lasdozen en kunststof kabeldozen - Plexo
Metalen en RVS schakelkasten - Atlantic
Atlantic RVS schakelkasten
Atlantic metalen schakelkasten
Polyester buiten opstellingskasten - Marina IP66 - IK10
Kastverlichting
Klimaatbeheersing
Marina polyester staande schakelkasten
Marina polyester wandschakelkasten
Modulaire frames voor Atlantic en Marina
Sluitingen voor schakelkasten
Toebehoren Atlantic en Marina schakelkasten
Kabeldraagsystemen
Kabeldraagsystemen
Cablofil draadgoten
CabloBend hulpstukken voor draadgoot types CF en Fasclic+
Cablofil Hulpstukken Datacenter Solutions
Cablofil andere types HDF 105, G-MINI, CFG, TRIHDF
Cablofil koppelingen toebehoren en steunen
Draadgoten EZ//GS/EZ+/ Type CF H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Draadgoten Fasclic+ (FC) EZ/ ZnAl/ RVS304L & RVS316L
Draadgoten Type CF: RVS 304L en RVS 316L H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Draadgoten Type CF: Thvz/ZnAl H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Speciale beugels voor voedingsindustrie
Functiebehoud bij brand
Cablofil draadgoot FB
EZ-Path Brandwerende muurdoorvoer
Van Geel GLO-4 kabelladder FB
Van Geel P31+ kabelgoot FB
Kabelgootsystemen industrie
Kabelgoot ISPL kunststof H=50/75/100mm
Kabelgoot P31+ CPC Hoogte 60 mm en ophanging - Sendzimir
Van Geel P31+ kabelgoot RVS 304 en RVS 316L H = 60 mm
Van Geel SSL kabelbaan Send, Thvz, RVS 316 H = 12/18 mm
Kabelgootsystemen
P31 kabelgoot gelakt (poedercoat) wit en grijszwart H = 60 mm
P31+ kabelgoot Send en Thvz H = 100 mm
P31+ kabelgoot Send en Thvz H = 25 mm
P31+ kabelgoot Send en Thvz H = 60 mm
P31+ kabelgoot specifieke ophangsystemen
Kabelladdersystemen
Swifts kabelladder Extra heavy duty Emerald Thvz en RVS 316 H = 150 mm
Swifts kabelladder Heavy duty Sapphire Thvz en RVS 316 H = 125 mm
Swifts kabelladder Medium duty Topaz Thvz en RVS 316L H = 100 mm
Swifts kabelladder specifieke ophangsystemen
Van Geel GLO-4 licht (+ stijgladder) Send H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 middelzwaar Send H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 middelzwaar Thvz H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 specifieke ophangsystemen
Van Geel SLB scheepsladderbaan Thvz, GEM. en RVS 316 H = 30 mm
Universele ophangsystemen en bevestigingsmateriaal
Bevestigingsmateriaal
Consoles
Draadstangophangingen
Rail strut profielen 41 x 21 mm en 41 x 41 mm
Steunen en profielen
Meervoudige contactdozen
Meervoudige contactdozen
Dedicated spaces
Domino's
Premium
Standaard
Modulaire beveiliging en bediening
Modulaire beveiliging en bediening
Aardlekbeveiliging - DX³
Aardlekautomaten DX³
Aardlekschakelaars
DX³ Stop Arc Vlamboogbeveiliging
DX³ koppelbare aardlekblokken
Installatieautomaten - TX³/DX³
DX³ 10000 automaten - 16kA 1 tot 125 A kar. B, C en D
DX³ 4500 automaten 1 tot 40 A kar. B en C
Installatieautomaten DX³ 10000 - 25 kA B + C karakteristiek
Installatieautomaten DX³ 6000 - 10 kA B + C karakteristiek
Installatieautomaten DX³ 6000 - 10 kA B karakteristiek
Installatieautomaten DX³ 6000 - 10 kA C karakteristiek
Installatieautomaten DX³ 6000 - 10 kA D karakteristiek
Installatieautomaten TX³ 6000 - 6kA B + C karakteristiek
Installatieautomaten TX³ 6000 - 6kA D karakteristiek
Modulaire lastscheiders en modulair toebehoren TX³/DX³
DX-IS³ lastscheideringsschakelaars
Toebehoren TX³/DX³
Vistop™ 32/63/100/125 en 160 A lastscheiders met zichtbare stand van de contacten voor DIN-rail of schroefbevestiging
Overspanningsbeveiligers
Overspanningsbeveiligers laagspanning type 1 en type 1+2
Overspanningsbeveiligers laagspanning type 2 / 3 met geïntegreerde beveiling
Overspanningsbeveiligers laagspanning type 2
Overspanningsbeveiligers voor communicatienetwerken (telefoon, X-DSL)
Modulaire componenten en energiebeheer
Modulaire componenten en energiebeheer
Energiemeting en supervisie en stroomtransformatoren
Analoge meters
EMDX³ energiemeters montage op rail
EMDX³ multifunctionele meetcentrales
EMDX³ residentiële energiemeters/Ecometers
EMS-CX³ supervisie van energie
Energie webservers
Stroomtransformatoren (CT) en meetschakelaars
Geconnecteerde modulaire componenten
EMDX³ Gateway module
Geconnecteerde CX³ contactor
Geconnecteerde CX³ teleruptor
Geconnecteerde CX³ voorrangschakelaar
Geconnecteerde EMDX³ Ecoteller
Geconnecteerde EMDX³ energieteller
Starterspack: Geconnecteerde contactor Gateway
Modulaire contactdozen, voedingen, dimmers, verklikkers en adapters
DX³-IS lastscheideringsschakelaars
Modulaire afstanddimmers
Modulaire contactdozen en speciale houders
Modulaire signaalgevers
Modulaire transformatoren en voedingen
Vlamboogbeveiliging (AFDD)
Schakelklokken, schemerschakelaars, relais en magneetschakelaars
Analoge schakelklokken
CX³ Modulaire magneetschakelaars
CX³ Pulsdrukkers en drukknopschakelaars
CX³ modulaire impulsrelais
Digitale schakelklokken 1 module
Digitale schakelklokken AlphaRex³ en AstroRex³
Elektronische trappenhuisautomaten
Opbouwschakelklokken
Schemerschakelaars modulair
Schemerschakelaars voor opbouw
Stekkerschakelklokken
Tijdrelais
Schakelmateriaal Mosaic™ en Data oplossingen
Schakelmateriaal Mosaic™ en Data oplossingen
Audio/video
Andere audio-/video-aansluitingen en geluidssysteem
HDMI audio- en video-extender
HDMI-aansluitingen type A
Patchpanelen, patchkabels en kabels
Vrouwelijke HD 15-aansluiting + 3,5 mm jack
Vrouwelijke HD 15-aansluitingen
LCS3 Gestructureerde bekabeling koper
LCS3 Legrand cabling system Category 6A RJ 45 schakelmateriaal
LCS3 Legrand cabling sytem™ consolidation point en zone verdeelpunt oplossingen
LCS3 RJ 45 connectoren
LCS3 cassettes
LCS3 kabels
LCS3 patchpanelen
LCS3 toebehoren
Legrand cabling system LCS3 montage toebehoren
LCS3 Gestructureerde bekabeling optische vezel
LCS3 Legrand Cabling System glasvezel patchkabels
LCS3 Legrand Cabling System microkabels, reinigingstoebehoren voor glasvezel
LCS3 Legrand Cabling System pigtails en fan-out units
LCS3 Legrand cabling system voorbekabelde glasvezeloplossing
LCS3 Legrand cabling system, glasvezel 19“ High Density glasvezellades
LCS3 optische vezel kabels
LCS³ glasvezel 19“ glasvezellades
Mosaic™
Adapter
Audio- en videocontactdozen
Dataconnectoren
Detectoren
Dimmers
Drukknoppen van rolluiken
Easy-LED's
Enkelpolige relais
Inbouw- en afdekramen
Inductie-opladers
Installatie- en aardlekautomaten, badgeschakelaar
Muziekdistributie
Opbouwbehuizing
Overspanningsbeveiliging, thermostaat en zoemers
Rolluikschakelaars
Schakelaars en pulsdrukkers
Signalisatie
Sleutelschakelaars, noodstop en relais
Televisie- en satellietcontactdozen - wit
Tijdschakelklokken
USB laders
Ventilatiebediening
Wandcontactdozen
Wand- en vloerkasten en PDU's
Datanetwerken
Wand- en vloerkasten en PDU's
Datanetwerken
Fiber Raceway
LCS³ Energiedistributie
LCS³ kasten
NEXPAND Express
Wand- en vloerkasten en PDU's
Datanetwerken
Schakelmateriaal en woningautomatisering
Schakelmateriaal en woningautomatisering
Axolute, Axolute AIR
Contactdozen voor TV, radio en sateliet
Dimmers, bewegingsmelders, thermostaat
Inbouw- en afdekramen Axolute Air
Inbouwramen- en afdekramen Axolute
Relais
Schakelaars en pulsdrukkers
Wandcontactdozen, USB-laders, TV data, audio/video
BTicino luxe woningautomatisering - My Home_UP
Automatisering
Klimaatregeling + energiebeheer
Toebehoren
Touchscreen 7“
Luxe schakelmateriaal - BTicino Livinglight, Livinglight AIR
Dimmers, bewegingsmelders, thermostaat
Inbouw- en afdekramen Livinglight Air
Inbouw- en afdekramen Livinglight
Relais
Schakelaars en pulsdrukkers
Wandcontactdozen, USB-laders, TV, data, audio/video
Netatmo Pro geconnecteerde oplossingen
Schakelmateriaal - Valena Next
Afdekramen
Bewegingsdetectoren en ecodimmer
Houders en opbouwdozen
Rolluikbedieningen, ventilatiebedieningen en LEDs
Schakelaars en pulsdrukkers
Televisiecontactdozen, RJ45 contactdozen, blinde plaat en kabeluitvoer
Wandcontactdozen 230 V en USB -laders
Woningautomatisering - Valena Next with Netatmo
Geconnecteerd schakelmateriaal - Valena Next with Netatmo
UPS systemen
UPS systemen
Consumenten UPS-systemen enkelfase
KEOR SPE Tower & Rack
Keor Line RT UPS 1000 tot 3000 VA
Keor Multiplug UPS 600/800 VA
Keor PDU UPS 800 VA en Keor DC
Keor SP UPS 600 tot 2000 VA
Niky S UPS 1000 tot 3000 VA
Conventionele online double conversion UPS-systemen
Daker DK plus UPS enkelfasig en driefasig 1 tot 10 kVA
Keor Compact
Keor HP UPS driefasig 100 tot 800 kVA
Keor HPE UPS driefasig 60 tot 200 kVA
Keor LP UPS enkelfasig 1000 tot 3000 VA
Keor S UPS enkelfasig 3 tot 10 kVA
Keor T Evo UPS driefasig 10 tot 60 kVA
Keor T Evo compact UPS driefasig 10 to 20 kVA
Modulaire online double conversion UPS-systemen
Keor Mod UPS driefasig 25 tot 250 kVA
Megaline rack UPS 1,25 tot 5 kVA
Megaline tower UPS 1,25 tot 10 kVA
Trimod HE UPS driefasig 10 tot 60 kVA
UPS beheer software en services
Toebehoren UPS sensoren en andere toebehoren
UPS Externe by-pass panelen
UPS beheer software en toebehoren
Vermogenbeveiliging
Vermogenbeveiliging
Lastscheiders en zekering lastscheiders
Cilindrische smeltpatronen gG en aM
DCX-M manuele omschakelaars van 40 t/m 1600 A
DPX-IS™ 250 lastscheiders van 63 t/m 250 A
DPX-IS™ 630 lastscheiders van 400 t/m 630 A
DPX³ -I 125 t/m 1600 A lastschakelaars
DPX™-IS 1600 lastscheiders van 800 t/m 1600 A
Huishoudelijke cilindrische smeltpatronen
Mespatronen gG en aM
SPX lastzekeringscheiders
SPX³-V lastzekeringscheiders 160 tot 630 A
Scheiders voor smeltpatronen
Schroefpatroonhouders Diazed
Motorbeveiliging en industriële magneetschakelaars
CTX³ driepolige magneetschakelaars 9 t/m 800A
MPX³ motorbeveiligers
Open vermogenautomaten en schakelaars - DMX³
Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaar
DMX³ 1600 open automaten
DMX³ 2500 tot 6300 open automaten
DMX³ uitrustingen en toebehoren
DMX³-I open schakelaars
Vermogenautomaten en net/noodomschakelaars - DPX³
Aardlekrelais en stroomtransformatoren
Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaars
DPX³ 160 en 250 gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken
DPX³ 160 vaste en uittrekbare versie
DPX³ 1600 vaste en uitrijdbare versie
DPX³ 250 vaste en uittrekbare versie
DPX³ 630 vast, uitrekbare en uitrijdbare versie
DPX³ HP 125 vaste versie
DPX³ HP 250 vaste, uittrekbare en uitrijdbare versie
DPX³ voeding en supervisie
Gemeenschappelijke hulpcontacten en toebehoren voor DPX³ 125/250 HP
Wandgootsystemen, energiezuilen, vloersystemen en werkplekoplossingen
Wandgootsystemen, energiezuilen, vloersystemen en werkplekoplossingen
Energiezuilen
Aluminium energiezuilen MZ-6+
Colonnettes CL-6 en CL-SO
Contactdozen
Minizuilen en energiezuilen Snap-on
Minizuilen en energiezuilen universeel
Mosaic™ schakelmateriaal
Ovaline energiezuil
Spare Parts voor energiezuilen (niet voor MZ-6+ of CL-SO/6)
Van Geel GVZ-8 Opvoerzuilen
Lijsten en plinten
DLP lijsten
Kabelgeleiders
Renovatie
Ombouw bestaande Quickbox IK-2 met vloerdozen IK-4
Verdeling via werkplek (bureau-oplossingen)
Kabelgeleiding naar bureau
Kleine ruimtes - individuele werkplekken (inbouw)
Mobiele producten (opbouw en verplaatsbaar)
Vergaderzalen & samenwerkingsruimtes (inbouw)
Vloerlijsten
Vloersystemen
Kabelvloersysteem Soluflex voor vloerhoogte 37 tm 150mm
Toegang Master Box kabeldoorvoerdoos
Van Geel GVG-3 Gesloten vloergoot
Van Geel GVG-5 Verzonken vloergoot
Van Geel GVO-7 Open vloergoot
Vloercontactdozen Platinum
Vloerdoos 3 modules IP20 IK07
Vloerdozen IK-2 RVS IP66 Zware belasting
Vloerdozen IK-3 H50 - voor lage inbouwdiepte
Vloerdozen IK-4 voor technische of betonnen vloer
Vloerdozen IP 66 rond Waterbestendig
Wandgoten
DLP Snap-on aluminium wandgootsysteem
DLP Snap-on kunststof wandgootsysteem
DLP Snap-on zwart kunststof wandgootsysteem
GWO 6 stalen wandgootsysteem
GWO Snap-on stalen wandgootsysteem
Werk in uitvoering
Werk in uitvoering
1 module
1 module
12 Vdc
12 Vdc
24 Vdc
3 vertrekken 200 A
6 vertrekken 250 A
7 vertrekken 400 A
Aansluitklemmen
Aansluitrails met stiften (Icc (piek) = 17 kA)
Aansluitrails met vorken (Icc (piek) = 17 kA)
Aansluitsets DMX³ - verbindingsstukken SCP
Aansluitsets voor aftakking
Aardlekautomaten
Aardrail met automatische steekklemmen
Accessoires
Accessoires
Adapter PG/ISO grijs RAL 7001 IP68
Adapters
Basic (techno-polymeer)
Basic (techno-polymeer)
Batterij-ondersteunende functie
Batterijondersteunde voeding - 12 Vdc
Bellen en buzzers
Bescherming
Bevestiging in XL³ kasten
Bevestigingsbeugels voor klemmenblokken
Bevestigingsbeugels voor verlichting
Bevestigingshouder Plexo contactdoos
Bevestigingssteun voor verdelerstroken
Bevestigingssteunen
Bevestigingstoebehoren voor Mosaic schakelmateriaal
Bijkomende messingstaaf
Bijkomende voeding 2 DIN voor X13E
Blanco voorgesneden codeerplaatjes
Blinde frontplaat
Blinde frontplaat
Blindstoppen grijs RAL 7001 IP68 - ISO draad
Brushed (zamak)
Brushed (zamak)
Bundelbanden Colring en installatiebanden Colson
CS101 netwerkinterface
Cijfers
Cilinders met sleutel
Classe 300 V13E
Classe 300 X13E
Classy (techno-polymeer)
Classy (techno-polymeer)
Clipmoeren
Colring™ bundelbanden
Colring™ toebehoren
Colson™ installatiebanden
Colson™ toebehoren
Compact
Connectoren
Connectoren
Contactdooscombinatie met schakelaar (vrouwelijke functies)
Contactdooscombinatie met scheider (vrouwelijke functies)
Contactdooscombinatie voorzien van schakelaar - kunststof (vrouwelijke functies)
DALI-dimmer
Detectiebereik 90m2
Deurcontact
Deuren
Display verbruiksgegevens
Driefasig 960 W
Eenpolige verdeelklemmen
Ekinoxe modulaire behuizingen, 1 - 9 modules per rail
Enkel- en tweefasig 120-480W groot ingangsspanningsbereik
Equipotentiaalverbindingsgeleider
Essences (massief hout)
Essences (massief hout)
Externe bypass verdeelborden
Extra externe laders
Extra plat voor kabelschoenen
Geconnecteerde schakelaar-dimmer
Geconnecteerde thermostaten
Geperforeerde montageplaat
Geperforeerde montageplaat
Gesloten - RAL 7035
Geïsoleerde adereindhulzen
Geïsoleerde verdelerstroken
Geïsoleerde verdelerstroken
Glossy (zamak)
Glossy (zamak)
Handgreep voorzien van cilinder
Horizontale verdeelklemmen HX³ van 125 A
IP66 - IK08
Impulsrelais
Inbouwramen
Inbouwramen
Inductieoplader + USB oplaadmodule Type-A
Ingangsspanning 100 tot 240 Vac / Uitgangsspanning 12 Vdc
Ingangsspanning 100 tot 240 Vac / Uitgangsspanning 5 Vdc
Ingangsspanning 100 tot 240 Vac / Uitgansspanning 24 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 12 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 12 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 24 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 24 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 48 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 48 Vdc
Ingangsspanning: 200 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 24 Vdc
Ingangsspanning: 230 - 400 Vac ± 15 Vac, Uitgangsspanning: 12 Vdc
Ingangsspanning: 230 - 400 Vac ± 15 Vac, Uitgangsspanning: 24 Vdc
Ingangsspanning: 230 - 400 Vac ± 15 Vac, Uitgangsspanning: 48 Vdc
Installatie in Nederlandse inbouwdozen, ovale afdekramen voor horizontale en verticale montage
Installatie in modulaire/compacte Italiaanse inbouwdozen, ovale afdekramen
Installatieautomaten
Installatiekabelbanden Col 6
Interne verdeelkit 160 m³/u
Jaloeziebediening 16 AX - 250 Vac
Kabeldoorvoer
Kast met rail 6x16A of 32A of 1x63A - H740mm B230mm D181mm
Kast met rail en dubbele vensters - H340mm B230mm D181mm
Kast zonder rail 2x16A of 32A - H230mm B120mm D120mm
Kast zonder rail 6x16A of 32A of 1x63A - H370mm B230mm D181mm
Keor DC 25 VA standaard stekker 2P+A
Keor DC UPS 25 VA
Keor PDU UPS 800 VA line interactive
Keor T EVO compact conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor T EVO compact
Keor T EVO conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor T EVO
Kit audio-video 2-draads
Kits audio Classe 100
Kits video kleur CLASSE 100
Kits video kleur CLASSE 300
Koppelingskit
Koppelset
Koppelset
Kunststof moeren ISO en PG
Kunststof wartelmoeren
Kunststof wartels IP55 ISO en PG
Led-signaallampen
Lege houder voor verdelerstrook
Lege houders voor klemmenblokken
Lexiclic stroomverdelers
Master/slave werking
Meervoudige doorvoering voor ISO en PG wartels
Meervoudige wartel IP 66
Metal (zamak)
Metal (zamak)
Metalen afdrukken
Metalen sleutels voor afdrukken
Metalen wandbehuizingen IP55 - IK08
Micromodule voor rolluiken
Modulaire afdichting 5 modules
Modulaire afdichting
Modulaire afdichtingen
Modulaire afdichtingen
Modulaire contactdoos, 10/16A - 250Vac
Moeren in metaal ISO
Monostabiele relais
Montageplaten
Muurbevestigingsbeugels RVS 304 L
Muurbevestigingsbeugels
Nature (zamak)
Nature (zamak)
Natuurlijke ventilatie
Netwerkinterfaces
Open - RAL 7035
Paalbevestigingskit
RCCMD
Redundantie-functie
Rijverdeelklem HX³ IS 223 van 125A
Rijverdeelklemmen HX³ plug - 80/125 A
Rijverdeelklemmen HX³ voor 4 DPX³ 160
SCS-opbouwdetectoren
Samenstelbare metalen behuizingen en aanbouwmodules
Scheidingstoebehoren
Sensoren
Slot met sleutel
Slot met sleutel
Slot met sluiting
Slot met sluiting
Sluitingen
Sluitnokken
Snoeren
Speciaal voor gangen en grote hoogte
Stand-alone werking
Starfix houders
Starfix tangen voor hulzen op strip of rol
Starfix tangen voor losse hulzen
TV/FM contactdoos
Tekeninghouder
Tekeninghouder
Tekeninghouder
Toebehoren UPS externe bypass verdeelborden
Toebehoren
Toebehoren
Toebehoren
Toebehoren voor behuizingen en aanbouwmodules
Transparant
Trapsgewijs voor kabelschoenen
Tules
Tweepolige verdeelklemmen
Twin (techno-polymeer)
Twin (techno-polymeer)
UNMS
UPS 19'' met rij contactdozen (PDU)
UPS management software
UPS met IEC-contactdozen
UPS met contactdozen IEC C13
UPS met meervoudige contactdozen 2P+A
USB laders Type-A / Type C
USB-laders en inductielader
Universele modulaire houders
Verdelerstrook IP 2X met steekklemmen
Vergrendelingen
Verlichting
Verzegelset
Vierpolige verdeelklemmen
Wandbevestigingsbeugels
Wandbevestigingssteunen
Wartels grijs RAL 7001 IP 68
Wartels grijs RAL 7035 IP 55
Wartels metaal ISO
XL³ 400 IP55 schakel- en verdeelbehuizingen t/m 250 A
Aansluiting en verdeling
Bekabelingstoebehoren voor distributie- en industriële behuizingen
Deurcommunicatie
Distributiebehuizingen
Giethars middenspanning transformatoren en Railkoker
Industrieel, CEE, vandalisme bestendig en waterdicht schakelmateriaal
Industriële behuizingen
Kabeldraagsystemen
Meervoudige contactdozen
Modulaire beveiliging en bediening
Modulaire componenten en energiebeheer
Schakelmateriaal Mosaic™ en Data oplossingen
Schakelmateriaal en woningautomatisering
UPS systemen
Vermogenbeveiliging
Wandgootsystemen, energiezuilen, vloersystemen en werkplekoplossingen
Werk in uitvoering
Conventionele stroomverdeling railstelhouders
Railstelhouders XL³ S en XL³
Geoptimaliseerde stroomverdeling - VX3 en HX3
HX³ Rijverdeelklem 80/125 A
HX³ Rijverdeelklemmen 250 en 400 A
VX³ 400 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
VX³ 800 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
VX³ IS Kolomframes en basissen IS 223, 233, 333
VX³ en HX³ auto verticale en horizontale verdeling 63 en 125 A
VX³/HX³ 1600 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
Kamrail TX³-DX³
Kamrails TX³-DX³
Toebehoren kamrails
Rijgklemmen Viking³
Codeersysteem voor Viking³ rijgklemmen op kaart
Rijgklemmen met schroefaansluiting Viking³ voor koperen geleiders
Rijgklemmen met steekverbinding Viking³ voor koperen geleiders
Toebehoren voor railklemmen Viking³
Viking³ rijgklemmen vermogensklemmen
Stroomverdelers modulair en vermogen
Modulaire stroomverdelers
Stroomverdelers Lexiclic
Vermogenstroomverdelers
Verdelerstroken
Gecombineerde verdelerstrook IP 2x
Toebehoren verdelerstroken
Verdelerstroken IP 2x voor montage op staaf 12x2mm
Adereindhulzen - Starfix en wartels IP55/IP68
Starfix adereindhulzen en tangen
Wartels IP55 - IP68
Coderingsmateriaal - CAB3, Memocab, Duplix en Bundelbanden - Colring en Colson
CAB3 open codering voor bedrading en rijgklemmen
Colring bundelbanden en Colson installatiebanden
Duplix codering voor kabels
Memocab gesloten codering
Planet Wattohm bedradingskokers
Planet Wattohm bedradingskokers BSI
Planet Wattohm bedradingskokers HV - halogeenvrij
Planet Wattohm bedradingskokers ST
Planet Wattohm bedradingskokers toebehoren
Transformatoren en voedingen
Installatietransformatoren
Modulaire transformatoren
Modulaire voedingen
Transformatoren
Voedingen
Binnenposten
Classe 100 binnenposten
Classe 300EOS binnenposten
Portiersloge toestel
Buitenposten
Linea 2000 buitenposten
Linea 300 vandaalbestendig monobloc
Linea 3000 buitenposten
SFERA en universele drukknopmodule
Sfera Luna buitenposten
Sfera en Sfera Robur buitenposten
Kits 2-draads deurcommunicatie
Kits audio Classe 100
Kits video kleur CLASSE 100
Kits video kleur CLASSE 300
Valena Next with Netatmo
Geconnecteerde producten
Geconnecteerde uitbreidingskit
Starterskit voor een geconnecteerde installatie
Modulaire behuizingen IP65 - Plexo
EMDX³ Gateway module
Geconnecteerde CX³ contactor
Geconnecteerde CX³ teleruptor
Geconnecteerde EMDX³ energieteller
Plexo³ modulaire waterdichte behuizingen IP65 - IK07
Modulaire kunststof behuizingen IP30/IP40 en PV-Verdeler
Drivia modulaire behuizingen 13 modules
Drivia modulaire behuizingen 18 modules
Ekinoxe modulaire behuizingen 1 t/m 9 modules
Voorbekabelde PV-verdelers
XL³ 125 modulaire behuizingen 18 modules
Premium verdeelkasten - XL³
Kunstof en metalen wandkasten XL³ 160 24 modules
Staande kasten XL³ 6300 en toebehoren
Staande kasten en aanbouwmodules XL³ 4000 IP 40
Uitrusting voor verdeling XL³ 800
Uitrustingen voor verdeling XL³ 400
Uitrustingen voor verdeling XL³ 4000
Wandkasten IP 55 XL³ 400
Wandkasten staande kasten en aanbouwmodules XL³ 400 IP40
Wandkasten, staande kasten en aanbouwmodules XL³ 800 IP 40 / IP 55
Standaard verdeelkasten - XL³S
Metalen wandkasten XL³S 160 24 modules
Metalen wandkasten XL³S 160 36 modules
Uitrusting voor verdeling XL³ S 160
Wandkasten, staande kasten en aanbouwmodules XL³ S 630
XL³ S 4000 Staande kasten en toebehoren
XL³ S 4000 montage toebehoren
XL³ S 630 Uitrusting voor verdeling
CRT Dummy
Giethars middenspanning transformator - CRT
Railkokersystemen 25A t/m 160A - LBplus en MS
Railkokersysteem 25A t/m 63A - LBplus
Railkokersysteem 63A t/m 160A - MS
Railkokersystemen LBplus data
Railkokersystemen van 160A t/m 1000A - XCM
Railkokersystemen van 630A t/m 6300A - XCP / IP68 - RCP
Aan- en afwezigheidssensoren
Aan- en afwezigheidssensoren
Eco bewegingsmelders
CEE schakelmateriaal - P17 en industrieël CEE schakelmateriaal Hypra
Bouwkasten P17 Tempra - LS 16 tot 63 A - contactdooscombinatie geschakeld
CEE Schakelmateriaal - P17 Tempra IP44 - ZLS 16 en 32 A
CEE Schakelmateriaal - P17 Tempra Pro IP 44 - LS 16 en 32 A
CEE Schakelmateriaal - P17 Tempra Pro IP 66/67 - LS 16 en 32 A
CEE Schakelmateriaal - P17 Tempra Pro IP 66/67 - LS 63 en 125 A
CEE schakelmateriaal Hypra - IP44 en IP44/55 Prisinter - LS16 tot 63A, ZLS 16 en 32A
CEE schakelmateriaal Hypra - IP66/67-55 kunststof - LS 16 tot 125 A
Randaarde contactdozen P17 en inbouwdozen 16 A - 250 Vac
Samenstelbare Hypra gecombineerde bouwkasten
Samenstelbare bouwkasten P17 Tempra
Schakelmateriaal voor koelcontainers Hypra - contactdozen en stekkers 32A - 3P+A
Toebehoren
Spatwaterdicht schakelmateriaal - Plexo™ IP55
Plexo IP55 compleet
Plexo modulaire inbouw
Plexo onderbakken en inbouwramen
Plexo with Netatmo compleet Opbouw IP 55 - geconnecteerde producten
Vandaal bestendig schakelmateriaal - Soliroc™
Afdekramen, opbouwkaders, toebehoren
Pulsdrukkers en andere bedieningen
Schakelaars en ecodetectoren
Wandcontactdozen, TV- en data-contactdoos, kabeluitvoer en blindafdekking
Lasdozen en Industriële schakelkasten
Lasdozen en kunststof kabeldozen - Plexo
Metalen en RVS schakelkasten - Atlantic
Atlantic RVS schakelkasten
Atlantic metalen schakelkasten
Polyester buiten opstellingskasten - Marina IP66 - IK10
Kastverlichting
Klimaatbeheersing
Marina polyester staande schakelkasten
Marina polyester wandschakelkasten
Modulaire frames voor Atlantic en Marina
Sluitingen voor schakelkasten
Toebehoren Atlantic en Marina schakelkasten
Cablofil draadgoten
CabloBend hulpstukken voor draadgoot types CF en Fasclic+
Cablofil Hulpstukken Datacenter Solutions
Cablofil andere types HDF 105, G-MINI, CFG, TRIHDF
Cablofil koppelingen toebehoren en steunen
Draadgoten EZ//GS/EZ+/ Type CF H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Draadgoten Fasclic+ (FC) EZ/ ZnAl/ RVS304L & RVS316L
Draadgoten Type CF: RVS 304L en RVS 316L H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Draadgoten Type CF: Thvz/ZnAl H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Speciale beugels voor voedingsindustrie
Functiebehoud bij brand
Cablofil draadgoot FB
EZ-Path Brandwerende muurdoorvoer
Van Geel GLO-4 kabelladder FB
Van Geel P31+ kabelgoot FB
Kabelgootsystemen industrie
Kabelgoot ISPL kunststof H=50/75/100mm
Kabelgoot P31+ CPC Hoogte 60 mm en ophanging - Sendzimir
Van Geel P31+ kabelgoot RVS 304 en RVS 316L H = 60 mm
Van Geel SSL kabelbaan Send, Thvz, RVS 316 H = 12/18 mm
Kabelgootsystemen
P31 kabelgoot gelakt (poedercoat) wit en grijszwart H = 60 mm
P31+ kabelgoot Send en Thvz H = 100 mm
P31+ kabelgoot Send en Thvz H = 25 mm
P31+ kabelgoot Send en Thvz H = 60 mm
P31+ kabelgoot specifieke ophangsystemen
Kabelladdersystemen
Swifts kabelladder Extra heavy duty Emerald Thvz en RVS 316 H = 150 mm
Swifts kabelladder Heavy duty Sapphire Thvz en RVS 316 H = 125 mm
Swifts kabelladder Medium duty Topaz Thvz en RVS 316L H = 100 mm
Swifts kabelladder specifieke ophangsystemen
Van Geel GLO-4 licht (+ stijgladder) Send H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 middelzwaar Send H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 middelzwaar Thvz H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 specifieke ophangsystemen
Van Geel SLB scheepsladderbaan Thvz, GEM. en RVS 316 H = 30 mm
Universele ophangsystemen en bevestigingsmateriaal
Bevestigingsmateriaal
Consoles
Draadstangophangingen
Rail strut profielen 41 x 21 mm en 41 x 41 mm
Steunen en profielen
Dedicated spaces
Domino's
Premium
Standaard
Aardlekbeveiliging - DX³
Aardlekautomaten DX³
Aardlekschakelaars
DX³ Stop Arc Vlamboogbeveiliging
DX³ koppelbare aardlekblokken
Installatieautomaten - TX³/DX³
DX³ 10000 automaten - 16kA 1 tot 125 A kar. B, C en D
DX³ 4500 automaten 1 tot 40 A kar. B en C
Installatieautomaten DX³ 10000 - 25 kA B + C karakteristiek
Installatieautomaten DX³ 6000 - 10 kA B + C karakteristiek
Installatieautomaten DX³ 6000 - 10 kA B karakteristiek
Installatieautomaten DX³ 6000 - 10 kA C karakteristiek
Installatieautomaten DX³ 6000 - 10 kA D karakteristiek
Installatieautomaten TX³ 6000 - 6kA B + C karakteristiek
Installatieautomaten TX³ 6000 - 6kA D karakteristiek
Modulaire lastscheiders en modulair toebehoren TX³/DX³
DX-IS³ lastscheideringsschakelaars
Toebehoren TX³/DX³
Vistop™ 32/63/100/125 en 160 A lastscheiders met zichtbare stand van de contacten voor DIN-rail of schroefbevestiging
Overspanningsbeveiligers
Overspanningsbeveiligers laagspanning type 1 en type 1+2
Overspanningsbeveiligers laagspanning type 2 / 3 met geïntegreerde beveiling
Overspanningsbeveiligers laagspanning type 2
Overspanningsbeveiligers voor communicatienetwerken (telefoon, X-DSL)
Energiemeting en supervisie en stroomtransformatoren
Analoge meters
EMDX³ energiemeters montage op rail
EMDX³ multifunctionele meetcentrales
EMDX³ residentiële energiemeters/Ecometers
EMS-CX³ supervisie van energie
Energie webservers
Stroomtransformatoren (CT) en meetschakelaars
Geconnecteerde modulaire componenten
EMDX³ Gateway module
Geconnecteerde CX³ contactor
Geconnecteerde CX³ teleruptor
Geconnecteerde CX³ voorrangschakelaar
Geconnecteerde EMDX³ Ecoteller
Geconnecteerde EMDX³ energieteller
Starterspack: Geconnecteerde contactor Gateway
Modulaire contactdozen, voedingen, dimmers, verklikkers en adapters
DX³-IS lastscheideringsschakelaars
Modulaire afstanddimmers
Modulaire contactdozen en speciale houders
Modulaire signaalgevers
Modulaire transformatoren en voedingen
Vlamboogbeveiliging (AFDD)
Schakelklokken, schemerschakelaars, relais en magneetschakelaars
Analoge schakelklokken
CX³ Modulaire magneetschakelaars
CX³ Pulsdrukkers en drukknopschakelaars
CX³ modulaire impulsrelais
Digitale schakelklokken 1 module
Digitale schakelklokken AlphaRex³ en AstroRex³
Elektronische trappenhuisautomaten
Opbouwschakelklokken
Schemerschakelaars modulair
Schemerschakelaars voor opbouw
Stekkerschakelklokken
Tijdrelais
Audio/video
Andere audio-/video-aansluitingen en geluidssysteem
HDMI audio- en video-extender
HDMI-aansluitingen type A
Patchpanelen, patchkabels en kabels
Vrouwelijke HD 15-aansluiting + 3,5 mm jack
Vrouwelijke HD 15-aansluitingen
LCS3 Gestructureerde bekabeling koper
LCS3 Legrand cabling system Category 6A RJ 45 schakelmateriaal
LCS3 Legrand cabling sytem™ consolidation point en zone verdeelpunt oplossingen
LCS3 RJ 45 connectoren
LCS3 cassettes
LCS3 kabels
LCS3 patchpanelen
LCS3 toebehoren
Legrand cabling system LCS3 montage toebehoren
LCS3 Gestructureerde bekabeling optische vezel
LCS3 Legrand Cabling System glasvezel patchkabels
LCS3 Legrand Cabling System microkabels, reinigingstoebehoren voor glasvezel
LCS3 Legrand Cabling System pigtails en fan-out units
LCS3 Legrand cabling system voorbekabelde glasvezeloplossing
LCS3 Legrand cabling system, glasvezel 19“ High Density glasvezellades
LCS3 optische vezel kabels
LCS³ glasvezel 19“ glasvezellades
Mosaic™
Adapter
Audio- en videocontactdozen
Dataconnectoren
Detectoren
Dimmers
Drukknoppen van rolluiken
Easy-LED's
Enkelpolige relais
Inbouw- en afdekramen
Inductie-opladers
Installatie- en aardlekautomaten, badgeschakelaar
Muziekdistributie
Opbouwbehuizing
Overspanningsbeveiliging, thermostaat en zoemers
Rolluikschakelaars
Schakelaars en pulsdrukkers
Signalisatie
Sleutelschakelaars, noodstop en relais
Televisie- en satellietcontactdozen - wit
Tijdschakelklokken
USB laders
Ventilatiebediening
Wandcontactdozen
Wand- en vloerkasten en PDU's
Datanetwerken
Wand- en vloerkasten en PDU's
Datanetwerken
Fiber Raceway
LCS³ Energiedistributie
LCS³ kasten
NEXPAND Express
Wand- en vloerkasten en PDU's
Datanetwerken
Axolute, Axolute AIR
Contactdozen voor TV, radio en sateliet
Dimmers, bewegingsmelders, thermostaat
Inbouw- en afdekramen Axolute Air
Inbouwramen- en afdekramen Axolute
Relais
Schakelaars en pulsdrukkers
Wandcontactdozen, USB-laders, TV data, audio/video
BTicino luxe woningautomatisering - My Home_UP
Automatisering
Klimaatregeling + energiebeheer
Toebehoren
Touchscreen 7“
Luxe schakelmateriaal - BTicino Livinglight, Livinglight AIR
Dimmers, bewegingsmelders, thermostaat
Inbouw- en afdekramen Livinglight Air
Inbouw- en afdekramen Livinglight
Relais
Schakelaars en pulsdrukkers
Wandcontactdozen, USB-laders, TV, data, audio/video
Netatmo Pro geconnecteerde oplossingen
Schakelmateriaal - Valena Next
Afdekramen
Bewegingsdetectoren en ecodimmer
Houders en opbouwdozen
Rolluikbedieningen, ventilatiebedieningen en LEDs
Schakelaars en pulsdrukkers
Televisiecontactdozen, RJ45 contactdozen, blinde plaat en kabeluitvoer
Wandcontactdozen 230 V en USB -laders
Woningautomatisering - Valena Next with Netatmo
Geconnecteerd schakelmateriaal - Valena Next with Netatmo
Consumenten UPS-systemen enkelfase
KEOR SPE Tower & Rack
Keor Line RT UPS 1000 tot 3000 VA
Keor Multiplug UPS 600/800 VA
Keor PDU UPS 800 VA en Keor DC
Keor SP UPS 600 tot 2000 VA
Niky S UPS 1000 tot 3000 VA
Conventionele online double conversion UPS-systemen
Daker DK plus UPS enkelfasig en driefasig 1 tot 10 kVA
Keor Compact
Keor HP UPS driefasig 100 tot 800 kVA
Keor HPE UPS driefasig 60 tot 200 kVA
Keor LP UPS enkelfasig 1000 tot 3000 VA
Keor S UPS enkelfasig 3 tot 10 kVA
Keor T Evo UPS driefasig 10 tot 60 kVA
Keor T Evo compact UPS driefasig 10 to 20 kVA
Modulaire online double conversion UPS-systemen
Keor Mod UPS driefasig 25 tot 250 kVA
Megaline rack UPS 1,25 tot 5 kVA
Megaline tower UPS 1,25 tot 10 kVA
Trimod HE UPS driefasig 10 tot 60 kVA
UPS beheer software en services
Toebehoren UPS sensoren en andere toebehoren
UPS Externe by-pass panelen
UPS beheer software en toebehoren
Lastscheiders en zekering lastscheiders
Cilindrische smeltpatronen gG en aM
DCX-M manuele omschakelaars van 40 t/m 1600 A
DPX-IS™ 250 lastscheiders van 63 t/m 250 A
DPX-IS™ 630 lastscheiders van 400 t/m 630 A
DPX³ -I 125 t/m 1600 A lastschakelaars
DPX™-IS 1600 lastscheiders van 800 t/m 1600 A
Huishoudelijke cilindrische smeltpatronen
Mespatronen gG en aM
SPX lastzekeringscheiders
SPX³-V lastzekeringscheiders 160 tot 630 A
Scheiders voor smeltpatronen
Schroefpatroonhouders Diazed
Motorbeveiliging en industriële magneetschakelaars
CTX³ driepolige magneetschakelaars 9 t/m 800A
MPX³ motorbeveiligers
Open vermogenautomaten en schakelaars - DMX³
Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaar
DMX³ 1600 open automaten
DMX³ 2500 tot 6300 open automaten
DMX³ uitrustingen en toebehoren
DMX³-I open schakelaars
Vermogenautomaten en net/noodomschakelaars - DPX³
Aardlekrelais en stroomtransformatoren
Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaars
DPX³ 160 en 250 gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken
DPX³ 160 vaste en uittrekbare versie
DPX³ 1600 vaste en uitrijdbare versie
DPX³ 250 vaste en uittrekbare versie
DPX³ 630 vast, uitrekbare en uitrijdbare versie
DPX³ HP 125 vaste versie
DPX³ HP 250 vaste, uittrekbare en uitrijdbare versie
DPX³ voeding en supervisie
Gemeenschappelijke hulpcontacten en toebehoren voor DPX³ 125/250 HP
Energiezuilen
Aluminium energiezuilen MZ-6+
Colonnettes CL-6 en CL-SO
Contactdozen
Minizuilen en energiezuilen Snap-on
Minizuilen en energiezuilen universeel
Mosaic™ schakelmateriaal
Ovaline energiezuil
Spare Parts voor energiezuilen (niet voor MZ-6+ of CL-SO/6)
Van Geel GVZ-8 Opvoerzuilen
Lijsten en plinten
DLP lijsten
Kabelgeleiders
Renovatie
Ombouw bestaande Quickbox IK-2 met vloerdozen IK-4
Verdeling via werkplek (bureau-oplossingen)
Kabelgeleiding naar bureau
Kleine ruimtes - individuele werkplekken (inbouw)
Mobiele producten (opbouw en verplaatsbaar)
Vergaderzalen & samenwerkingsruimtes (inbouw)
Vloerlijsten
Vloersystemen
Kabelvloersysteem Soluflex voor vloerhoogte 37 tm 150mm
Toegang Master Box kabeldoorvoerdoos
Van Geel GVG-3 Gesloten vloergoot
Van Geel GVG-5 Verzonken vloergoot
Van Geel GVO-7 Open vloergoot
Vloercontactdozen Platinum
Vloerdoos 3 modules IP20 IK07
Vloerdozen IK-2 RVS IP66 Zware belasting
Vloerdozen IK-3 H50 - voor lage inbouwdiepte
Vloerdozen IK-4 voor technische of betonnen vloer
Vloerdozen IP 66 rond Waterbestendig
Wandgoten
DLP Snap-on aluminium wandgootsysteem
DLP Snap-on kunststof wandgootsysteem
DLP Snap-on zwart kunststof wandgootsysteem
GWO 6 stalen wandgootsysteem
GWO Snap-on stalen wandgootsysteem
1 module
1 module
12 Vdc
12 Vdc
24 Vdc
3 vertrekken 200 A
6 vertrekken 250 A
7 vertrekken 400 A
Aansluitklemmen
Aansluitrails met stiften (Icc (piek) = 17 kA)
Aansluitrails met vorken (Icc (piek) = 17 kA)
Aansluitsets DMX³ - verbindingsstukken SCP
Aansluitsets voor aftakking
Aardlekautomaten
Aardrail met automatische steekklemmen
Accessoires
Accessoires
Adapter PG/ISO grijs RAL 7001 IP68
Adapters
Basic (techno-polymeer)
Basic (techno-polymeer)
Batterij-ondersteunende functie
Batterijondersteunde voeding - 12 Vdc
Bellen en buzzers
Bescherming
Bevestiging in XL³ kasten
Bevestigingsbeugels voor klemmenblokken
Bevestigingsbeugels voor verlichting
Bevestigingshouder Plexo contactdoos
Bevestigingssteun voor verdelerstroken
Bevestigingssteunen
Bevestigingstoebehoren voor Mosaic schakelmateriaal
Bijkomende messingstaaf
Bijkomende voeding 2 DIN voor X13E
Blanco voorgesneden codeerplaatjes
Blinde frontplaat
Blinde frontplaat
Blindstoppen grijs RAL 7001 IP68 - ISO draad
Brushed (zamak)
Brushed (zamak)
Bundelbanden Colring en installatiebanden Colson
CS101 netwerkinterface
Cijfers
Cilinders met sleutel
Classe 300 V13E
Classe 300 X13E
Classy (techno-polymeer)
Classy (techno-polymeer)
Clipmoeren
Colring™ bundelbanden
Colring™ toebehoren
Colson™ installatiebanden
Colson™ toebehoren
Compact
Connectoren
Connectoren
Contactdooscombinatie met schakelaar (vrouwelijke functies)
Contactdooscombinatie met scheider (vrouwelijke functies)
Contactdooscombinatie voorzien van schakelaar - kunststof (vrouwelijke functies)
DALI-dimmer
Detectiebereik 90m2
Deurcontact
Deuren
Display verbruiksgegevens
Driefasig 960 W
Eenpolige verdeelklemmen
Ekinoxe modulaire behuizingen, 1 - 9 modules per rail
Enkel- en tweefasig 120-480W groot ingangsspanningsbereik
Equipotentiaalverbindingsgeleider
Essences (massief hout)
Essences (massief hout)
Externe bypass verdeelborden
Extra externe laders
Extra plat voor kabelschoenen
Geconnecteerde schakelaar-dimmer
Geconnecteerde thermostaten
Geperforeerde montageplaat
Geperforeerde montageplaat
Gesloten - RAL 7035
Geïsoleerde adereindhulzen
Geïsoleerde verdelerstroken
Geïsoleerde verdelerstroken
Glossy (zamak)
Glossy (zamak)
Handgreep voorzien van cilinder
Horizontale verdeelklemmen HX³ van 125 A
IP66 - IK08
Impulsrelais
Inbouwramen
Inbouwramen
Inductieoplader + USB oplaadmodule Type-A
Ingangsspanning 100 tot 240 Vac / Uitgangsspanning 12 Vdc
Ingangsspanning 100 tot 240 Vac / Uitgangsspanning 5 Vdc
Ingangsspanning 100 tot 240 Vac / Uitgansspanning 24 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 12 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 12 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 24 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 24 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 48 Vdc
Ingangsspanning: 100 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 48 Vdc
Ingangsspanning: 200 tot 240 Vac, Uitgangsspanning: 24 Vdc
Ingangsspanning: 230 - 400 Vac ± 15 Vac, Uitgangsspanning: 12 Vdc
Ingangsspanning: 230 - 400 Vac ± 15 Vac, Uitgangsspanning: 24 Vdc
Ingangsspanning: 230 - 400 Vac ± 15 Vac, Uitgangsspanning: 48 Vdc
Installatie in Nederlandse inbouwdozen, ovale afdekramen voor horizontale en verticale montage
Installatie in modulaire/compacte Italiaanse inbouwdozen, ovale afdekramen
Installatieautomaten
Installatiekabelbanden Col 6
Interne verdeelkit 160 m³/u
Jaloeziebediening 16 AX - 250 Vac
Kabeldoorvoer
Kast met rail 6x16A of 32A of 1x63A - H740mm B230mm D181mm
Kast met rail en dubbele vensters - H340mm B230mm D181mm
Kast zonder rail 2x16A of 32A - H230mm B120mm D120mm
Kast zonder rail 6x16A of 32A of 1x63A - H370mm B230mm D181mm
Keor DC 25 VA standaard stekker 2P+A
Keor DC UPS 25 VA
Keor PDU UPS 800 VA line interactive
Keor T EVO compact conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor T EVO compact
Keor T EVO conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor T EVO
Kit audio-video 2-draads
Kits audio Classe 100
Kits video kleur CLASSE 100
Kits video kleur CLASSE 300
Koppelingskit
Koppelset
Koppelset
Kunststof moeren ISO en PG
Kunststof wartelmoeren
Kunststof wartels IP55 ISO en PG
Led-signaallampen
Lege houder voor verdelerstrook
Lege houders voor klemmenblokken
Lexiclic stroomverdelers
Master/slave werking
Meervoudige doorvoering voor ISO en PG wartels
Meervoudige wartel IP 66
Metal (zamak)
Metal (zamak)
Metalen afdrukken
Metalen sleutels voor afdrukken
Metalen wandbehuizingen IP55 - IK08
Micromodule voor rolluiken
Modulaire afdichting 5 modules
Modulaire afdichting
Modulaire afdichtingen
Modulaire afdichtingen
Modulaire contactdoos, 10/16A - 250Vac
Moeren in metaal ISO
Monostabiele relais
Montageplaten
Muurbevestigingsbeugels RVS 304 L
Muurbevestigingsbeugels
Nature (zamak)
Nature (zamak)
Natuurlijke ventilatie
Netwerkinterfaces
Open - RAL 7035
Paalbevestigingskit
RCCMD
Redundantie-functie
Rijverdeelklem HX³ IS 223 van 125A
Rijverdeelklemmen HX³ plug - 80/125 A
Rijverdeelklemmen HX³ voor 4 DPX³ 160
SCS-opbouwdetectoren
Samenstelbare metalen behuizingen en aanbouwmodules
Scheidingstoebehoren
Sensoren
Slot met sleutel
Slot met sleutel
Slot met sluiting
Slot met sluiting
Sluitingen
Sluitnokken
Snoeren
Speciaal voor gangen en grote hoogte
Stand-alone werking
Starfix houders
Starfix tangen voor hulzen op strip of rol
Starfix tangen voor losse hulzen
TV/FM contactdoos
Tekeninghouder
Tekeninghouder
Tekeninghouder
Toebehoren UPS externe bypass verdeelborden
Toebehoren
Toebehoren
Toebehoren
Toebehoren voor behuizingen en aanbouwmodules
Transparant