Kabelgootysteem voor datacenters
Legrand Fiber Raceway is een uniek systeem voor het installeren en beschermen van glasvezel bekabeling in telecommunicatie-ruimtes en datacenters.

Glasvezelbekabeling is kwetsbaar. Bescherming en scheiding van koperkabels is daarom belangrijk. De glasvezel kanalen moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
- bescherming tegen compressie
- bescherming tegen buigradius
- onderscheidende kleur van het kanaal, geel is de standaardkleur voor glasvezelkabel geleide systemen
Legrand Fiber Raceway is gemaakt van het Granulaat Noryl. Dit is zelfdovend en heeft een laag rookniveau met nul halogeen (LSOH). Daarnaast is het systeem volledig recyclebaar (cradle to cradle). Door te kiezen voor Fiber Raceway is het datacenter dus klaar voor de toekomst.
Selecteer het geschikte kabelgootsysteem
De behoefte aan opslag en verwerking van data blijft groeien. Het is dan ook kostenefficiënt om meteen al bij het ontwerpen van een glasvezelbekabeling rekening te houden met de capaciteitsbehoefte van de toekomst en voor een kabelgootsysteem te kiezen dat gemakkelijk uit te breiden en aan te passen is. Fiber Raceway is beschikbaar in diverse maten, waardoor er altijd een geschikte oplossing is voor vandaag en voor morgen:
- 50 x 50 mm
- 100 x 100 mm
- 220 x 100 mm
- 300 x 100 mm
- 600 x 100 mm
Een compleet systeem voor glasvezelbekabeling
Een ruim assortiment aan bochten, koppelstukken en uitlopers helpen de ontwerper om de glasvezelkabel op de juiste positie nabij het patchrack of apparatuur kast te brengen.
Het verbinden van Fiber Raceway goten en modules gebeurt met behulp van koppelstukken en kan zonder speciaal gereedschap gebeuren:

Gereedschappen
In geval een kabelgoot lengte (standaard 2 meter) op maat gemaakt dient te worden, is er speciaal gereedschap beschikbaar voor het op lengte zagen en voor het aanbrengen van nieuwe zogenaamde vergrendelsleuven.