Met het uitgebreide Legrand kasten portfolio bent u altijd verzekerd van een datakast die past bij uw project. Ongeacht uw wensen en eisen bieden wij met Nexpand Express en Linkeo een gepaste oplossing.
Alle netwerk en server kasten van Legrand zijn bovendien volledig afgestemd voor de connectiviteit producten uit het Legrand LCS3 programma. Denk daarbij aan modulaire en gemakkelijk te installeren oplossingen voor koper en fiber.
Linkeo kasten
Het Linkeo kasten programma is een economische patchoplossing voor de utiliteitsbouw. De Linkeo 19" patchkast is ontworpen voor een eenvoudige installatie en een perfecte functionaliteit. Het Linkeo kasten programma bestaat uit zowel wand- als staande kasten.
Nexpand Express
Het Nexpand Expresskasten programma is ontwikkeld door Minkels: de premium datakastenfabrikant in de datacenterwereld. Speciaal voor de utiliteitsbouw werd een serie premium LAN-oplossingen samengesteld die uitermate geschikt zijn voor de installatie van (blade) servers, switches, patchpanelen, routers en opslagapparatuur. Deze kasten onderscheiden zich o.a. door de hoge belastbaarheid.

Linkeo 10" wandkast
De 10” wandkast wordt gemonteerd geleverd en is ideaal voor de lokale distributie van het IT-netwerk. Deze wandkast is standaard voorzien van:
- scharnierende zijpanelen voor een toegankelijkheid aan alle kanten
- omkeerbare glazen of gewelfde deur (opening met 210°)
- boven en onder roosters voor natuurlijke ventilatie, geschikt voor een ventilator in het bovengedeelte evenals uitrustingen voor het thermische beheer
- in diepte verstelbare verticale geleidingsprofielen
Deze compacte wandkast maakt een gemakkelijke bekabeling mogelijk dankzij de aansluiting van de kabels via de boven- en onderzijde, de zijkanten en de achterkant. En ze is zeer geschikt voor klein zakelijke toepassingen.
Eigenschappen
- grijs antraciet RAL 7016
- capaciteit: 6 U
- diepte: 300 mm
- breedte: 320 mm
- toelaatbare belasting: 12 kg

Linkeo 19" verticale wandkast
De 19” verticale wandkast kenmerkt zich door haar compactheid en is hierdoor ideaal voor de lokale distributie van het IT-netwerk. De apparatuur wordt verticaal in deze kast gemonteerd en de kast is standaard voorzien van:
- vlakke metalen deur met geïntegreerd slot
- 2 stijgprofielen van 19” 3 U aan de voorzijde en 3 U aan de achterzijde voor PDU montage
- 1 borstel voor kabelinvoer achteraan
- openingen voor natuurlijke ventilatie
- aardingsset
De wandkast is compact, ideaal voor kleine commerciële toepassingen en wordt gemonteerd geleverd. De montage kan verticaal tegen de wand maar ook onder een verhoogde vloer of boven in een verlaagd plafond.
Eigenschappen
- grijs antraciet RAL 7016
- capaciteit: 3 U + 3 U
- diepte: 158 mm
- hoogte: 500 mm
- breedte: 500 mm
- max. toelaatbare belasting: 3 kg

Linkeo 19" wandkast
De 19” wandkast wordt gemonteerd geleverd en is ideaal voor de lokale distributie van het IT-netwerk. Deze wandkast is standaard voorzien van:
- omkeerbare deur in veiligheidsglas met ingebouwd slot met sleutel
- 2 in diepte regelbare stijgprofielen van 19”
- optioneel te voorzien van 2 extra stijgprofielen
- demonteerbare zijpanelen
- invoerplaten boven- en onderzijde
- boven en onder roosters voorzien van borstels voor natuurlijke ventilatie, geschikt voor een ventilator in het bovengedeelte (uitrustingen voor het thermische beheer)
De kast maakt een gemakkelijke bekabeling mogelijk dankzij de aansluiting van de kabels via de boven-, onder en achterzijde. Deze compacte wandkast is zeer geschikt voor klein zakelijke toepassingen en kan voorzien worden van patchpanelen, kabelgeleiding, legborden, PDU’s en wieltjes.
Eigenschappen
- grijs antraciet RAL 7016
- capaciteit: 6 U, 9 U, 12 U, 15 U of 21 U
- diepte: 450 mm of 625 mm
- breedte: 600 mm
- max. toelaatbare belasting: 63 kg (afhankelijk van het type wandkast)
- naar keuze gemonteerd of als flat pack geleverd
Linkeo 19" staande patchkast
De linkeo 19" staande patchkasten zijn ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie en een perfecte functionaliteit. Dankzij de Llinkeo-patch accessoires profiteert u van een volledig aanbod om al uw projecten tot een goed einde te brengen.
Deze vloerstaande kast is standaard voorzien van:
- omkeerbare voordeur van veiligheidsglas
- demonteerbare zij- en achterpanelen met automatische aarding
- vergrendeling van de 4 zijden met slot en sleutel
- 2 in diepte regelbare profielen van 19"
- voorgestanste kabelingangen (dak en bodem)
- bovenzijde voorgestanst voor ventilatorkit
- inclusief stel voeten
- optioneel te voorzien van een set borstels
- optioneel te voorzien van 2 extra stijgprofielen
De kast maakt een gemakkelijke bekabeling mogelijk dankzij de aansluiting van de kabels via de boven-, onder en achterzijde. Deze vloerkast is zeer geschikt voor eenvoudige LAN ruimtes.
De kasten kunnen worden gekoppeld en voorzien worden van sokkels, ventilatoren, patchpanelen, kabelgeleiding, legborden, PDU’s en wieltjes.
Eigenschappen
- grijs antraciet RAL 7016
- capaciteit: 24 U, 33 U, 42 U of 47 U
- diepte: 600 mm, 800 mm of 1000 mm
- breedte: 600 mm of 800 mm
- max. toelaatbare belasting: 400 kg
De Nexpand Express kasten zijn volledig ontwikkeld door Minkels. Minkels staat bekend als de autoriteit in behuizingen in de datacenter wereld. Speciaal voor de LAN markt werd een serie een premium LAN kasten ontwikkeld; de Nexpand Express kast.
Tijdens het ontwerpproces werd er continu gestreefd om maximale flexibiliteit aan te kunnen bieden. Zowel nu als voor de toekomst. Nexpand biedt een hoog niveau van schaalbaarheid en kan met de data-installatie meegroeien door de jaren heen. Flexibiliteit is naadloos geïntegreerd in het design van het solide en lichte aluminium frame waardoor er een volledig modulair platform is ontstaan waarop gebouwd en uitgebreid kan worden.
De kast biedt een maximale statische belasting van wel 1500 kg en ook het dak biedt een solide platform voor installatie van top-of-cabinet-infrastructuur met optimale toegankelijkheid voor bekabeling en positionering van PDU's. Uiteraard sluiten de Legrand producten voor connectiviteit hier naadloos bij aan en kunnen ze zonder extra hulpmiddelen gemonteerd worden in de kasten. De Nexpand Express kasten bieden een premium LAN-oplossing en zijn dus uitermate geschikt voor de MER en SER ruimtes in een utiliteitsomgeving.
Bekijk de video’s en ontdek de mogelijkheden van Nexpand Express. Leer meer over hoe de kast precies in elkaar zit en hoe u de kast volgens uw wensen kan inrichten.
Nexpand Door Design
toelichting en meer info over de deuren
Nexpand Interieur
toelichting frame constructie, stelmogelijkheden van kast, stijlen en interieur accessoires
Nexpand Top of Cabinet
inrichting en mogelijkheden van het modulaire dak
De Nexpand Express netwerk- en serverkast is standaard voorzien van:
- omkeerbare voordeur van veiligheidsglas voorzien van zwenkhevel met slot met sleutel. De deur kan 165° open in geval van gekoppelde kasten en 260° open in geval van stand-alone kasten.
- 4 in diepte en breedte traploos verstelbare profielen van 19" voorzien van nummerstrips.
- Volledig uitgerust dak, standaard voorzien van 2 airflowbostels aan beide zijden.
Optioneel zijn de netwerk en serverkasten te voorzien van o.a.:
- zijpanelen
- kabelbanen
- stelvoeten
- sokkel
- zwenkwielen
- diverse dakaccessoires voor airflow en kabelmanagement
- ventilator voor in het dak
- kabelmanagement accessoires
De behuizingen zijn geschikt voor de installatie van (blade) servers, switches, patchpanelen, routers en opslagapparatuur. Door het ontwerp kunt u ook profiteren van onder meer best-in-class airflow management, wat de koeling ten goede komt. De behuizing biedt maximale flexibiliteit door de flexibel in te richten dak en het over drie dimensies traploos verstelbare frame!
Deze behuizingen zijn uit voorraad leverbaar en worden binnen 24 uur geleverd.
Eigenschappen
- kleur: wit
- capaciteit: 24, 42 en 47HE
- diepte 800, 1000 of 1200 mm
- breedte 800 mm
- maximale statistische belastbaarheid: 1500kg
- volledig geaard met centraal aardingspunt
- IP-klasse: IP20
- 4x 19”profielen, in diepte en breedte richting traploos verstelbaar