De polyester wandkasten Marina

De polyester wandkasten Marina

Marina behuizingen zijn ontwikkeld van polyester versterkt met glasvezel. Deze behuizingen zijn bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen: petrochemische industrie en industrie van agrarische voedingsmiddelen. Ze houden zich uitstekend bij UV-straling.

Bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen en klimatologische omstandigheden

​IP 66 en IK 10. RAL 7035

Polyester wandkasten beschikbaar in hoogte 300 tot 1220 mm, breedte: 220 tot 810 mm en diepte: 160 tot 300 mm. 

Kenmerken

  • Glasvezelversterkt polyester
  • Zelfdovend 960 °C volgens IEC EN 60695-2-11
  • Omkeerbare deur, opening 180° (behalve ref. 036250)
  • Onverliesbare assen in RVS (behalve ref. 036250)
  • 2 dubbelbaardsloten (1 slot voor ref. 036250)
  • Directe bevestiging van de uitrusting op de achterwand van de wandkast (schroeven meegeleverd)
  • Bevestiging mogelijk van een gedeeltelijke plaat vanaf 500 x 400 x 200 mm en/of rails op tussenblokjes (behalve ref. 036250)
  • Optionele diepteregeling vanaf hoogte 400 x breedte 300 mm met ref. 036242

Uitrustingen en accessoires zwaar geïsoleerd: sokkel, afdak en koppelingspakket. Isolatie 1000V voor zonne-energie toepassingen.

 

036256

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 700x500x250mm dicht

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=720x510x250mm, grijs RAL7035.
036275

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 600x400x250mm zichtvenster

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 600x400x250mm zichtvenster
039449

Afstandhouder Viking3 voor rail 2stuks 45gr.met 4x bev.set M6

Afstandhouder Viking³ voor rail 2stuks 45º, geleverd met 4x M6 bouten, moeren en ringen.
036295

Regendak grijs RAL7035 voor Marina behuizing B800 D300.

Regendak grijs RAL7035 voor Marina behuizing B800 D300.
036294

Regendak grijs RAL7035 voor Marina behuizing B600 D300.

Regendak grijs RAL7035 voor Marina behuizing B600 D300.
036261

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 800x600x300mm dicht

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=820x610x300mm, grijs RAL7035.
036240

Bevestigingsmoeren M8

Bevestigingsmoeren M8 voor interne bevestiging Marina behuizingen H300 of H400mm. Behuizing kan d.m.v. een apart te bestellen draadstang M8 met deze moeren aan de achterzijde bevestigd worden.
036244

Koppelset Marina wandbehuizing H500mm

Koppelset (horizontaal en/of verticaal) voor Marina wandbehuizingen H500mm. Meerdere behuizingen kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Set bestaat uit 1 koppel doorvoerstuk en 2 koppel bevestigingsstrips.
036263

Wandbehuizing Marina wandbehuizing1000x800x300mm dicht

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=1020x810x300mm, grijs RAL7035.
036251

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 400x300x200mm dicht

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=400x300x160mm, grijs RAL7035.
036250

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 300x200x160mm dicht

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte deur met 1 dubbelbaardsluiting. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=300x220x160mm, grijs RAL7035. Bevestiging van de interne accessoires op de achterzijde van de behuizing.
036271

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 400x300x200mm zichtvenster

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 400x300x200mm zichtvenster
036276

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 700x500x250mm zichtvenster

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 700x500x250mm zichtvenster
036242

Bevesting diepteregeling Marina 4 stuks voor montageramen of mod.ramen

Bevesting diepteregeling voor Marina behuizingen met een diepte van 200mm. Set van 4 stuks voor montageramen of modulaire ramen. Inclusief montagetoebehoren.
036264

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 1200x800x300mm dicht

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=1200x810x300mm, grijs RAL7035.
036255

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 600x400x250mm dicht

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=610x400x257mm, grijs RAL7035.
036272

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 500x400x200mm zichtvenster

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 500x400x200mm zichtvenster
036292

Sokkel H170mm grijs RAL7035 voor Marina behuizing B800 D300.

Sokkel H170mm grijs RAL7035 voor Marina behuizing B800 D300. Voor- en achterzijde demontabel. Mogelijkheid om 2 sokkels op elkaar te monteren.
036252

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 500x400x200mm dicht

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=500x400x206mm, grijs RAL7035.
036293

Regendak grijs RAL7035 voor Marina behuizing B500 D250.

Regendak grijs RAL7035 voor Marina behuizing B500 D250.