Distributiekasten

Distributiekasten

Modulaire behuizingen en Drivia opbouw 13 modules

De modulaire behuizingen van 2 tot 9 modules zijn uitermate geschikt voor het toevoegen van enkele elektrische groepen. De Drivia behuizingen (13 tot 52 modules) kunnen dankzij hun optimaal bekabelingvolume ingezet worden voor kleine montageruimtes.

001306-001302 modulaire behuizing
401217+401332 drivia

XL³ 125 opbouw 18 modules

De XL³ 125 wandbehuizing is met zijn 18 modules per rij de standaard behuizing voor huishoudelijke installaties. Zijn esthetiek in combinatie met het bekabelingscomfort maken hem tot een geschikte verdeelkast voor in de woningbouw.

401642

Plexo³ waterdichte verdeelkasten

De waterdichte Plexo³ wandbehuizingen en opbouwverdeelkasten zijn met hun IP66 beschermingsgraad uitermate geschikt voor buiteninstallaties en industriële omgevingen.

601962 plexo wandbehuizing

XL³ 160: opbouw- en inbouwbehuizingen 24 modules

Kunststof of metalen uitvoering, opbouw of inbouw, een capaciteit van 24 tot 144 modules.

020006 behuizing

XL³S 160: opbouw- en inbouwbehuizing 24 en 36 modules

Metalen kasten met een standaard uitrusting en geschikt voor zowel een kleine als grote installatie (tot 288 modules).

laden...
337204 behuizing
337234

XL³ 400 - Verdeelbehuizingen

De wand- en staande behuizingen XL³ 400, kunststof of metaal, die uit te rusten zijn, verzekeren een energiedistributie tot 400 A. Met hoogtes van 600 tot 1900 mm en met een capaciteit van 24 modules per rij. Kunnen worden uitgerust met een kabelmantel.

XL3 400 verdeelbehuizingen

XL³S 630 - Verdeelbehuizingen

De metalen voorgemonteerde wand- en staande behuizing XL³ S 630 kunnen uitgerust worden met vermogenapparaten tot 630 A. Beschikbaar in breedtes van 16, 24 of 36 modules en hoogtes van 800 tot 2300 mm.

Download het werkplaats handboek XL³S 630 (EN)

laden...
Behuizingen

XL³ 800 - Verdeelbehuizingen

De metalen wand- en staande behuizing XL³ 800 uitrustbaar tot 800 A en beschikbaar in 2 breedtes (24 of 36 modules) en met hoogtes van 1050 tot 1950 mm.

XL3 800

XL³S 4000 - Staande behuizingen

De metalen voorgemonteerde staande behuizingen XL³ S 4000 bieden een standaard verdeeloplossing tot 4000 A.

laden...

XL³ 4000 - Staande verdeelbehuizingen

De metalen samenstelbare staande behuizingen XL³ 4000 bieden een high-end verdeeloplossing tot 4000 A en voldoen aan de meest veeleisende criteria (scheidingsvormen 4b, servicegraden IS333).

XL3 4000

De metalen staande behuizingen XL³ 6300 vormen de top binnen de serie van XL³ kasten en bieden de mogelijkheid tot het plaatsen van open vermogenautomaten tot 6300 A.

XL3 4000