XL³ Premium range distributiekasten

XL³ Premium range distributiekasten

XL³ 160: opbouw- en inbouwbehuizingen 24 modules

Kunststof of metalen uitvoering, opbouw of inbouw, een capaciteit van 24 tot 144 modules.

020006 behuizing

XL³ 400: verdeelbehuizingen

De wand- en staande behuizingen XL³ 400, kunststof of metaal, die uit te rusten zijn, verzekeren een energiedistributie tot 400 A. Met hoogtes van 600 tot 1900 mm en met een capaciteit van 24 modules per rij. Kunnen worden uitgerust met een kabelmantel.

XL3 400 verdeelbehuizingen

XL³ 800: verdeelbehuizingen

De metalen wand- en staande behuizing XL³ 800 uitrustbaar tot 800 A en beschikbaar in 2 breedtes (24 of 36 modules) en met hoogtes van 1050 tot 1950 mm.

XL3 800

XL³ 4000: staande verdeelbehuizingen

De metalen samenstelbare staande behuizingen XL³ 4000 bieden een high-end verdeeloplossing tot 4000 A en voldoen aan de meest veeleisende criteria (scheidingsvormen 4b, servicegraden IS333).

XL3 4000

XL³ 6300: staande verdeelbehuizingen

De metalen staande behuizingen XL³ 6300 vormen de top binnen de serie van XL³ kasten en bieden de mogelijkheid tot het plaatsen van open vermogenautomaten tot 6300 A.

XL3 6300
020119

Behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1900 B575 D175 incl. sokkel

Behuizing staand XL³ 400 metaal R7035 H1900 B575 D175. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
020201

DIN-rail set XL3 400 alu. standaard rail 24mod. +2stuks klikbeugels

DIN-rail XL³ 400 set met aluminium standaard rail voor 24 modules van 17,5mm en 2stuks klikbeugels. Geschikt voor Vistop t/m 160A. Voor bevestiging op verticale profielsteunen. Geschikt voor horizontale bedradingsgeleider ref.nr.020094.
001665

Afdichting modulair 18modules lichtgrijs RAL 7036. Afsnijdbaar

Afdichting modulair 18modules lichtgrijs RAL 7036. Afsnijdbaar per hele of halve module. Voor metalen of kunststof frontplaat.
004819

Platte staaf Lexic 2x12mm L1000mm

Platte staaf/rail/strip Lexic 2x12mm L1000mm. Geschikt voor montage van IP2X verdeelstroken. Wordt direct gemonteerd op de universele profielsteunen van de wand- of staande XL³ 400 behuizingen of op de isolerende houders ref.nr.020090.
009799

Houder tekening/schema buigzaam A4 zelfklevend

Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder A4-formaat. 305x220mm. Transparant soepel kunststof.
020051

Afdichting modulair 24modules R7035

Afdichting modulair 24modules R7035. Gladde afdichting. Op maat te maken. Voor metalen of kunststof frontplaat.
020090

Houder geïsoleerd XL3 400

Houder geïsoleerd XL³ 400 voor universele profielsteun aardrail/rijgklemmogelijkheid/DIN-rail of montageplaat. Wordt direct gemonteerd op de universele profielsteunen van een XL3 400 behuizing.
020091

Bout M6 set van 50stuks

Bout M6. Montage aan de voorkant van de functionele montagestijlen door kwartslagbevestiging.
020092

Clipmoer voor bout M6

Clipmoer voor bout M6. Montage aan de voorkant van de functionele montagestijlen of een geperforeerde montageplaat, door kwartslagbevestiging.
020094

Bedradingsgeleider XL3 160/400 voor horizontale bedrading

Bedradingsgeleider XL³ 160/400 voor horizontale bedrading onder de DIN-rail. Ook geschikt voor montage van aardrail ref.nrs.037300 en 037302.
020098

Spuitbus R7035

Spuitbus R7035, inhoud 400ml.
020100

Ophangbeugels XL3 set van 4stuks metaal

Ophangbeugels XL³ 160/400 set van 4stuks metaal, IP43.
020103

Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H600 B575 D175 voor comp. t/m 400A

Behuizing wand XL³ 400 metaal R7035 H600 B575 D175 voor componenten t/m 400A. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
020104

Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H750 B575 D175 voor comp. t/m 400A

Behuizing wand XL³ 400 metaal R7035 H750 B575 D175 voor componenten t/m 400A. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
020105

Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H900 B575 D175 voor comp. t/m 400A

Behuizing wand XL³ 400 metaal R7035 H900 B575 D175 voor componenten t/m 400A. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
020106

Behuizing wandXL3 400 metaal R7035 H10500 B575 D175 voor comp.t/m 400A

Behuizing wand XL³ 400 metaal R7035 H10500 B575 D175 voor componenten t/m 400A. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
020107

Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H1200 B575 D175 voor comp.t/m 400A

Behuizing wand XL³ 400 metaal R7035 H1200 B575 D175 voor componenten t/m 400A. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
020108

Behuizing wand XL3 400 metaal R7035 H1500 B575 D175 voor comp.t/m 400A

Behuizing wand XL³ 400 metaal R7035 H1500 B575 D175 voor componenten t/m 400A. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
020110

Sokkel XL3 400 H100 voor wand- en staande behuizing

Sokkel XL³ 400 H100 voor wand- en staande behuizing
020112

Sokkel XL3 400 H100 voor aanbouwmodule

Sokkel XL³ 400 H100 voor aanbouwmodule