Het XL³ S-gamma werd speciaal ontworpen om het werk van de bordenbouwers te vergemakkelijken. De stevigheid en betrouwbaarheid van de XL³ S-verdeelkasten die in de fabriek worden geassembleerd, het uitgebreide assortiment en de vele toebehoren voor een grote installatievrijheid, zijn de belangrijkste voordelen van dit gamma.
De reeks bestaat uit 3 families verdeelkasten, die zo goed mogelijk inspelen op de behoeften op uw werven: XL3S 160, XL3S 630 en XL3S 4000. De afmetingen en capaciteiten van deze modellen werden zeer nauwkeurig bestudeerd, zodat snel duidelijk is wat de beste en de meest kostenefficiënte oplossing voor u is, met verdeelkasten die perfect aan uw werven zijn aangepast.
XL³S 160: opbouw en inbouwkasten 24 en 36 modules
Metalen kasten met een standaard uitrusting en geschikt voor zowel een kleine als grote installatie.
Kenmerken:
- Metalen monobloc kast voor een vereenvoudigde keuze
- IP30 zonder deur/IP40 met deur
- Een volledig gamma met modellen die zowel in opbouw- als inbouwuitvoering beschikbaar zijn en die op een discrete manier in de omgeving kunnen worden geïntegreerd - zelfs buiten een technische ruimte.
- Dankzij de versies met 36 modules per rij beschikt u over een grote capaciteit (tot 288 modules), zodat u ook perfect kunt inspelen op de behoeften van werven in de tertiaire sector.


- Uitgerust met vooruitgesneden kabeldoorvoerplaten om tijd uit te sparen bij de installatie.
- Verzorgde afwerking:
- Wit RAL 9003.
- De XL3 S-wandkasten kunnen met omkeer-bare metalen deuren worden uitgerust. - Verticale koppeling mogelijk dankzij de specifieke kit.
- In de diepte instelbare DIN-rails die zonder gereedschap kunnen worden verwijderd, waardoor 2 types toestellen kunnen worden gemonteerd:
- modulaire apparaten;
- DPX3 160 vermogensschakelaars. - Afneembare afdekplaten voor meerdere rijen.
De hoogte van de 1e en de laatste rij werd geoptimaliseerd (200 mm) voor de installatie van DPX3 160 vermogensschakelaars. - Uitneembaar frame zodat de toestellen buiten de wandkast kunnen worden gemonteerd en bekabeld.
- Uitgerust met steunen voor aardingsklemmenblok voor montage van:
- IP2X klemmenblokken;
- messing klemmenblokken;
- koperen rails.
XL³S 630 - Configureerbare verdeelkast
De metalen voorgemonteerde wand- en vloerkasten XL³ S 630 kunnen uitgerust worden met vermogenapparaten tot 630 A. Beschikbaar in breedtes van 16, 24 of 36 modules en hoogtes van 800 tot 2300 mm.
Kenmerken:
- Sterke metalen verdeelkasten
- Configureerbare verdeelkasten voor een grotere flexibiliteit afhankelijk van de keuze van de automatische schakelaars.
- Geassembleerd geleverd, zodat er bij de installatie tijd kan worden bespaard.
- 1 referentie = basis/dakplaat + structuursteunen + functionele stijgprofielen + bevestigingssteun voor de afdekplaten + achterpaneel.
- IP30 zonder deur/IP40 met deur/IP43 met specifieke kit.


- Verzorgde afwerkingen:
- Metalen deuren en afdekplaten: Wit RAL 9003
- Structuur: Zwart RAL 7016
De XL3 S-kasten kunnen met omkeerbare metalen of glazen deuren worden uitgerust.
Omkeerbare handgreep. - Afwerkingskit voor een perfect esthetisch resultaat van kasten die niet met een deur zijn uitgerust.
- Vooruitgesneden afdekplaten verkrijgbaar in de 3 verdeelkastbreedten voor montage van de verschillende veiligheidsvoorzieningen tot 630 A (ook in de breedte voor 16 modules).
Bevestiging van de afdekplaten (afzonderlijk te bestellen):
- schroeven;
- kwartslagschroeven;
- clips voor snelle bevestiging. - De zijpanelen van de XL³ S 630-kasten moeten afzonderlijk worden besteld, zodat u er niet meer hoeft te gebruiken dan er nodig zijn voor de installatie (bv. bij koppeling).
- Hoekstukken voor de sokkel en bekledingsplaten afzonderlijk geleverd.
Bestrijkt alle afmetingen van de verdeelkasten met zo weinig mogelijk referenties voor uw voorraad.
XL³S 4000 - Vloerverdeelborden
De metalen voorgemonteerde vloerkasten XL³ S 4000 bieden een standaard verdeeloplossing tot 4000 A.
Kenmerken:
- Sterke metalen verdeelkasten
- Configureerbare verdeelkasten voor een grotere flexibiliteit afhankelijk van de keuze van de automatische schakelaars.
- Geassembleerd geleverd, zodat er bij de installatie tijd kan worden bespaard.
- 1 referentie = basis/dakplaat + structuursteunen + hoekstukken voor sokkel.
- IP30 zonder deur/IP40 met deur/IP43 met specifieke kit.


- Bevestigingssteun voor afdekplaten (meegeleverd met een XL³ S 630 kast).
- Kit voor interne kabelmantel.
- De plaatsing van de bevestigingsplaten op de functionele stijgprofielen gebeurt met zelftappende schroeven.
De rails en de universele platen (vol of geperforeerd) bieden nog meer vrijheid bij de keuze van de apparaten.
Verticale en horizontale montage van de apparaten op plaat, met een minder hoge versie voor ruimtebesparing en optimalisatie van de volledige installatie volgens het type railstel. - In de diepte instelbare DIN-rails die kunnen worden gedemonteerd, waardoor 2 types toestellen kunnen worden gemonteerd:
- modulaire apparaten;
- DPX3 160 vermogensschakelaars. - Mogelijkheid van zijdelingse koppeling dankzij de specifieke kits (standaard of versterkt), waarmee het aantal mogelijke configuraties kan worden uitgebreid en de installatie in de toekomst kan evolueren.
Uitneembare kabeldoorvoerplaat. Kan door een 'cabstop'-plaat worden vervangen, waardoor u veel tijd kunt besparen bij de installatie.