Een eerste stap in de richting van een duurzame economie
Alleen al het visualiseren van het energieverbruik van de gebruikers (door weergave op een muur die voor iedereen zichtbaar is), leidt meteen tot een daling van dat verbruik met 10%. Daarnaast kunnen die besparingen duurzaam worden gemaakt en vooral geoptimaliseerd worden door de invoering van actieplannen die door de operations manager zijn opgesteld. Deze laatste beschikt extern over real time geanalyseerde en in het geheugen opgeslagen gegevens.
CX³ | ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Een innovatief en universeel energiebeheersysteem


Een eenvoudige installatie
Het EMS CX³ systeem wordt gevoed via een zeer lage veiligheidsspanning (ZLS) via 2 aansluitmogelijkheden:
- het innovatieve systeem van de datarail
- de aansluitsnoeren met snelkoppeling
TELLEN/METEN

Tellen en meten van elektrische waarden
SIGNALEREN

Het lokaal of op afstand signaleren van de status van de elektrische beveiligingsapparaten of groepen
BEDIENEN

Het lokaal of vanop afstand bedienen van de elektrische beveiligingsapparaten
COMMUNICEREN

De overdracht van gegevens op afstand, buiten het verdeelbord
WEERGEVEN

Het weergeven van gegevens, lokaal of op afstand, op geïntegreerde schermen of op PC, smartphone of tablet

EMDX3 Interface Ethernet 2 modules
EMDX³ Interface Ethernet 2 modules

Webserver energiesysteem 10 meetpunten - directe IP aansl. - 4 modules
Webserver energiesysteem voor 10 meetpunten en met directe IP aansluiting - monteerbaar op DIN-rail breedte 4 modules

Webserver energiesysteem 32 meetpunten - directe IP aansl. - 4 modules
Webserver energiesysteem voor 32 meetpunten en met directe IP aansluiting - monteerbaar op DIN-rail breedte 4 modules