De afgeschermde transformatoren
Enkelfasige of driefasige transformatoren om bepaalde toepassingen onder een andere spanning te voeden of om een scheiding van de kring te realiseren.
De veiligheidstransformatoren
Zijn conform de norm IEC EN 61558-2-6.
Beschikbaar in:
- Enkelfasig, primair: 230-400 V en secundair: 24-48 V tot 2500 VA, Primair: 230 V en Secundair: 12 V tot 1000 VA
- Driefasig, primair: 230 V - 400 V en secundair: 24 V - 42 V tot 10 kVA.
De veiligheidstransformatoren zijn op maat beschikbaar om te beantwoorden aan specifieke bouwomstandigheden. Raadpleeg de online catalogus voor een oplossingen op maat.
De scheidingstransformatoren
Zijn conform de norm IEC EN 61558-2-4.
Beschikbaar in:
- Enkelfasig, primair: 230-400 V en secundair: 115-230 V tot 25 kVA
- Driefasig, primair: 400 V en secundair: 230 V + N tot tot 4 kVA, Primair: 400 V en Secundair: 400 V + N met elektrostatisch scherm tot 4 kVA.
De scheidingstransformatoren zijn op maat beschikbaar om te beantwoorden aan specifieke bouwomstandigheden.
De isolatietransformatoren
Zijn conform de norm IEC EN 60726, NF C 52-726.
Beschikbaar in :
- Enkelfasig, primair: 230 V - 400 V en Secundair: 115 V-230 V tot 10 kVA
- Driefasig, primair: 400 V en secundair: 230 V + N met elektrostatisch scherm tot 160 kVA, primair: 400 V en secundair : 400 V + N met elektrostatisch scherm tot 250 kVA.
De isolatietransformatoren zijn op maat beschikbaar om te beantwoorden aan specifieke bouwomstandigheden. Raadpleeg de online catalogus voor een oplossingen op maat.
Stuurstroomtransformatoren
Enkelfasige stuurstroomtransformatoren
Conform de normen IEC EN 61558-2-2 en 2-4 of 2-6.
Goedgekeurd voor de VS en Canada – EN 61131-2 EN 60204-1.
Beschikbaar in:
- IP 2x of xxB tot 400 V.
- IP xxA vanaf 400 V. IK 04.
Bevestiging op rail tot 250 VA.
Nulklem
Klem voor spanningscompensatie +/- 15 V.
- bediening en veiligheid, schroefaansluiting 230 V ± 15 V (primair) /24 V (secundair) van 40 tot 1000 VA en 460 V ± 20 (primair) /24 V (secundair) van 40 tot 2500 VA
- bediening en veiligheid en bediening en scheiding, schroefaansluiting 230 V - 400 V ± 15 V (primair) /24-48 V (secundair) van 40 tot 2500 V • bediening en scheiding van de stroomcircuits, schroefaansluiting 230 V - 400 V ± 15 (primair) 115–230 V (secundair) van 40 tot 8000 VA en 460 V ± 20 (primair) /125-230V (secundair) van 40 tot 4000 VA
- aanloopstroombegrenzer voor nominaal vermogen tot 4500 VA.
Op maat beschikbaar
CNOMO transformatoren - TDCE versie i en ii
Ze zijn conform de normen:
- CNOMO E-03 22 210N versie april 1998
- IEC EN 61558-2-2, 2-4 voor 2 x 115 V en IEC EN 61558-2-6 voor 24 V
Beschikbaar als:
- bediening en scheiding van de stroomcircuits, primair 230 – 400 ± 15 V en secundair 115 V of 230 V, van 63 tot 1.600 VA
- bediening en veiligheid, primair 230 – 400 ± 15 V, secundair 24 V in versie II en 24 – 48 V in versie I, van 63 tot 1.000 A
Op maat beschikbaar
Enkelfasige compact transformatoren
Ze zijn conform de normen:
- IEC EN 61558-2-6 voor 12 V en 24 V
- IEC EN 61558-2-4 voor 48 V, 115 V en 230 V
Aangepast aan de realisatie van uitrustingen conform de normen EN 61131-2, EN 60204-1 en EN 60439-1. IP 2x of xxB tot 450 VA (tot 310 VA in 12-24 V) - IK 04
Beschikbaar als:
- veiligheid, primair 230 – 400 V, secundair 12 - 24 V van 40 tot 1.000 VA en secundair 24 V van 40 tot 630 VA
- veiligheid of scheiding, primair 230 – 400 V en secundair 24 of 48 V van 40 tot 630 A
- scheiding van de kringen, primair 230 – 400 V en secundair 115 - 230 V van 40 tot 630 A