Duurzaam, hoog efficiënte, giethars transformatoren van Legrand (GREEN T.HE)
Legrand cast resin transformatoren
De Legrand (EDM) Cast Resin Transformatoren onderscheiden zich door hun kwaliteit en duurzaamheid. Zo wordt iedere transformator afzonderlijk getest voordat deze naar de klant gestuurd wordt. De CRT transformatoren hebben zeer lage belastingsverliezen en nullast verliezen, wat de kwaliteit van de transformator onderstreept.
Daarnaast zijn de Legrand Cast Resin Transformatoren, compacter, veiliger en milieu vriendelijker dan een olie transformator van hetzelfde vermogen. Bovendien zijn de onderhoudskosten lager dan die bij een olie transformator, omdat er geen koelvloeistoffen in de transformator zitten. Een bijkomend voordeel is dat Legrand in staat is om de complete elektrische installatie te leveren: van transformator, transport busbar t/m de hoofd verdeelinrichting.
Garantie
Doordat de Legrand CRT transformatoren voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen bedraagt de garantie 8 jaar voor alle transformatoren met standaard eigenschappen*.
* standaard eigenschappen: alle transformatoren volgens de Europese richtlijnen 548/2014 die beginnen met de code “F”, zoals FK4AAAGBA Green T.HE-eu AA kVA 1000kV 20/0,4. Alle accessoires, worden uitgesloten van deze garantie termijn. Voor deze producten geldt een garantie van 24 maanden.
Green T.HE Cast Resin (giethars) Transformatoren met hoge efficiëntie
Algemene kenmerken
- Gesloten giethars geïsoleerde transformatoren
- Toegekend vermogen van 100kVA tot 3150kVA
- Toegekend isolatieniveau tot 36kV
- Verliesklasse AoAk
- Milieuklasse gecertificeerd E2
- Klimaatklasse gecertificeerd C2
- Brandklasse gecertificeerd F1
- Hs spoelen ingegoten giethars, voorzien van alumina en versterkt met glasvezel
- LS spoelen ingegoten in hars en gepolymeriseerd
- Toegekende frequentie 50 Hz (overige frequenties op aanvraag)
- Op aanvraag leverbaar met behuizing IP21, IP31 of IP23
- Onderhoud is beperkt tot het absolute minimum
- Relatief compact
Marktsegmenten
- Commerciële binnentoepassingen, zoals ziekenhuizen, luchthavens en scholen
- Industriële toepassingen, zoals voedingsindustrie, waterzuiveringen en productiebedrijven
- Ook zeer geschikt voor toepassingen in het water management, zoals gemalen en pomphuizen.



Project- en productvideo's Cast Resin Transformatoren
In overeenstemming met de milieu richtlijnen
De laatste wijziging van de richtlijn inzake het ecologisch ontwerp van de Europese Commissie is van kracht vanaf 1 juli 2015.
De nieuwe wetgeving geeft richtlijnen waaraan transformatoren moeten voldoen, met het oog op efficiëntie-eisen. Deze wetgeving geeft in detail weer wat de maximale belastingverliezen en nullastverliezen mogen zijn per transformator, afhankelijk van het vermogen van deze transformator.
De Europese Commissie schat dat maar liefst 2,5 procent van alle in de EU verbruikte energie wordt verspild door verliezen van transformatoren. In overeenstemming met de eisen van de richtlijn, zorgen de nieuwe Legrand Green T.HE transformatoren voor een consistente reductie van het energieverbruik, wat resulteert in financiële besparingen en een daling van de CO2-uitstoot in de atmosfeer.

Certificaten en acceptatietesten
Acceptatietesten | Volgens |
---|---|
Meting van de weerstandwaarde van de windingen | IEC 60076-1 |
Meting van de transformator verhouding en controle van polariteit en aansluitingen | IEC 60076-1 |
Meting van de kortsluitspanning en belastingsverliezen | IEC 60076-1 |
Meting van de nullastverliezen en nullaststroom | IEC 60076-1 |
Dieelektrische Isolatietest met stootspanning | IEC 60076-3 |
Dieelektrische Isolatietest met geinduceerde spanning | IEC 60076-1 |
Meting van gedeeltelijke ontlading | IEC 60076-11 |
Type testen (op aanvraag) | |
Atmosferische impuls test | IEC 60076-3 |
Temperatuurstijging test | IEC 60076-2 |
Speciale testen (op aanvraag) | |
Meting van het geluidsniveau | IEC 60076-10 |
Kortsluitvastheid test | IEC 60076-11 |