Maken het mogelijk om een installatie volledig of gedeeltelijk elektrisch te scheiden en door de scheiding is de veiligheid van de interveniërende personen verzekerd.
Lastscheiders met vrije uitschakeling
De ‘duidelijk zichtbare onderbreking’ betekent dat de werkelijke positie van de contacten en die van de handgreep onlosmakelijk zijn van elkaar. De handgreep in positie O garandeert bijvoorbeeld de contacten in open stand.
DX³-IS
Beschikken over een scheidingsvermogen van 16 tot 125 A. Versie met uitschakeling. Weergave van een defect contact.
Lastscheider DPX³-I
Schakelaars kunnen voorzien worden van hulpstukken die de controle van hun toestand, en de bediening op afstand mogelijk maken.
Lastscheiders met zichtbare onderbreking
De ‘zichtbare onderbreking’ betekent dat de positie van de contacten rechtstreeks zichtbaar is voor de interveniërende persoon, bijvoorbeeld via een venster. De scheidingsschakelaars met zichtbare verbreking zorgen voor een onderbreking onder belasting door een zichtbare scheiding en een positieve werking van de contacten.