Vermogenautomaten

Vermogenautomaten

​​DPX³ 250 vermogenautomaat
​​DPX³ 250

DPX³ 160 en 250 - met geïntegreerde aardlekbeveiliging

Veiligheid verzekerd met deze vermogenautomaat in elektronische of thermomagnetische versie:

  • geen verbinding te maken tussen twee apparaten 
  • minder stroomverlies 
  • geen risico op een slechte aansluiting of loskomen na verloop van tijd

Tijdswinst: geen montage tussen vermogenautomaat en aardlekmodule. Duidelijk verschil tussen elektronische- en aardlekfunctie.

Elektronische automaten met energiemeting
Elektronische automaten met energiemeting

Elektronische automaten DPX³ met energiemeting

Geïntegreerde energiemeting met LCD-display: stromen, spanningen, frequentie, vermogen, energie en harmonischen

Gemotoriseerde bedieningen voor vermogenautomaten dpx³ 160/250

Motorbedieningen voor vermogenautomaten DPX³ 160/250

De motorbediengen voldoen gemakkelijk aan de operationele activiteiten: ze zijn verkrijgbaar in twee referenties: een zijbediening en een frontbediening, bedienbaar vanuit het verdeelbord en/of op afstand. De bediening op afstand vanaf een PC uitgerust met supervisiesoftware, kan ook worden geïmplementeerd om uitschakeling en heraansluiting te realiseren.

Vermogenautomaten dpx³ 160/250 - net-noodomschakelaar

Vermogenautomaten DPX³ 160/250 - net-noodomschakelaar

Laten de realisatie van een net-noodomschakelaar toe met 2 DPX³ 160, 2 DPX³ 250 of 1 DPX³ 160 en 1 DPX³ 250

Net-noodomschakelaar: 

  • slechts twee referenties voor alle vermogenautomaten DPX³ 160/250, ongeacht de grootte: één voor een vaste en één voor een uittrekbare/uitrijdbare versie
  • een frontmontage
  • verminderde afmetingen
  • een eenvoudige installatie: geen inwerkstelling nodig
laden...

Vermogenautomaten DPX³ 630/1600

Vermogenautomaat
Thermo-magnetische en elektronische automaat

Een volledig aanbod van 36 tot 100 ka

Optimale bescherming tot 1600 A

 
2 uitschakelwijzen:
Thermo-magnetisch en elektronisch
 
4 uitschakelvermogens
DPX³ 630 : 36, 50, 70 en 100 kA 
DPX³ 1600 : 36, 50, 70 en 100 kA. 
 
Versies beschikbaar:
Vaste, uittrekbare of uitrijdbare versies (DPX³ 630) 

Open vermogenautomaten DMX³ van 630 tot 6300 A

Open vermogenautomaten van 630 tot 4000 A

Open vermogenautomaten van 630 tot 6300 A en elektronische beveiligingsunits

​Met behulp van open automatische schakelaars kunnen laagspanningsinstallaties tot 6300 A worden beveiligd en op de kop worden gecontroleerd. Deze producten moeten zeker in combinatie met een beveiligingsunit worden besteld (assemblage in de fabriek).

DMX

Met behulp van open vermogenautomaten kunnen laagspanningsinstallaties tot 6300 A worden beveiligd en aan de kop worden gecontroleerd. 

De open vermogenautomaten zijn beschikbaar in vaste of uitrijdbare versie en met een uitschakelvermogen van 42/50/65 of 100 kA.  

DMX³- I 2500 - 4000 - 6300

Vermogen lastschakelaars DMX³- I 1000 tot 6300 A

De lastscheidingsschakelaars laten de onderbreking in belaste toestand en de scheiding van laagspanningskringen toe. Open schakelaars met vrije uitschakeling, uitgerust met achteraansluitingen en hulpcontacten (4 NO/NC). Beschikbaar in vaste of uitrijdbare versie.  

Bedienings- en signalisatiehulpstukken

Met behulp van de toebehoren kan de toestand van de automaat van op afstand worden bekeken en eventueel vanop afstand worden gewijzigd.

Apparatuur voor net-noodomschakelaar

Apparatuur voor net-noodomschakelaar

De onderlinge vergrendeling van de DMX³ gebeurt op een eenvoudige manier dankzij onderlinge vergrendelingskabels en –mechanismen. Met die oplossing kunnen omkeerschakelaars met 2 of 3 apparaten worden gerealiseerd. 

Aansluitingskits voor vaste of uitrijdbare versie 

Met de verschillende aansluitingskits kan men zich aan alle configuraties van de barenstellen aanpassen (horizontale, platte of verticale aansluiting).

Catalogi

Open vermogenautomaten DMX³ 1600 (ENG)

Brochures

DMX³

Technische gidsen

Werkplaats handboek DMX3 (EN)

Technische gidsen

Werkplaats handboek DPX3 160 & 250 (EN)

Technische gidsen

Technical guide coordination between protection devices