De kunststof oplossingen IP 68, IP 66 en IP 55 of metaal IP 68 om de dichting van de vloerkasten te garanderen.
Kuntstof wartels en afdichtingen met meerdere ingangen
De kunststof wartels en afdichtingen met verschillende ingangen maken het mogelijk 1 tot 7 kabels door te voeren. De uitgeruste kabels (bijvoorbeeld van stekkers met hulzen) worden door de wartel gevoerd zonder demontage. De afdichting wordt vervolgens op de kabels geïnstalleerd en vervolgens in de wartel ingebracht. Het is voldoende om de spanring aan te schroeven om een IP 66 afscherming te garanderen. De afdichtingen voor multikabels maken het mogelijk om een IP 68 wartel om te vormen tot een wartel met verschillende ingangen met een IP 66 afschermingsgraad. De wartels en afdichtingen met verschillende ingangen worden geleverd met afsluitdoppen voor de ongebruikte ingangen. De bestelling wordt eenvoudiger: 1 enkele referentie (in plaats van 3 of 4) voor de wartel en zijn afdichting.

De wartels ISO en PG
Garanderen de dichtheid aan de doorvoer van de industriële kast. Ze zijn van kunststof of van vernikkelde messing en hebben een IP 55, 65 of 68 beschermingsgraad. De wartels van Legrand zijn voorzien van flexibele afdichtende sluitringen die de de kabel perfect op zijn plaats houden bij het aandraaien van de ring. De 6-kantmoeren hebben een mantel die het oppervlak van de kast bij het aandraaien beschermt. Om de installatie en het onderhoud te vergemakkelijken, worden de wartels geleverd met een dop waarmee een ongebruikte doorvoer kan worden afgesloten. Er zijn PG/ISO-adapters beschikbaar.
De kunststof wartels IP 68 en IP 55
Uit tests is gebleken dat alle polyamide wartels gloeidraadbestendig zijn (960 °C). Ze behouden al hun technische eigenschappen voor temperaturen tussen -20°C en +80°C.
IP 68
Hun afdichtring beschikt over een mechanische trillingsvrije vastklemming. Deze wartels beschikken over een blokkerend deel gevormd door flexibele plaatjes die een sterke druk uitoefenen op de kabel en het product een optimale trekvastheid geven. Beschikbaar in:
- ISO of PG RAL 7001 voor industriële omgevingen
De wartels IP 55
Kunststof wartel IP 55 met flexibele lamellen, ontworpen voor toepassingen in de tertiaire sector waarbij een goede steun van de kabels volgens de IP 55-eisen nodig is.
Ze zijn beschikbaar in:
- ISO conform de norm EN 50262 : ISO 12 tot ISO 63
- PG conform de norm aanbevolen door de gidsen UTE C 68-300 en 68-311 : PG 7 tot 48
De metalen wartels IP 68
Mechanische vastklemming met neopreendichtingsring voor IP 68. Blokkerend deel gevormd door flexibele plaatjes die een sterke druk uitoefenen op de kabel en het product een optimale trekvastheid geven Geleverd met oppervlaktedichting gemonteerd. ISO-draad. Conform de norm EN 50262.
Ze behouden al hun technische eigenschappen voor temperaturen tussen -20°C en +80°C. Ze zijn beschikbaar in: ISO of PG.