Lighting management

CP electronics
Lighting management

PIR- en HF aan- en afwezigheidssensoren

Ongeveer 20 % van de elektriciteit wereldwijd wordt gebruikt voor verlichting. Een groot deel daarvan wordt verspild. Kantoorruimten die niet worden gebruikt en fabrieken en openbare ruimten die vaak fel worden verlicht terwijl ze niet worden gebruikt. Dat is niet alleen zonde van de kosten, maar ook slecht voor het milieu. Toch bestaat hier een oplossing voor. Legrand heeft met de overname van CP electronics in 2016 een ware lighting specialist binnengehaald. CP electronics heeft in de loop der jaren een sterke internationale reputatie opgebouwd met zijn energiebesparende besturingssystemen. Het brede assortiment PIR- en HF-sensoren is bedoeld om de tijd dat de verlichting onnodig blijft branden zoveel mogelijk te beperken - bijv. als een ruimte niet wordt gebruikt of als er voldoende daglicht is. De verlichting met een aanwezigheidsmelder aansturen kan tot 60 % van de energiekosten voor de verlichting besparen, afhankelijk van het gebruik van de ruimte en de hoeveelheid beschikbaar natuurlijk licht.