Aardlekelementen

Aardlekelementen

De koppelbare aardlekelementen DX³

  • types AC, A en F
  • 2P, 3P en 4P tot 125 A
  • intuïtief en betrouwbaar kliksysteem maakt een snelle, veilige koppeling mogelijk met de automaten DX³. 
  • geïntegreerde meet- en tellerfuncties
laden...

​Type AC
Detecteert fouten met wisselstroomcomponent

Type A
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent

Type F
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (type A) met verhoogde gevoeligheid voor ongewenste uitschakelingen en voor hoogfrequente foutstromen.


Koppelbare aardlekelementen, type F

  • ​Gemakkelijk bereikbare instellingen op het frontpaneel met doorzichtige deksel dat kan worden verlood.
  • Gevoeligheid: 30, 300, 500 en 1000 mA
  • Vertraging: onmiddellijk, selectief (60 ms) of vertraagd (150 ms)

Koppelbare differentieelblokken met geïntegreerde energieteller of meetcentrale
Koppelbare differentieelblokken met geïntegreerde energieteller of meetcentrale

Koppelbare aardlekelementen met geïntegreerde energieteller of energiemeter

  • Conform de normen EN 61009-1, EN 60947-2 en 61557-12 (PMD/DD/K55) 
  • Elektronische instellingen op het frontpaneel 
  • Gevoeligheid: 30, 300, 1000 en 3000 mA 
  • Vertraging: onmiddellijk of vertraagd (300 ms, 1 s, 3 s) 
  • Voor integratie in de EMDX³ weergave- en supervisiesoftware met interface ref. 421075, om informatie en de status van de externe automaten terug te sturen. 
  • Nauwkeurigheid: EN 61557-12 Klasse 1