Aardlekschakelaars

Aardlekschakelaars

Een aardlekschakelaar vergelijkt de inkomende en de uitgaande stroom in uw huis. Als deze niet gelijk is, onderbreekt de aardlekschakelaar direct de stroomtoevoer. Hiermee wordt beschermd tegen elektrocutie en brand bij optredende lekstromen naar aarde voorkomen

Aardlekschakelaars
411560 en 411766 Aardlekschakelaars TX³

TX³ aardlekschakelaars

Type A: Maken het mogelijk om fouten te detecteren met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent.

Type F: detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (type A)

Alle TX³ aardlekschakelaars van Legrand zijn conform de norm EN 61008-1. 
Ze kunnen worden gekoppeld aan bedienings- en signalisatiehulpstukken.

  • Beschikbaar in tweepolige en vierpolige versie.
  • Gevoeligheid van 30, 300, 300S mA.

Aardlekschakelaar
411848 Aardlekschakelaar DX³

DX³ aardlekschakelaars

Type B: Beveiligt naast wisselstroom ook pulserende gelijkstromen en zuivere gelijkstromen. Toepassingen vindt men in zonnestroom installaties en bij het beveiligen van netgeschakelde elektronica.

  • Beschikbaar in tweepolige en vierpolige versie.
  • Gevoeligheid van 30 en 300 mA.
Brochures

DX³