Impulsrelais

Impulsrelais

impulsrelais

Impulsrelais zijn uitermate geschikt voor het bedienen van verlichtingskringen vanaf meerdere plaatsen via een onbeperkt aantal pulsdrukkers. Bovendien zorgt de eenvoudige bekabelingsstructuur voor een flexibiliteit en aanpasbaarheid van de installatie naar de toekomst toe.


Geconnecteerde CX³ impulsrelais with Netatmo

Indien u wenst om uw verlichting vanop afstand te bedienen dan is deze geconnecteerde impulsrelais voor u de ideale oplossing. U kan uw nieuwe installatie uitrusten met één of meerdere impulsrelais, naargelang, of u kan in uw bestaande installatie enkele standaard impulsrelais vervangen door deze geconnecteerde versie. Een oplossing geschikt voor nieuwbouw en retrofit!

Dankzij de Home+ control App van Legrand bedient u eenvoudigweg uw verlichtingskringen vanop uw Smartphone en bovendien kan u van iedere kring het verbruik in kWh monitoren.

Deze oplossing is volledig compatibel met onze geconnecteerde schakelaarreeks: Valena Next with Netatmo. Het volstaat immers om ofwel een modulaire gateway of een stopcontact-gateway te installeren in uw woning

geconnecteerde impulsrelais

Standaard CX³ impulsrelais

Deze modulaire impulsrelais zijn beschikbaar in meerdere polariteiten (1P, 2P en 4P) waardoor ze zowel enkelfasige als driefasige kringen kunnen bedienen. De stuurspanning varieert van 12V tot 230V.

Legrand biedt eveneens geluidsarme impulsrelais aan die de ideale oplossing zijn voor bijvoorbeeld hotelkamers en slaapkamers in het algemeen. 

Gemeenschappelijke accessoires

Met behulp van de gecentraliseerde bediening kunnen meerdere impulsrelais gelijktijdig worden bediend.

Voorbeeld: de bewaker van een school kan de verlichting van alle klaslokalen tegelijk of per verdieping doven met de algemene bedieningsinrichting in zijn lokaal.