TX³ en DX³ installatieautomaten en modulaire componenten
Legrand biedt u een nieuwe serie installatieautomaten en modulaire schakelcomponenten TX³ en DX³ aan met kenmerken die technologisch zeer geavanceerd zijn. Dit assortiment zekeringautomaten tot 125 A beantwoordt aan alle eisen voor woningbouw, utiliteit en industriële projecten waarbij prestaties, selectiviteit en optimalisatie heel belangrijk zijn. Ontdek op de volgende pagina's de innovaties van dit nieuwe assortiment, waarmee u schakel- en verdeelinrichtingen kunt bouwen op het gebied van betrouwbaarheid, prestaties en energie-efficiëntie.
Lijnbeveiliging
Een installatieautomaat, ook wel bekend als een zekeringautomaat, beschermt de elektrische installatie en de aangesloten verbruikers tegen kortsluiting en overbelasting waardoor schade voorkomen wordt.

Beschikbaarheid van de klemmen
De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de schroefklemmen maakt het aansluiten van de kabels gemakkelijker.

Duidelijke en eenvoudige codering
Met de pijl op de voorkant van de hulpstukken kan het apparaat waarmee ze verbonden zijn, onmiddellijk worden geïdentificeerd.

Geoptimaliseerde ruimte schakelkast
De motorbediening (ON/OFF) van Legrand is de meest compacte die op de markt verkrijgbaar is: breedte 1 module. De motorbedieningen zijn verbonden met de automaten en schakelcomponenten.
Installatieautomaat DX³ 4500

- Enkelpolig + Nul 230/400V~
Uitschakelvermogen volgens:
NEN EN 60898-1 4,5kA en
IEC 60 947-2 6kA
Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten. Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.
Installatieautomaat DX™ 6000 10kA

van 1 t/m 40 A
Beschikbaar in:
- Enkelpolig + Nul 230/400V~
Uitschakelvermogen volgens:
IEC 60 947-2 - 10 kA en
NEN EN 60898 6kA
Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.
Installatieautomaat TX³ 6000 6kA

B + C en D-karakteristiek
Van 1 t/m 63 A
- Enkelpolig 230/400V~
Uitschakelvermogen volgens:
NEN EN 60898-1 6kA en
IEC 60 947-2 6kA
Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten. Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.
Installatieautomaat DX³ 6000 / 10kA

B + C en D-karakteristiek
Van 1 t/m 63 A
Beschikbaar in:
- Enkelpolig + Nul 230/400V~
- Tweepolig 400V~
- Driepolig 400V~
- Vierpolig 400V~
Uitschakelvermogen volgens:
NEN EN 60898-1 6000A en
IEC 60 947-2 10kA
Kan voorzien worden van hulpcontacten. Kan voorzien worden van aardlekelementen.
Installatieautomaat DX³ 10000 / 16kA

B, C en D-karakteristiek
Van 1 t/m 125 A
Beschikbaar in:
- Enkelpolig 230/400V~
- Tweepolig 400V~
- Driepolig 400V~
- Vierpolig 400V~
Uitschakelvermogen volgens:
IEC 60 947-2 - 16 kA en
NEN EN 60898 10000A
Kan voorzien worden van hulpcontacten. Kan voorzien worden van aardlekelementen.