Motorbeveiligers

Motorbeveiligers

Motorbeveiligers MPX³ tot 100 A

De onvoorwaardelijke prestaties voor de beveiliging en bediening van motoren

  • Hoog onderbrekingsvermogen en coördinatie van type 2 om een optimale bedrijfszekerheid te garanderen 
  • Uitschakelklasse 10 
  • Gevoeligheid aan fase-uitval
  • Beperkte afmetingen en slechts 4 verschillende groottes tot 100 A 
  • Bevestiging op DIN-rail 35 mm of via schroefbevestiging 
  • Dankzij de toebehoren (montageplaten en connectoren) geschikt voor de rechtstreekse koppeling van de MPX³ motorbeveiligers met de CTX³ contactoren kunnen er compacte motorstarters worden gebouwd. 
  • Compleet aanbod van bedienings- en hulpcontacten met toebehoren zoals aansluitrails en voedingsblokken om de automaten te verbinden met elkaar. Aangevuld met draaibedieningen voor montage op deur en IP65 behuizing met zwarte of geel/rode handgreep.
laden...