Overspanningsbeveiligers

Overspanningsbeveiligers

Overspanningsbeveiligers zorgen voor een essentiële bescherming van elektrische installaties en telefoonlijnen tegen de gevolgen van indirecte blikseminslag. 

De overspanningsbeveiligers van Legrand zorgen voor een eenvoudige inwerkingstelling en een verhoogde betrouwbaarheid. De overspanningsbeveiliger is makkelijk in onderhoud dankzij de loskoppelbare modules en er is geen gereedschap nodig.

laden...

Overspannigsbeveiliger type 1

Overspanningsbeveiligers type 1

​Modulaire overspanningsbeveiligers, voor installaties met een heel hoog risico (25 en 35 kA/pool).  

Uitgerust met loskoppelbare modules en statusindicatoren: 

  • Groen: werkende overspanningsbeveilger
  • Rood: modules te vervangen

De overspanningsbeveiligers zijn uitgerust met signalisatie hulpstukken en rapporteren op afstand over de staat van de overspanningsbeveiliger.
Verkrijgbaar voor de beveiliging van de hoofdverdeler.


​Overspanningsbeveiligers type 1 en 2

Overpanningsbeveiligers type 1 en 2

​Modulaire overspanningsbeveiligers voor de algemene beveiliging van het hoofdverdeler.

Beschikbaar in 2 verwerkingscapaciteiten Iimp: 12,5 kA en 8kA per pool


Overspanningsbeveiliger type 2

Overspanningsbeveiligers type 2

Modulaire overspanningsbeveiligers met 2 doorstromingscapaciteiten (20 et 40 kA). 

Uitgerust met loskoppelbare modules en statusindicatoren: 

  • Groen: werkende overspanningsbeveiliger
  • Oranje: modules te vervangen 
412267_gr.jpg

​Er bestaat eveneens een aanbod van aanpasbare overspanningsbeveiligers. 
Deze kunnen gekoppeld worden aan de modulaire automaten.


Overspanningsbeveiligers type 2 en 3 met geïntegreerde beveiliging

  • Met geintegreerde beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting

Overspanningsbeveiliger voor telefoon- en communicatielijnen

Ze zijn een perfecte aanvulling op de laagspannings-afleiders. Ze beschermen gevoelige apparatuur zoals telefoons, modem, fax .. van atmosferische overspanningen. 

De apparatuur moet op de telefoonlijn worden aangesloten.

Technische gidsen

Technische gids overspanningsbeveiligers (ENG)