In tegenstelling tot automatische schakelaars die instaan voor de beveiliging van elektrische leidingen, zorgen relais voor de bediening van vermogenskringen. Een modulaire relais is een elektromagnetische schakelaar die de verbinding vormt tussen de stuurkring en de vermogenkring van een schakeling.
Uitermate geschikt voor het bedienen van:
- verlichting (ontladingslampen, …)
- verwarming (boiler, elektrische verwarmingselementen,…)
- ventilatie & airconditioning (afzuigkappen, ventilatoren,…)
- pompen (warmtepompen,…)
Geconnecteerde CX³ relais with Netatmo
Indien u graag enkele grote energieverbuikers (energievreters) vanop afstand wilt bedienen en hun verbruik wilt monitoren dan is deze geconnecteerde relais voor u de ideale oplossing. U kan uw nieuwe installatie uitrusten met één of meerdere relais, naargelang het aantal gebruikers u wenst te schakelen/monitoren, of u kan in uw bestaande installatie de standaard relais vervangen door deze geconnecteerde versie. Een oplossing geschikt voor nieuwbouw en retrofit!
Dankzij de Home+ control App van Legrand bedient u eenvoudigweg uw gebruikers vanop uw Smartphone en bovendien kan u van iedere kring het verbruik in kWh monitoren.
Deze oplossing is volledig compatibel met onze geconnecteerde schakelaarreeks: Valena Next with Netatmo. Het volstaat immers om ofwel een modulaire gateway of een stopcontact-gateway te installeren in uw woning.

Standaard CX³ relais
Daluur relais
Beschikbaar als stille relais voor daluurtarief in 25 A. Beschikbaar in tweepolige 250 V~ en driepolige 400 V~ versie. Hiermee kan bijvoorbeeld de boiler tijdens de daluren worden geprogrammeerd. Zorgt voor besparingen tot 10% op de uitgave van warm water.
Vermogensrelais
Met een stuurspoel van 24 of 230V kunnen boevenvermelden verbruikers in- en uitgeschakeld worden met een standaard schakelaar.
Gemeenschappelijke accessoires
Met behulp van de gecentraliseerde bediening kunnen meerdere relais gelijktijdig worden bediend.
Voorbeeld: de bewaker van een school kan de verlichting van alle klaslokalen tegelijk of per verdieping doven met de algemene bedieningsinrichting in zijn lokaal.