Schakelklokken

Schakelklokken

Progammeerbare schakelklokken

De schakelklokken van Legrand maken de gebruiker het leven gemakkelijker. Deze verzorgen het in- en uitschakelen van een elektrische groep (o.a. verwarming en verlichting) op gekozen tijdstippen gedurende een geprogrammeerd tijdsbestek. 

Voordelen van het gebruik van tijdschakelklokken:

  • Besparing van energie
  • Bieden van veiligheid 

Beschikbaar in verschillende versies: 

  • Digitale schakelklok 
  • Analoge schakelklok 
  • Analoge schakelklokken met automatische omschakeling zomer-/wintertijd (astro tijdschakelklokken)

  • ​Dagklokken
  • Weekklokken
  • Astronomische klokken
  • Jaarklokken
  • ​Dagklokken
  • Weekklokken
  • Dag/week klok met automatische zomer/wintertijd en tijd instelling
  • Sensoren
  • Digitale schemerschakelaar
  • Analoge schemerschakelaar​
  • Astronomische klokken (zonder sensor)
  • ​Dagklok
  • Weekklok

AlphaRex³ digitale schakelklokken

De digitale schakelklokken (tijdschakelklok) van de AlphaRex³ serie van Legrand maken de gebruiker het leven gemakkelijker!

De nieuwe serie is voorzien van extra functies, toegenomen gebruikersgemak, een ergonomisch ontwerp en een hoog resolutie display. Vanaf nu is er één datasleutel voor alle AlphaRex³ producten. Hiermee programmeert men op eenvoudige en snelle wijze het gewenste programma in meerdere klokken.

AlphaRex schakelklok

Voordelen AlphaRex³ serie

  • Hoog resolutie display met achtergrondverlichting.
  • Tekst gestuurde universele programmering voor alle klokken.
  • Alle klokken hebben de mogelijkheid voor een pincodebeveiliging en een 1h-test.
  • Hoge nauwkeurigheid van +/- 0,1 seconde per dag.
  • Kortste schakeltijd 1 seconde, 56 programma’s of 2 x 28 programma’s bij een 2-kanaalsklok. De jaarklokken hebben de beschikking over 84 programma’s.
  • Blokvorming mogelijk bij het programmeren.
  • EEPROM geheugen voor beveiliging van uw schakelprogramma.
  • Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd.
  • Wisselcontact als schakeluitgang.
  • Zero Switch Cross Switching (nulpunt schakeling) technologie beschermt de contacten en verhoogt de levensduur van de klok.
  • Het uitnemen en verwisselen van de batterij is mogelijk zonder de AlphaRex³ uit de verdeler te bouwen.
  • AlphaRex³ klokken zijn leverbaar als jaar-, week- en astrotijdschakelklokken en kunnen als 1 of 2 kanaals klokken besteld worden.​
Schakelklok 1 module

Schakelklokken in één module

Plaatsbesparende oplossing en toch de hoogtechnologische kenmerken van de AlphaRex³ klokken Namelijk: week- of jaarprogramma al dan niet met astrofunctie.

Schakelklok GPS

Schakelklok met GPS of DCF-antenne

Deze jaar-schakelklokken met 1 of 2 uitgangen en ingebouwde astrofunctie bieden de volgende extra’s:

  • De schakelklok kan uitgerust worden met een DCF-antenne om steeds volgens het correcte uur te werken (atoomklok van Frankfurt) en zo in de meest kritische toepassingen kan worden ingezet.
  • In geval van gebruik van de astronomische functie kan er tevens een GPS-antenne worden aangesloten. Zo weet de schakelklok precies de juiste locatie en kan zelfs de zonsopgang en -ondergang perfect gekend zijn.
schakelklok bluetooth

Alpharex³ Bluetooth

Met de Bluetooth schakelklokken wordt het programmeren nog een stuk eenvoudiger dan voorheen. Door de installatie van de Legrand “Time switches” App (Android/IOS) kan je een programma aanmaken, bewerken en opslaan via en op je smartphone of tablet en deze rechtstreeks via Bluetooth verzenden naar de BLE schakelklok.

De BLE (Bluetooth Low Energy) schakelklokken zijn verkrijgbaar in een 1 of 2 kanaalsuitvoering met de volgende programmeermogelijkheden:

  • Weekprogramma
  • Weekprogramma met astro functie
  • Jaarprogramma met astro functie

Bluetooth adapter

Dankzij de Bluetooth adapter is er een uitwisselbaarheid mogelijk tussen de standaard AlphaRex³ (met datasleutel programmeerbaar) en de BLE schakelklokken, zodat bestaande programma’s eenvoudig kunnen gekopieerd worden.

Bluetooth adapter

Datakey + Bluetooth adapter

Montagevideo

Bekijk hier hoe je de batterij vervangt van een AlphaRex³ tijdschakelklok

laden...

MicroRex analoge schakelklokken

De MicroRex Plug & Play is een analoge klok uit de Rex familie met digitale eigenschappen. De bekende MicroRex serie biedt een eenvoudige bediening en programmering door het instellen van de analoge schakelschijf.

De MicroRex SuWi Plug & Play klokken hebben een volledig automatische zomer-/wintertijdomschakeling en een hoge nauwkeurigheid. De klok loopt automatisch naar de actuele tijd bij het installeren of na spanningswegval. ​

MicroRex schakelklok

Voordelen MicroRex klokken

  • Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd. (alleen de SuWi versie).
  • Eenvoudige installatie met Plug&Play (alleen de SuWi versie).
  • Automatische tijdinstelling met snelloop-modus (ook na spanningsuitval) (alleen de SuWi versie).
  • LED-statusweergave.
  • Precisie-uurwerk: gangnauwkeurigheid +/- 0,2s per dag.
  • Gangreserve 6 jaar.
  • Onverliesbare schakelsegmenten.
  • Wisselcontact als schakeluitgang (3-module brede MicroRex3).
  • NO contact als schakeluitgang (1 module brede MicroRex3).
  • Uitneembare batterij.
  • MicroRex klokken zijn leverbaar als dag- of weektijdschakelklokken.​

Schemerschakelaars

​​De Legrand schemerschakelaars zijn verkrijgbaar als autonome opbouw schemerschakelaar, als inbouw module voor het Plexo en Soliroc schakelmateriaal en als modulaire DIN-rail uitvoering.

Opbouw

Luxorex schemerschakelaar
​Luxorex

Schakelmateriaal

Plexo en Soliroc
Plexo & Soliroc

Modulair (DIN-rail)

​Alphalux & Luxoswitch
​Alphalux & Luxoswitch

Modulair zonder externe lichtsensor

​Astrorex
​Astrorex

Stekkerschakelklok

Stekkerschakelaar

​​De Legrand stekkerschakelklokken zijn verkrijgbaar als dag- en weektijdschakelklokken. Het programmeren gebeurt via de ruitertjes aan de zijkant van de klok. Ook het handmatig aan zetten van de klok is zeer eenvoudig te realiseren door de schakelaar aan de zijkant van de klok. Het maximale schakelvermogen van de tijdschakelklokken bedraagt 16A, bij een cos phi van 1.

Montagevideo

Bekijk hoe je op eenvoudige wijze de stekkerschakelklok programmeert

laden...