Stop&Go

Stop&Go

Veiligheid en controle, ook op afstand

STOP&GO® CONNECTED is een veiligheidsinrichting om aan de aardlekbeveiliging te koppelen waarmee u dankzij een geïntegreerde wifimodule en de speciale applicatie Legrand Power On de elektrische installatie van uw eigen woning van op afstand kunt bedienen.

Stop&Go aardlekbeveiliging

Legrand Power On kan gratis worden gedownload op App Store en Google Play

Via een eenvoudige interactie met uw smartphone kunt u namelijk:

waar u ook bent op de hoogte blijven van de staat van werking van uw elektrische installatie;

de aardlekbeveiliging die op ongepaste wijze is uitgevallen door een elektrische storing op het net bliksemsnel opnieuw inschakelen;
 

de aardlekbeveiliging besturen op afstand op elk moment volgens uw eigen vereisten.


406288

DX3 Stop&Go Standaard 230VAC, 2modules

DX3 Stop&Go Standaard 230VAC 50Hz, 2modules. Controleert op permanente elektrische of isolatiefout en geeft visuele en akoestische waarschuwing. Montage linkerzijde van aardlekschak.2P of aardlekaut.1P+N of comb. installatieaut.+ALE 2P.
406289

DX3 Stop&Go Zelftest 230VAC, 2modules

DX3 Stop&Go met periodieke zelftest 230VAC 50Hz, 2modules. Controleert op permanente elektrische of isolatiefout en geeft visuele en akoestische waarschuwing. Montage linkerzijde van aardlekschak.2P of aardlekaut.1P+N of comb. installatieaut+ALE 2P.