Nog meer gebruiksgemak in het middelpunt van uw installaties
De elektrische verdeelsystemen, die de basis vormen van al uw projecten, zijn vectoren van prestaties en continuïteit van de dienstverlening. De modulaire trapsgewijze verdeelklemmen zijn cruciale onderdelen van deze systemen en moeten de implementering ervan nog eenvoudiger maken voor nog meer efficiëntie.
Zo hebben wij ons aanbod niet alleen vernieuwd om de bekabeling nog eenvoudiger te maken en onderhoud nog sneller te laten verlopen, maar ook om u de mogelijkheid te bieden de kwaliteit en de prestaties van uw installaties te verbeteren!

Betere prestaties
- Sterkere elektrische prestaties: hogere Ipk, met een verbetering van 30 tot 45 % voor de meeste verdeelklemmen
- Verbeterde mechanische prestaties:
- Robuust design: biedt het voordeel van een goed gedrag van de verdeelklem onder de spanning van de kabels
- Stevigere bevestiging: de verdeelklem zit steviger vast op de rail
- Innovatief systeem: verkleint de kans dat de schroeven in de niet-aangesloten verbindingen per ongeluk worden losgedraaid
Verbeterde ergonomie
- 10 % meer bekabelingsruimte voor een eenvoudige toegang en dus een snellere bekabeling
- Bekabelingsgaten 3 % groter en staven voorzien van afkantingen zodat het aansluiten nog eenvoudiger wordt
- De bekabelingsgaten zijn ver genoeg uit elkaar geplaatst om standaard kabelschoenen te kunnen gebruiken zonder belemmering van de isolatiekragen
- Vernieuwde staven met een verschuiving van de (interne) ingang en uitgangen voor grote kabeldoorsnedes om te vermijden dat dikke kabels dicht bij elkaar komen te liggen
Een breed assortiment
- 12 referenties in plaats van 9 voor nog meer keuze en relevantie
- 3 nieuwe producten in 100 A voor specifieke behoeften in 6 en 8 modules
Vereenvoudigde toegang
- Afdekking die naar boven kan worden opengedraaid en in de open stand kan worden gehouden of zelfs volledig kan worden verwijderd.
Een vernieuwd assortiment
Een assortiment dat is uitgebreid tot 12 referenties om nog beter in te spelen op de behoeften van al uw installaties.
Oude ref. | Nieuwe ref. | Benaming | pk (kA) bij 60 ms |
004881 | 400400 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - tweepolig 40 A - 6 modules | 26 |
004880 | 400401 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - tweepolig 100 A - 4 modules | 26 |
- | 400402 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - tweepolig 100 A - 6 modules | 26 |
004882 | 400403 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - tweepolig 125 A - 8 modules | 26 |
004885 | 400404 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - vierpolig 40 A - 6 modules | 26 |
004884 | 400405 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - vierpolig 100 A - 4 modules | 26 |
- | 400406 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - vierpolig 100 A - 6 modules | 26 |
- | 400407 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - vierpolig 100 A - 8 modules | 26 |
004886 | 400408 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - vierpolig 125 A - 6 modules | 26 |
004888 | 400409 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - vierpolig 125 A - 8 modules | 26 |
004876 | 400410 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - vierpolig 125 A - 10 modules | 20 |
004879 | 400411 | Modulaire trapsgewijze verdeelklem - vierpolig 160 A - 10 modules | 27 |