Viking³ rijgklemmen en vermogensklemmen

Viking³ rijgklemmen en vermogensklemmen

Eindblok: automatische bevestiging zonder gereedschap
Eindblok: automatische bevestiging zonder gereedschap

Viking³ rijgklemmen

Schroefverbinding of steekverbinding

De rijgklemmen zorgen voor de elektrische verbinding tussen twee massieve en flexibele geleiders. Naar keuze twee aansluittypes: schroefverbinding of steekverbinding. Geschikt voor enkelvoudige of meervoudige doorverbindingen, aardgeleiders en beveiliging. Ook geschikt voor zonne-energie toepassingen.

Gemeenschappelijke accessoires: eindblokken, eindplaten, scheidingsplaten en meetbussen. Geschikt voor de Viking³ codeertekens en CAB³ codeersysteem. Zowel de schroef- als steekklemmen zijn geschikt voor geleiders met of zonder adereindhuls.


Viking³ vermogensklemmen

Voor alle aansluitingen: kabel/kabel, vlak/vlak, vlak/kabel, kabel/vlak

Duidelijk aangeven

reperage

De Viking³ vermogensklemmen zijn geschikt voor de CAB³ en Duplix coderingssystemen. Zij maken zo een duidelijke identificatie van de kabels en een onberispelijke afwerking mogelijk.

Eenvoudig aan te sluiten

respect

De Viking³ vermogensklemmen zijn geschikt voor alle aansluitingen: aluminium of koperen kabel, flexibele of massieve koperrail, verbinding met of zonder kabelschoen. De vermogensklemmen zijn voor iedereen ontworpen, ongeacht of u nu panelen plaatst of installeert.

Veilige en efficiënte verbinding

jonction

De vermogensklemmen zijn geschikt voor temperaturen van -25° tot +100°C. U kunt de klem testen met een meetpen, diameter 4. De afdekkap hoeft daarbij niet geopend te worden. De Viking³ vermogensklemmen hebben een IK 04 slagvastheid en zijn conform de normen IEC NF EN 60947-7-1.


Een handige afdekkap

De afdekkap van de Viking³ vermogensklemmen kan:

  • opgetild worden om de montage gemakkelijker te maken,
  • verwijderd worden voor aanpassing aan de bekabeling en
  • verzegeld te worden om de toegang tot de aansluitklemmen te verhinderen.

Het zorgt voor een absoluut veilige aansluiting.

Brochures

Viking³