Modulaire behuizingen

Modulaire behuizingen

Klemafschermkast

Modulaire behuizingen

Ze worden geleverd met een folie, met een vast te klikken kap, die niet vastgeklikt geleverd 
is en die kan worden verlood. 
Ze bestaan uit: 

  • 1 bodem met langwerpige positioneergaten
  • 1 DIN-rail

Binnen de modulaire behuizingen zijn verschillende versies beschikbaar: 

  • wandbehuizingen met 1 tot 4 modules met een capaciteit van 1, 2 of 4 modules
  • wandbehuizingen met 6 modules, die worden geleverd met een IP 2X aardingsklemmenblok 
    met 4 gaten van 1,5 – 16 mm².

 


 

Ekinoxe mini wandkast

Ekinoxe mini wandbehuizingen met 8/9 modules

Ze bestaan uit:

  • 1 bodem met langwerpige positioneergaten 
  • 1 DIN-rail 

Geleverd met IP 2X aardingsklemmenblok met 8 gaten van 1,5 – 16 mm². Bevestiging van de kap met 4 schroeven met snelle spoed. Verloodbare kap.

001304

Wandbehuizing Ekinoxe 4modules IP30 - IK 05 - klasse II

Modulaire behuizing/wandbehuizing/klemmenafschermkast Ekinoxe, 4modules IP30 - IK 05. Klasse II. Conform IEC 60 439-3. Kleur wit RAL 9010. Frontplaat verzegelbaar. Wordt open geleverd.
001306

Wandbehuizing Ekinoxe +verdelerstrook 6mod.IP30 - IK 05 - klasse II

Modulaire behuizing/wandbehuizing/klemmenafschermkast Ekinoxe, met verdelerstrook 6modules IP30 - IK 05. Klasse II. Conform IEC 60 439-3. Kleur wit RAL 9010. Frontplaat verzegelbaar. Wordt open geleverd.
001301

Wandbehuizing Ekinoxe 1module IP30 - IK 05 - klasse II

Modulaire behuizing/wandbehuizing/klemmenafschermkast Ekinoxe, 1module IP30 - IK 05. Klasse II. Conform IEC 60 439-3. Kleur wit RAL 9010. Frontplaat verzegelbaar. Wordt open geleverd.
001308

Wandbehuizing Ekinoxe +verdelerstrook 8+1mod.IP30 - IK 05 - klasse II

Modulaire behuizing/wandbehuizing/klemmenafschermkast Ekinoxe, met verdelerstrook 8+1modules IP30 - IK 05. Klasse II. Conform IEC 60 439-3. Kleur wit RAL 9010. Frontplaat verzegelbaar. Wordt open geleverd.
001302

Wandbehuizing Ekinoxe 2modules IP30 - IK 05 - klasse II

Modulaire behuizing/wandbehuizing/klemmenafschermkast Ekinoxe, 2modules IP30 - IK 05. Klasse II. Conform IEC 60 439-3. Kleur wit RAL 9010. Frontplaat verzegelbaar. Wordt open geleverd.