Mosaic

Mosaic

Mosaic programma, meer dan 200 functies die volledig modulair kunnen worden geïnstalleerd.

Mosaic functies

Mosaic afdekramen

Functies in het wit, aluminium of antibacterieel wit

De functies van het Mosaic-programma kunnen dankzij de vele combinaties die door de afdekramen met 1 tot 20 modules worden geboden, naar keuze worden samengesteld. Ze zijn verkrijgbaar in het wit al dan niet antibacterieel of in aluminiumkleur en beantwoorden aan de eisen op het gebied van moderniteit en functionaliteit van utilitaire gebouwen.

Mosaic_montage_0.png

 


 

20 afdekramen en talrijke combinaties van 1 tot 20 modules.

(1) Eén module stemt overeen met de helft van het vierkant 45 x 45 mm. Eén functie kan in een breedte van 1 of 2 modules worden aangeboden.
(2) Verticale afdekraam 5 modules voor dimmer 1000 W en lezers voor toegangscontrole.

Mosaic afdekramen

Perfecte integratie

Perfecte integratie met Snap-on wandgoten, energiezuilen, vloerdozen en bureau-oplossingen.

Met het Snap-on wandgootsysteem kunt u werkplekken sneller, stijlvoller en duurzamer dan ooit van voeding- en data-aansluitingen voorzien. Het schakelmateriaal is direct inklikbaar, zonder gebruik te maken van montagedozen, adapters of afdekramen. Dit is zowel praktisch als esthetisch de beste oplossing. Snap-on wandgoten zijn zowel verkrijgbaar in staal, aluminium, als in PVC en bieden plaats voor alle functies van het Mosaic-programma en de sterkstroom/zwakstroom-toepassingen.

Mosaic in energiezuil

DE ENERGIEZUIL 
INSTALLATIE VIA HET PLAFOND
In een energiezuil kunnen alle functies van het Mosaic-programma geïnstalleerd worden: uitbreidbaarheid en onderhoud beantwoorden de vraag naar eenvoudige verandering binnen kantoorruimten.


 

Mosaic

DE MINI-ZUIL, 
DESIGN EN FUNCTIONALITEIT
Wanneer de elektriciteit via de vloer wordt aangevoerd, gaat dit via de minzuil (of Colonnette) naar de gebruiker. De Colonnette CL-SO kan geheel naar eigen keuze gevuld worden met het gewenste Mosaic inbouwmateriaal.


 

Mosaic vloerdoos

DE VLOERDOOS
EEN HARMONIEUZE INTEGRATIE
Een omkeerbaar deksel waarop dezelfde bekleding als op de vloer kan worden aangebracht, een eenvoudige installatie in een technische vloer en een betonnen vloerplaat: open de deksel van de vloerdoos en u krijgt meteen toegang tot alle stopcontacten die heel discreet in de vloer zijn ingewerkt.


Pop-up Mosaic

Deze oplossing zit vol innovaties

De pop-ups vormen niet alleen een geslaagde combinatie van esthetiek en ergonomie, maar bieden de gebruikers van vergaderzalen en aparte kantoren ook een hoog gebruikscomfort en snelle aansluiting aan. Hiermee beschikken de gebruikers immers over alle stopcontacten die ze nodig hebben om computers, smartphones, tablets, audio- en videosystemen, enz. aan te sluiten.

Mosaic Pop-up

Verzorgd en strak design:
extra vlakke vormgeving voor een onopvallende integratie in het meubilair.

Mosaic pop-up

Veiligheid en gebruiksgemak:
deksel met demper en vergrendelingssysteem.


 

Mosaic bureaublok

Deze oplossing sluit perfect aan op de gebruiker

Zowel mobiele als 'vaste' gebruikers willen zoveel mogelijk sterkstroom- en zwakstroomfuncties binnen handbereik hebben. De uitgeruste, uit te rusten of op maat aan te passen bureaublokken kunnen heel eenvoudig op of onder het bureau worden geplaatst en bieden de volledige verscheidenheid van functies van het Mosaic-programma.


 

Internationaal schakelmateriaal​

Mosaic heeft wereldwijd voor ieder land en specificatie een passende oplossing beschikbaar. Voor meer informatie over specifieke wandcontactdozen neem contact met ons op.

Mosaic

 

Uit succes groeit DE LEGENDE

Mosaic-programma, meer dan 47 jaar van innovatie in bedrijfsgebouwen.

Ontstaan in 1971, uit de behoefte om een programma te ontwikkelen om werkplekken kwalitatief uit te rusten. Mosaic voorziet vandaag de dag alle mogelijke sterkstroomoplossingen en digitale netwerken die inspelen op de specifieke behoeften van bedrijfsgebouwen. Elke dag maken werknemers op kantoor, in winkels, ziekenhuizen, scholen en overheidsdiensten, enz. gebruik van de Mosaic functies. Er zijn reeds 700 miljoen Mosaic modules voorgeschreven en geïnstalleerd door de professionals van de bouwsector.

U bent architect, aannemer, adviesbureau, installateur... : om beter tegemoet te komen aan de eisen op het vlak van prestatie, comfort en esthetiek van een gebouw, identificeerde Legrand alle essentiële oplossingen van het Mosaic-programma voor uw projecten. De innovaties binnen Mosaic hebben over de jaren heen legendarische proporties aangenomen binnen de wereld van de elektriciteit.

 

1971
1ste GENERATIE MOSAIC

Mosaic schakelmateriaal

LEGRAND INTRODUCEERT HET EERSTE PROGRAMMA DAT VOLLEDIG IS AFGESTEMD OP KANTOORRUIMTEN

Mosaic ontstond op basis van het idee om meerdere functies (schakelaars, stopcontacten, drukknoppen, enz.) in één afdekraam onder te brengen en op die manier in te spelen op de specifieke behoeften van werkruimten.

1994
2de GENERATIE MOSAIC

Mosaic schakelmateriaal

LEGRAND VINDT DE 45 X 45-STANDAARD UIT

Met de opkomst van netwerken en de vele sterkstroomfuncties komt Mosaic van de muur los en wordt het aanbod vervolledigd met diverse steunen (wandgoten, vloerdozen), die zelf steeds kleiner worden. Legrand verkleint daarom zijn Mosaic-vierkant van 50 tot 45 mm. En meteen is een nieuwe norm geboren: Mosaic wordt Mosaic 45.

2007
3de GENERATIE MOSAIC

Mosaic schakelmateriaal

MOSAIC WORDT MOSAIC-PROGRAMMA

Coherente esthetische eigenschappen voor de volledige elektrische installatie, een gegarandeerde compatibiliteit tussen alle componenten van het systeem, innoverende functies: het Mosaic-programma krijgt een sterke identiteit.

076504

Mosaic 2xRJ45 UTP LCS6 2 modules schuin

Mosaic 2xRJ45 UTP LCS6 2 modules schuin. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Mogelijkheid om zowel RJ45 als RJ11 en RJ12 stekers te gebruiken zonder de contacten te beschadigen. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.
076544

Mosaic DLP Snap-on Connectoren Cat6 UTP 2xRJ45

Mosaic DLP Snap-on Connectoren Cat6 UTP 2xRJ45. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is. Standaard voorzien van connectoren en Soluclips voor de overgang naar de deksel.
077202

DLP snap-on Mosaic WCD 2-voudig kinderveilig en soluclip wit

DLP snap-on Mosaic wandcontactdoos 2-voudig met kinderbeveiliging, tweezijdige aanluiting, steekklemmen en randaarde. Standaard voorzien van Soluclip. 4 modules Wit. Geschikt voor wandgoot DLP snap-on.
077203

DLP snap-on Mosaic WCD 3-voudig kinderveilig en soluclip wit

DLP snap-on Mosaic wandcontactdoos 3-voudig met kinderbeveiliging, tweezijdige aanluiting, steekklemmen en randaarde. Standaard voorzien van Soluclip. 6 modules Wit. Geschikt voor wandgoot DLP snap-on.
077252

Wandcontactdoos Mosaic 2-voudig 45grad2x2P kindv. Steekk 4mod.wit

Wandcontactdoos Mosaic 2-voudig 45º 2x2P met kinderbeveiliging en steekklemmen 4modules wit. 10/16A 250V - voor montage in de muur of vloerinbouw in de Quickbox, wandgoten snap-on, opvoerzuilen, energiezuilen en tafelcontactdozen.
077253

Wandcontactdoos Mosaic 3-voudig 45grad3x2P kindv. Steek 6mod.wit

Wandcontactdoos Mosaic 3-voudig 45º 3x2P met kinderbeveiliging en steekklemmen 6modules wit. 10/16A 250V - voor montage in de muur of vloerinbouw in de Quickbox, wandgoten snap-on, opvoerzuilen, energiezuilen en tafelcontactdozen.
079461

Mosaic Connector Cat6 UTP RJ45 1 module breed Aluminium

Mosaic Connector Cat6 UTP RJ45 1 module aluminium. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Mogelijkheid om zowel RJ45 als RJ11 en RJ12 stekers te gebruiken zonder de contacten te beschadigen. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.
079471

Mosaic Connector Cat6A UTP RJ45 1modules aluminium

Mosaic Connector Cat.6A UTP RJ45 1module aluminium. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Mogelijkheid om zowel Legrand RJ45 als RJ11 en RJ12 stekers te gebruiken zonder de contacten te beschadigen.
450000

Snap-on Mosaic wandcontactdoos 2-voudig RA wit 3P GST18i3

Snap-on Mosaic wandcontactdoos 2-voudig RA wit 3P GST18i3. Aan beide zijde voorzien van Wieland connector.
050299

Positioneerpen of polarisatiesleutel rood

Positioneerpen/polarisatiesleutel rood. Voorkomt verkeerd gebruik van wandcontactdozen.Te plakken op stekker met randaarde. De pen open de kinderbeveiliging.
051500

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 8 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 8 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Grijs RAL7035.
051501

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 15 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 15 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.
051502

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 20 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 20 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.
051503

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos F/UTP 8 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos F/UTP 8 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.
051504

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos F/UTP 15 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos F/UTP 15 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.
051505

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos F/UTP 20 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS5 t.b.v. Consolidatiedoos F/UTP 20 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.
051510

Aansluitkabel LCS6 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 8 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS6 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 8 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.
051511

Aansluitkabel LCS6 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 15 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS6 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 15 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.
051512

Aansluitkabel LCS6 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 20 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS6 t.b.v. Consolidatiedoos U/UTP 20 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.
051513

Aansluitkabel LCS6 t.b.v. Consolidatiedoos F/UTP 8 meter RJ45/RJ45

Aansluitkabel LCS6 t.b.v. Consolidatiedoos F/UTP 8 meter RJ45/RJ45. Beide zijden voorzien van RJ45 steker voor aansluiting op tweezijdige LCS² dataconnector. Blauw RAL5015.