High power SCP 630 t/m 6300A

High power SCP 630 t/m 6300A

SCP railkokersystemen voor high power

De High power railkokersystemen van Zucchini zijn maatwerkoplossingen. Deze railkokers worden door ons samen met u volledig ge-engineerd op uw voorwaarden en project. Ons team van specialisten ontwerpt, calculeert, komt inmeten op de bouw en stelt indien gewenst een montageteam ter beschikking, zodat wij u kunnen ontzorgen met een complete oplossing.

SCP is een ideaal railkokersysteem voor het transporteren en distribueren van elektrische energie. Transport is de verbinding tussen de transformator en de verdeler of verbindingen tussen de noodstroomgenerator en de verdeler. Bij distributie moet u denken aan een stijgleiding met aftakkasten in een schacht of voor het voeden van onderverdelers. High Power railkoker wordt voornamelijk toegepast in de industrie, ziekenhuizen, data-centra en andere installaties waar transport van hoog vermogen gecombineerd moet worden met een flexibele en betrouwbare installatie.


DE STROOMRAILS SCP 630 TOT 5000 A

Het SCP railkokersysteem 630 tot 6300A

Eigenschappen van de SCP 630 tot 6300A railkokersystemen:

  • Beschermde compacte stroomrails met of zonder aftakopeningen
  • 1 of 2 koperen of aluminium rails
  • IP 55 - Sendzimir verzinkt plaatstaal: dikte 1,5 mm
  • Uitstekende mechanische stabiliteit en goede warmteafvoer
  • Brandwerende doorvoer E 120
  • Volledig gesloten behuizing die een totale bescherming tegen direct contact garandeert
Trafo-bord & bord – bord verbindingen SCP / verdeelinrichting XL³
Trafo-bord & bord – bord verbindingen SCP / verdeelinrichting XL³

SCP/XL³ Trafo/ bordenverbindingen: een perfecte samenwerking! 

  • Versterkte structuur voor de distributie van energie tussen transformator en schakel- en verdeelinrichting. Ook voor specifieke toepassingen in industriële ruimtes;
  • Nominale stroom van 630 tot 4000A;
  • Conform normen IEC EN 60439-1 en 2.