Low power LBplus Data 25 t/m 63A

Low power LBplus Data 25 t/m 63A

LBplus zucchini railkoker

LBplus low power railkokersystemen

LBplus geeft een doeltreffend antwoord op alle vragen voor verlichting en energieverdeling, met stroomsterktes van 25 tot 63 A. Het geïnstalleerde systeem garandeert een beschermingsgraad van IP 55. Er zijn twee soorten rails: type A voor standaardgebruik met ophangingen om de 3 meter en type B met een bevestigingsafstand mogelijk tot 7 meter. Het aantal geleiders dat in de busbar loopt, kan variëren tussen 2, 4, 6 of 8. Ook wat de connectoren betreft is er een grote verscheidenheid. Bij de voorbekabelde connectoren van 10A heb je de keuze tussen een kabellengte van 1 of 3 meter. De connectoren zijn er verder nog in enkel- of driefasige uitvoering, met vaste polariteit of met faseselectie, voorbekabeld of niet, met of zonder zekering en met snelkoppeling. De connectoren zijn vrij compact, ergonomisch en deze met faseselectie zijn voorzien van een venstertje voor snelle herkenning van de fase-aansluiting. Alle connectoren worden via een kwartslaghendel mechanische bevestigd op de stroomrail.​


 

LBplus 25 tot en met 63A Railkokers

LBplus 25 tot en met 63A railkokers

De LBplus railkokersystemen hebben 2, 4, 6 of 8 geïsoleerde koperen geleiders. Conform de normen EN 60439-1 en 2. Het geïnstalleerde systeem garandeert de beschermingsgraad IP 55 conform IEC EN 60529. De LBplus railkokers bestaat uit rechte elementen met aftakvensters voorzien van onverliesbare afschermingen om de meter (geschikt voor stroomafnemers), voedingsdozen (voorzien van trekontlastingen en aansluitklemmen voor kabels tot 25mm²), connectoren van 10A, 16A en 25A voorbekabeld met of zonder stekkers voor snelaansluitingen, dan wel nog te bekabelen (kleurcode voor snelle identificatie van de groepen) en bevestigings- en ophangaccessoires.


 

LBplus

LBplus data low power railkokersysteem voorzien van geïntegreerde bus

De nieuwe serie LBplus data railkoker systemen zijn voorzien van een bus systeem, die kan worden gebruikt voor verlichtingsmanagement. Deze railkoker heeft dezelfde mechanische en elektrische eigenschappen als de standaard LBplus rail. LBPLUS DATA onderscheid zich door nieuwe stroomafnemers voor zowel de aansluiting van de energie als het datasignaal. LB PLUS Data is geschikt voor het doorgeven van KNX, DALI en SCS signalen.

75220102

LB408 Recht element A 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55

LB408 Recht element met 8 geleiders 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L= 3 mtr. Gesloten geribbeld profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75221003

LB408 Feed unit compact DX 6+8 geleiders

LB408 Feed unit compact DX 6+8 geleiders
75200101

LB404 Recht element A 40A voorzien van 2 aftakopeningen L3mtr IP55

LB404 Recht element met 4 geleiders 40A voorzien van 2 aftakopeningen L= 3 mtr. Gesloten geribbeld profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75241004

LB634 Feed unit compact SX 4 geleiders

LB634 Feed unit compact SX 4 geleiders
75400103H

LB404 Recht element B 40A voorzien van 6 aftakopeningen L3mtr IP55

LB404 Recht element met 4 geleiders 40A voorzien van 6 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75380101H

LB258 Recht element B 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55

LB258 Recht element met 8 geleiders 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75201263

LB254/404 Flexibele koppeling compact

LB254/404 Flexibele koppeling compact
75220101

LB408 Recht element A 40A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55

LB408 Recht element met 8 geleiders 40A voorzien van 2+2 aftakopeningen L= 3 mtr. Gesloten geribbeld profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75241151

Voedingskast centraal LB634 63A 4 geleid.syst. Opbouw links+rechts.

Voedingskast centraal LB634 63A geschikt voor 4 geleidersysteem. Voor opbouw links en rechts. Geschikt voor het voeden van LB plus A en B railkokersystemen . Voorzien van klemmen voor aansluiting met koperen kabels.
75360102H

LB254 Recht element B 25A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55

LB254 Recht element met 4 geleiders 25A voorzien van 4 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75420102H

LB408 Recht element B 40A voorzien van 6+6 aftakopeningen L3mtr IP55

LB408 Recht element met 8 geleiders 40A voorzien van 6+6 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75350102H

LB252 Recht element B 25A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55

LB252 Recht element met 2 geleiders 25A voorzien van 4 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75240111

LB634 Recht element A 63A voorz.van 1+1 aftakopeningen L1.5mtr IP55

LB634 Recht element met 4 geleiders 63A voorzien van 1+1 aftakopeningen L= 1,5 mtr. Gesloten geribbeld profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75380102H

LB258 Recht element B 25A voorzien van 6+6 aftakopeningen L3mtr IP55

LB258 Recht element met 8 geleiders 25A voorzien van 6+6 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75200102

LB404 Recht element A 40A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55

LB404 Recht element met 4 geleiders 40A voorzien van 4 aftakopeningen L= 3 mtr. Gesloten geribbeld profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75420111H

LB408 Recht element B 40A voorz.van 1+1 aftakopeningen L1.5mtr IP55

LB408 Recht element met 8 geleiders 40A voorzien van 1+1 aftakopeningen L= 1,5 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75241003

LB634 Feed unit compact DX 4 geleiders

LB634 Feed unit compact DX 4 geleiders
75420101H

LB408 Recht element B 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55

LB408 Recht element met 8 geleiders 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75400102H

LB404 Recht element B 40A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55

LB404 Recht element met 4 geleiders 40A voorzien van 4 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
75400111H

LB404 Recht element B 40A voorzien van 6 aftakopeningen L1.5mtr IP55

LB404 Recht element met 4 geleiders 40A voorzien van 6 aftakopeningen L= 1,5 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).