Medium power MR/ MS 63 t/m 1000A

Medium power MR/ MS 63 t/m 1000A

Voor de verdeling van energie in de utiliteit via verticale geleidingsprofielen en het creëren van een 3-fasen netwerk in industriële ruimtes.

De Medium power railkokers maken de vermindering van benodigd maatwerk mogelijk. Een flexibele bocht dient tegelijkertijd als horizontale en verticale bocht, voor de voeding van de verlichtingsgroepen en de energieverdeling naar de apparatuur. Geschikt voor een stroomsterkte van 63A tot 160A.

Zucchini railkoker bocht


De MS railkokersystemen van 63 tot 160A

Voor de voeding van verlichtingslijnen en de energieverdeling in werkplaatsen, warenhuizen, laboratoria, etc.

  • Aluminium of koperen geleiders
  • Voldoet aan de normen EN 60439-1 en 2
  • IP 40 of IP 55 met afschermingen voor aftakopeningen en koppelingen

Opbouw van de MS busbars

  • Rechte elementen voorzien van aftakopeningen om de meter op beide zijden
  • Voedingskasten IP 55 uitgerust met trek ontlastingen en aansluitklemmen voor aders tot 35 mm2
  • Lege aftakkasten tot 32A
  • Aftakkasten met scheidingsfunctie
  • Horizontale, en verticale hoekelementen
  • Bevestigingsbeugels

De MR railkokers van 160 tot 1000A

Voor de realisatie van de verdeling en van stijgleidingen in kantoorgebouwen en energievoorziening in industriële omgeving

  • Geleiders van een aluminiumlegering gegalvaniseerd
  • Voldoen aan de normen EN 60439-1 en 2
  • IP 52 of IP 55 met afschermingen
  • IK 10
  • Elementen kunnen worden voorzien van branddoorvoeren


Opbouw van het MR railkokersysteem

  • Rechte elementen 3 meter (andere lengtes op maat) voorzien van aftakopeningen op 1 zijde of 2 zijden
  • Elektrische verbinding van de elementen uitgevoerd door het aandraaien van een dynamometrische bout. Het breken van de kop van de bout garandeert een betrouwbare en zekere verbinding op lange termijn.
  • Voedingskasten: worden geïnstalleerd op het uiteinde van de stroomrail of op de verbinding van 2 elementen
  • Aftakkasten voorzien van beveiligingen of lege aftakkasten
  • Horizontale, en verticale hoekelementen
  • Bevestigingstoebehoren
50400635

MR 630 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links T4

MR 630 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links 300+300+300mm T4
50400636

MR 800 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links T4

MR 800 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links 300+300+300mm T4
50400631

MR 160 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links T4

MR 160 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links 300+300+300mm T4
50410311

MRF 160 Al Hoek hor. links 300+300

MRF 160 Aluminium Hoek horizontaal Links 300+300mm
50403101

MR Eindsluitkap 160 - 250 - 315 Aluminium

MR Eindsluitkap voor 160-250 of 315 Aluminium
50410306

MRF 800 Al Hoek hor. rechts 300+300

MRF 800 Aluminium Hoek horizontaal Rechts 300+300mm
50410312

MRF 250 Al Hoek hor. links 300+300

MRF 250 Aluminium Hoek horizontaal Links 300+300mm
50400633

MR 315 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links T4

MR 315 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links 300+300+300mm T4
50410304

MRF 400 Al Hoek hor. rechts 300+300

MRF 400 Aluminium Hoek horizontaal Rechts 300+300mm
50410302

MRF 250 Al Hoek hor. rechts 300+300

MRF 250 Aluminium Hoek horizontaal Rechts 300+300mm
50410307

MRF 1000 Al Hoek hor rechts 300+300

MRF 1000 Aluminium Hoek horizontaal Rechts 300+300mm
50403102

MR Eindsluitkap 400-1000 Aluminium

MR Eindsluitkap voor 400-500-630-800 of 1000 Aluminium
50410303

MRF 315 Al Hoek hor. rechts 300+300

MRF 315 Aluminium Hoek horizontaal Rechts 300+300mm
50400627

MR 1000 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Rechts T3

MR 1000 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Rechts 300+300+300mm T3
50400628

MR 500 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Rechts T3

MR 500 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Rechts 300+300+300mm T3
50410305

MRF 630 Al Hoek hor. rechts 300+300

MRF 630 Aluminium Hoek horizontaal Rechts 300+300mm
50400632

MR 250 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links T4

MR 250 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links 300+300+300mm T4
50400634

MR 400 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links T4

MR 400 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Links 300+300+300mm T4
50410308

MRF 500 Al Hoek hor. rechts 300+300

MRF 500 Aluminium Hoek horizontaal Rechts 300+300mm
50400626

MR 800 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Rechts T3

MR 800 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Links + verticaal Rechts 300+300+300mm T3