RCP IP68 giethars railkokersysteem voor high power
De nieuwe IP68 giethars railkoker is beschikbaar in stroomsterktes van 630 t/m 6300A. De IP68 beschermingsgraad zorgt voor een betrouwbare oplossing voor het transporteren van hoog vermogen. Deze nieuwe railkoker bestaat uit interne geleiders gemaakt van vertint aluminium of koper, gegoten in epoxy hars. Dit geeft de railkoker zijn mechanische sterkte en tevens zorgt het voor de elektrische isolatie. Door toepassing van RCP is het mogelijk om specifieke oplossingen te bieden in verschillende binnen- en buitenomgevingen, waar een IP68 beschermingsgraad gewenst is.

Het RCP railkokersysteem tot 6300A
Eigenschappen van de RCP 630 tot 6300A railkokersystemen
- Geleiders gegoten in epoxy hars
- Isolatie van individuele geleiders met polyester film
- Volledig geïsoleerd met epoxy hars
- Geschikt voor stromen van 630 t/m 6300A
- Isolatiespanning tot en met 1000V
- Compact
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor energietransport

Kenmerken van het RCP railkokersysteem
- IP68 beschermingsgraad
- Mechanische sterkte: IK10
- Geschikt voor tijdelijke onderdompeling tot 1 meter
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- In overeenstemming met de standaard IEC 61439-6
- Functiebehoud bij brand, IEC 60331-1:2009 (min 830 °C – 120min. De gevraagde operationele continuïteit) Aluminium = 150min. Koper = 240min.
- Beschermd tegen schimmels, (knaag)dieren en insecten
- UV – bestendig
- Geen schoorsteen effect
- Bestendig tegen tropisch- en zeeklimaat
De IP68 railkoker kan toegepast worden in een hybride systeem waar verschillende beschermingsgraden worden gevraagd. Het is eenvoudig om een RCP IP68 giethars railkoker te koppelen met een SCP IP55 plaatstalen railkoker, door toepassing van een speciaal koppelelement.


Toepassing van het RCP railkokersysteem
- Buiten (In verschillende (extreme) omstandigheden)
- Industrie
- Petrochemie
- Chemie*
- In omgevingen waar kans bestaat op tijdelijke onderdompeling
* Let bij uw keuze op de soort (chemische) stof en de comptabiliteit met de epoxy hars (zie ook onderstaande tabel)
Chemische bestendigheid van RCP Epoxy
Chemische stof | Bestendigheid | Chemische stof | Bestendigheid |
---|---|---|---|
Boorzuur | (+) | Glycerol | (+) |
Zoutzuur | (-) | Vetten en smeeroliën | (+) |
Citroenzuur | (+) | Vetten en oliën | (+) |
Melkzuur | (+) | Plantaardige oliën | (+) |
Ethylalcohol | (0) | Alifatische koolwaterstoffen | (+) |
Bier | (+) | Aromatische koolwaterstoffen | (-) |
Aceton | (-) | Koolstoftetrachloride | (-) |
Calciumchloride | (+) | Ammoniak | (+) |
Brandbare vloeistof | (+) | Melk | (+) |
Water | (+) | Natriumhydroxide 10% | (+) |
Ester | (+) / (0) | Zeep | (+) |
Ether | (-) | Suiker | (+) |
Formaline 30%-40% | (+) | Urine | (+) |
Specifieke onderdompelingtest in verschillende chemicaliën bij omgevingstemeperatuur (23Cº)
Chemisch middel | Na 15 dagen | Na 30 dagen |
---|---|---|
Zoutzuur oplossing 10% | (-) | (-) |
NaOH-oplossing 10% | (+) | (+) / (0) |
Benzine | (+) | (+) |
Diesel | (+) | (+) |
Antivries | (+) / (0) | (+) / (0) |
DBE (Di Basic Ester) | (0) | (0) / (-) |

Toelichting symboliek
(+) - Epoxy is bestendig tegen de chemische stof
(0) - Epoxy is gedeeltelijk bestendig tegen de chemische stof
(-) - Epoxy is niet (goed) bestendig tegen de chemische stof