Netatmo

Netatmo

Netatmo is een erkend expert in Smart Home oplossingen en biedt een innovatief productassortiment dat eenvoudig te gebruiken en te installeren is. De producten in het PRO assortiment van Netatmo hebben 4 jaar garantie.


Slimme video deurbel

Weet altijd wie er aan de deur is en antwoord de oproep waar je ook bent.

Belt er iemand aan als je niet thuis bent? Dankzij een geconnecteerde deurbel kan je de bezoeker perfect zien, antwoorden en eventueel binnenlaten. Onze oplossingen geven u een veilig gevoel, zodat u met een gerust gemoed uw huis verlaat.

Slimme Netatmo Deurbel
Netatmo deurbel

Altijd thuis, waar je ook bent
Is er iemand aan de deur? Bekijk en beantwoord de oproep live op je smartphone, waar je ook bent.

Personendetectie
Ontvang realtime meldingen wanneer iemand onbekend aan je voordeur staat. Is het een inbreker? Verras hem dan met een boodschap via de ingebouwde speaker. 

Toegang tot de GRATIS applicatie
Gratis video-opslag en toegang tot alle functies van de applicatie zonder registratie.

Veilig opslaan van je gegevens
Jouw gegevens worden veilig opgeslaan op een beveiligde lokale microSD-kaart en eventueel op jouw persoonlijke cloud-omgeving.

Gemakkelijk te installeren
Wees gerust, de installatie is eenvoudig. Indien je al een bestaande bekabelde deurbel hebt, kan je gemakkelijk de bel vervangen door de Netatmo Slimme deurbel en de gong binnen in huis behouden. Ten laatste connecteer je jouw Netatmo deurbel met het wifi-netwerk.


Slimme Thermostaat

Bespaar energie zonder in te leveren op comfort

De Slimme Thermostaat is compatibel met meer dan 1500 verwarmingsketels en warmtepompen.

 

Slimme thermostaat
Slimme thermostaat Netatmo

De Slimme Thermostraat staat in verbinding met het Netatmo relais via de eigen radio frequentie. Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de Netatmo Energy App. Deze thermostaat kan de meeste thermostaten, die zowel aan de muur bevestigd zijn als de draadloze, vervangen. Ze kunnen ook als nieuwe thermostaat geïnstalleerd worden om een verwarmingsketel of warmtepomp te reguleren


Additionele Slimme Radiatorkraan

Kies de juiste temperatuur voor iedere kamer in huis

Indien je een nieuwe thermostaat of pakket voor stadsverwarming installeert, kun je tot 20 Slimme Radiatorkranen installeren.

Radiatorkraan
Radiatorkraan

De slimme radiatorkranen worden via de radio verbonden met het relais (inbegrepen in het slimme thermostaatpakket of in het pakket voor stadsverwarming). Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de Netatmo Energy App. Indien je al een Netatmo Thermostaat hebt, hoef je alleen maar de parameters in de Netatmo Energy App te controleren om te ontdekken hoeveel Slimme Radiatorkranen je kan toevoegen.


Radiatorkranen - Startpakket voor stadsverwarming

Stuur de temperatuur van de woning met stadsverwarming

De kranen zijn compatibel met 90% van de radiatoren op de markt, waaronder Danfoss, Heimeir en Honeywell.

Radiatorkraan
Radiatorkraan netatmo

Het slimme radiatorkranen-pakket voor warmtedistributie is speciaal bedoeld voor stadsverwarming of distributieverwarming. Het bestaat uit een relais en 2 slimme radiatorkranen. Slimme radiatorkranen passen de warmwaterstroom aan die uit de leidingen van het gebouw komen. De kranen worden via de radio frequentie verbonden met het relais, dat inbegrepen is in het pakket voor distributieverwarming. Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan vanop afstand bediend worden via de app.


Slimme Buitencamera

Waarschuwt in realtime, zodat in geval van inbraak actie ondernomen kan worden

Detecteert de aanwezigheid van een persoon, auto of dier

Buitencamera netatmo
Buitencamera netatmo

De Slimme Buitencamera is de eerste buitenbewakingscamera die de aanwezigheid van mensen, auto's en dieren detecteert en signaleert. Het waarschuwt in realtime wanneer er iemand in de buurt van het huis blijft rondhangen, een auto de oprit oprijdt of wanneer er dieren in de tuin zijn. De geïntegreerde intelligente projector schrikt ongewenste bezoekers af en verlicht de weg. De camera kan worden ingeschakeld bij de detectie van een persoon, auto of dier.


Slimme Binnencamera

Waarschuwt in realtime, zodat in geval van inbraak actie ondernomen kan worden

Een revolutionaire bewakingscamera met gezichtsherkenning 

Netatmo binnencamera
Netatmo camera

In tegenstelling tot de traditionele bewegingsalarmen waarbij tijd verloren gaat aan het bekijken van opnames, waarschuwt deze camera direct dat er een indringer gedetecteerd is door een foto van zijn gezicht en een video te sturen. De camera heeft ook een alarmdetectiefunctie. Wanneer de camera een alarm detecteert, zoals een inbraak- of brandalarm, wordt een melding naar de smartphone gestuurd en neemt de camera een video op.


Slimme Rookmelder

Waarschuwt in geval van rook, waar men zich ook bevindt

Betere beveiliging van de woning dankzij smartphone waarschuwingen en een batterij die 10 jaar meegaat

Netatmo rookmelder
Netatmo rookmelder

In geval van rook activeert de Slimme Rookmelder een krachtig 85 dB-alarm en stuurt realtime meldingen naar de smartphone. De batterij van de rookmelder blijft gedurende de gehele levensduur van het product werken.