Netatmo is een erkend expert in Smart Home oplossingen en biedt een innovatief productassortiment dat eenvoudig te gebruiken en te installeren is. De producten in het PRO assortiment van Netatmo hebben 4 jaar garantie.
De Slimme Thermostraat staat in verbinding met het Netatmo relais via de eigen radio frequentie. Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de Netatmo Energy App. Deze thermostaat kan de meeste thermostaten, die zowel aan de muur bevestigd zijn als de draadloze, vervangen. Ze kunnen ook als nieuwe thermostaat geïnstalleerd worden om een verwarmingsketel of warmtepomp te reguleren
De slimme radiatorkranen worden via de radio verbonden met het relais (inbegrepen in het slimme thermostaatpakket of in het pakket voor stadsverwarming). Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de Netatmo Energy App. Indien je al een Netatmo Thermostaat hebt, hoef je alleen maar de parameters in de Netatmo Energy App te controleren om te ontdekken hoeveel Slimme Radiatorkranen je kan toevoegen.
Radiatorkranen - Startpakket voor stadsverwarming
Stuur de temperatuur van de woning met stadsverwarming
De kranen zijn compatibel met 90% van de radiatoren op de markt, waaronder Danfoss, Heimeir en Honeywell.


Het slimme radiatorkranen-pakket voor warmtedistributie is speciaal bedoeld voor stadsverwarming of distributieverwarming. Het bestaat uit een relais en 2 slimme radiatorkranen. Slimme radiatorkranen passen de warmwaterstroom aan die uit de leidingen van het gebouw komen. De kranen worden via de radio frequentie verbonden met het relais, dat inbegrepen is in het pakket voor distributieverwarming. Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan vanop afstand bediend worden via de app.
Slimme Buitencamera
Waarschuwt in realtime, zodat in geval van inbraak actie ondernomen kan worden
Detecteert de aanwezigheid van een persoon, auto of dier


De Slimme Buitencamera is de eerste buitenbewakingscamera die de aanwezigheid van mensen, auto's en dieren detecteert en signaleert. Het waarschuwt in realtime wanneer er iemand in de buurt van het huis blijft rondhangen, een auto de oprit oprijdt of wanneer er dieren in de tuin zijn. De geïntegreerde intelligente projector schrikt ongewenste bezoekers af en verlicht de weg. De camera kan worden ingeschakeld bij de detectie van een persoon, auto of dier.
Slimme Binnencamera
Waarschuwt in realtime, zodat in geval van inbraak actie ondernomen kan worden
Een revolutionaire bewakingscamera met gezichtsherkenning


In tegenstelling tot de traditionele bewegingsalarmen waarbij tijd verloren gaat aan het bekijken van opnames, waarschuwt deze camera direct dat er een indringer gedetecteerd is door een foto van zijn gezicht en een video te sturen. De camera heeft ook een alarmdetectiefunctie. Wanneer de camera een alarm detecteert, zoals een inbraak- of brandalarm, wordt een melding naar de smartphone gestuurd en neemt de camera een video op.
Slimme Rookmelder
Waarschuwt in geval van rook, waar men zich ook bevindt
Betere beveiliging van de woning dankzij smartphone waarschuwingen en een batterij die 10 jaar meegaat


In geval van rook activeert de Slimme Rookmelder een krachtig 85 dB-alarm en stuurt realtime meldingen naar de smartphone. De batterij van de rookmelder blijft gedurende de gehele levensduur van het product werken.