Plexo schakelmateriaal

Plexo schakelmateriaal

Waterdicht tegen weer en wind

Plexo bestaat in beschermingsgraad IP55. Door de hoge beschermingsgraad is Plexo uitermate geschikt voor vochtige omgevingen zoals garages, tuinhuizen en kelders maar ook in de carwash, petrochemie, havens,...

De voordelen van het assortiment

  • IP 55 voor het hele assortiment, zowel inbouw als opbouw
  • Voorbekabelde contactdozen in twee- en drievoudige uitvoering
  • Talrijke functies: bewegingsmelders, tijdschakelaar, noodonderbreking, signalisatie
  • Mogelijk om Mosaic mechanismen in te bouwen dankzij de Plexo/Mosaic adapter

De kenmerken van Plexo IP55

Met steekklemmen, voorbedrade contactdozen, verbeterde waterdichtheid, is het Plexo IP55 schakelmateriaal uitstekend geschikt voor vochtige omgevingen

plexo

Dozen met kabelinvoeren IP 55 vezekerd

Kabeldoorvoeren van Ø 4 tot 15 mm en buizen van Ø 14 tot 25 mm

Plexo

Perforatie van kabelinvoer (membraan) met behulp van een schroevendraaier

Plexo

De kabel invoeren

Plexo
Het membraan van de kabelinvoer vangt de eventuele niet rechte uitlijningen op