Lighting management zorgt ervoor dat op het juiste moment, wanneer u het nodig heeft, de juiste hoeveelheid licht aanwezig is. Niet alleen betrouwbaar maar vooral comfortabel! Legrand biedt u oplossingen en diensten om ervoor te zorgen dat uw verlichtingsproject energie bespaart, maar ook een positieve bijdrage levert aan het milieu. Uw voordelen: Kosten verlagend, duurzaam en mileuvriendelijk
Om installatietijd te besparen in grotere ruimtes communiceren de An-10 sensoren onderling via RF. Elke sensor met deze An-10 techniek is in staat om te dienen als schakelcontact voor een andere sensor maar ook om deze aan te sturen. Hiermee wordt bespaard op bekabeling en installatietijd. Met het Legrand en CP Electronics assortiment bieden wij u een zeer uitgebreid assortiment voor aan- en afwezigheidsmelding. Legrand komt hiermee tegemoet aan de specifieke vereiste voor elke omgeving, van een kantoor tot aan parkeergarages.
De voordelen van Legrand Lighting Management:
- Uiterst gevoelige PIR (Passief Infra Rood ) en HF (hoge frequentie) sensoren
- Instelbaar als aan- of afwezigheidsdetectoren
- Hoogtes tot 20 meter
- Diameter bereik tot 42 meter en in het geval van gangen 24 meter lang
- An-10, DALI/DSI en KNX oplossingen
- Alle sensorendetectoren hebben een lichtcel die het verlichtingsniveau meet en zo nodig dimt of uitschakelt
- Leverbaar met aansluitsnoeren en stekers
- Leverbaar met 1 of 2 stuurkanalen voor druktoets ingangen
- Aan te passen met afstandsbediening of pulsdrukker
- IP65, tot -30⁰C voor koelcellen, directe montage mogelijk op of in een armatuur
- 5 jaar garantie

De combinatie van Legrand en CP electronics producten heeft een brede oplossing voor Lighting Management voor elk gebouw, ruimte en lichtbron. CP Electronics is marktleider op het gebied van Lighting Management in het Verenigd Koninkrijk en sinds 2016 onderdeel van de Legrand groep.
SENSOR TECHNIEKEN
De PIR reageert op beweging van de warmte van een lichaam. Ze zijn heel geschikt voor kleinere ruimtes.
Hoogfrequente sensoren hebben een groot bereik en zijn zeer gevoellig voor bewegingen. Ze detecteren door glas en dunne materialen heen. HF-sensoren kunnen daardoor uit het zicht, boven een systeemplafond gemonteerd worden. Daarnaast kan er ook buiten de ruimte gedetecteerd worden.
AAN- EN AFWEZIGHEIDSDETECTIE
Aanwezigheidsdetectie

De sensoren schakelen het licht automatisch aan wanneer iemand een ruimte binnenkomt. Ook na het verlaten van de ruimte wordt deze weer automatisch uitgeschakeld.
Afwezigheiddetectie

De verlichting moet met een schakelaar worden aangezet. Nadat iedereen de ruimte heeft verlaten, schakelt het licht automatisch uit.
Constant lichtniveau met aan- en afwezigheidsdetectie
Alle sensorendetectoren hebben een lichtcel die het verlichtingsniveau meet en zo nodig dimt of uitschakelt.

Niemand aanwezig, voldoende daglicht, verlichting uit.

Iemand aanwezig, voldoende daglicht, verlichting uit.

Iemand aanwezig, onvoldoende daglicht, verlichting gedimd.

Iemand aanwezig, geen daglicht, verlichting aan.

Niemand aanwezig, geen daglicht, verlichting uit.
PIR AAN- EN AFWEZIGHEIDSSENSOREN
CP Electronics sensoren
Alle CP Electronics sensoren kunnen ingesteld worden met een afstandsbediening. Met een gebruikers afstandsbediening kan er ook “tijdelijk” overruled worden om bijvoorbeeld de lichtsterkte aan te passen.
MWS6 - MWS6SM | Zeer vlak en heel gevoelig

MWS3A | Richtbaar voor gangen

MWS1A | Voor grote ruimtes, parkeergarages

An-10® DRAADLOOS VERLICHTINGSMANAGEMENT
An-10® maakt gebruik van een betrouwbare draadlose 'hybride mesh' communicatie met een 868MHz draadgolf. In een ideale open ruimte kan er tot 100 meter worden gecommuniceerd. In een gebouw gaat dit tot ca. 30 meter, afhankelijk van de constructie. Met An-10® is eenvoudig een lichtregelsysteem te installeren.
De voordelen
- Op eenvoudige manier zijn de sensoren te koppelen
- Iedere sensor schakelt of dimt zijn eigen armaturen
- Bij het plaatsen of verwijderen van bijvoorbeeld tussenwanden, is de koppeling met een afstandsbediening eenvoudig aan te passen
- Geschikt voor zowel kleine als grote ruimtes en gebouwen
Eenvoudige installatie

- De radiografische communicatie tussen de sensoren gaat door glas, muren, vloeren enz.
- Snel te installeren omdat er geen communicatiebekabeling tussen de sensoren nodig is
- De belasting kan door de sensoren direct geschakeld worden of via een relais
- An-10 heeft geen centrale unit nodig
- Alle An-10 sensoren werken stand-alone en in onderlinge samenwerking
- Zeer geschikt voor historische gebouwen
Flexibel

- De programmering gaat via een IR-afstandsbediening
- Bij een renovatie eenvoudig te herprogrammeren