Deurcommunicatie

Deurcommunicatie

Beheer de toegang tot uw woning met de deurcommunicatiesystemen van BTicino. Zo investeert u in uw veiligheid en comfort. Het trendy design past in elk huis. Of u nu opzoek bent naar een traditioneel systeem of een die verbonden is met het internet. BTicino heeft een oplossing voor elke situatie. Er bestaan zelfs kant-en-klare oplossingen in kitvorm zodat u alle onderdelen in één keer in huis heeft.


Binnenposten

De binnenposten van BTicino zijn een innovatief assortiment met een modern en elegant design en voldoen aan elke installatiebehoefte. Bovendien introduceert BTicino wifi connectiviteit als een standaard in deurcommunicatie. Zo blijft de eindgebruiker altijd en overal verbonden met zijn woning. 

Classe 300 EOS

classe-300-eos-functies

De Classe 300EOS with Netatmo is de nieuwe handenvrije via wifi verbonden intercom met Amazon Alexa geïntegreerd. Hij is heel makkelijk te installeren dankzij de tweedraadsaansluiting.

Dankzij de Home + Security-app is het naast de videofoonoproep ook mogelijk om de veiligheidsoplossingen van Netatmo te beheren en op die manier een eenvoudig en slim beveiligingssysteem te creëren.


 

Classe 100

Het assortiment Classe 100 binnenposten bestaan zowel in een handenvrije versie als een variant met hoorn, traditioneel of geconnecteerd. Ze hebben een slank en minimalistisch design dat verschillende facetten combineert: beperkte opbouwdikte, lichtheid en stevigheid. 

laden...
classe-100-handevrij-voorkant

Groot 5 inch scherm

Het grote 5-inch display garandeert altijd een uitstekende zichtbaarheid, ongeacht het type installatie (muurbevestiging of tafelstandaard).

  • V16B De standaard uitvoering uitgerust met basis functies
  • V16E De videofoon met geavanceerde functies
  • X16E De meest uitgebreide versie, bedien uw binnenpost met uw smartphone

Daarnaast bestaat de Classe 100 ook als parlofoon met of zonder hoorn.

classe-100-met-hoorn

 

Buitenposten

Uw woning verdient de beste afwerking. De installatie van een slimme deurbel geeft net dat beetje extra. 

LINEA 3000

De buitenposten Linea 3000 zijn geschikt voor één- of tweegezinswoningen en passen met de moderne look bij elke woonstijl. De Linea 3000 is IP54 bestendig tegen water en stof, heeft een breedhoeklens en de LED's laten de status zien wanneer er wordt aangebeld.

Deze buitenpost is de ideale oplossing voor het vervangen van uw oude tweedraads deurbel.

Er bestaan drie versies:

  1. Als intercom met camera
  2. Als intercom met camera en geïntegreerde badgelezer
  3. Als intercom met audio
Linea 3000 intercom

 

sfera buitenpost intercom

SFERA

Monderne esthetiek, aangepast aan elk type woning.

  • Drie verschillende kleuren
  • Perfecte uitlijning van de modules
  • Zeer platte opbouwdoos in dezelfde kleurtinten

Daarnaast is het Sfera assortiment zeer flexibel en kan de uitvoering aangepast worden aan elke wens. Door de 12 verschillende audio/video modules kan je een systeem op maat maken.


 

SFERA LUNA

De Sfera Luna is een high-end oplossing in trendy mat zwart met een ultraplatte frontplaat. Dankzij de weerbestendige double marine coating is deze buitenpost bestand tegen water, stof, uv-stralen of zoutcorrosie. Eén enkele drukknop zorgt voor een eenvoudig gebruik.

De Sfera Luna is ook volledig te personaliseren.

sfera-luna

Kits

videofonie-kit-Bticino-linea3000-eos

De kit is de meest voordelige en praktische oplossing voor de installatie van uw deurcommunicatie. De kit bevat alle nodige producten voor de samenstelling en plaatsing van een volledig systeem: voeding, binnenpost en buitenpost. De Classe 100 en Classe 300 EOS binnenposten zijn in verschillende combinaties verkrijgbaar zoals de Linea 3000 en Sfera buitenposten.

Als u uw intercom en oude deurcommunicatie systeem vervangt, kunt u in de meeste gevallen de bestaande kabels hergebruiken. U heeft dus een nieuw systeem zonder kap- of breekwerk.