Conventionele 3-fase systemen

Conventionele 3-fase systemen

Keor T

Kleinere voetafdruk met interne batterijen

De KEOR T is het enige model van 60 kVA met interne batterijen op de markt; hierdoor bespaart men de kosten van de batterijkast, wordt de vloeroppervlakte verkleind en de installatie vereenvoudigd.

Dubbele ingang

De KEOR T kan worden gevoed door twee aparte wisselstroombronnen: de configuratie met dubbele ingang kan worden gekozen tijdens de installatie.

Keor T UPS

Keor HPE

De Keor HPE UPS is geschikt voor vermogens van 60 t/m 200kVA (Parallel 1,2MW) Het geoptimaliseerd koelsysteem zorgt ervoor dat de UPS zonder problemen tegen een wand geplaatst kan worden, zonder de eigenschappen van de UPS te beïnvloeden. Door slim batterij management zorgt de Keor HPE voor een optimaal evenwicht tussen prestaties en batterij levensduur. De goede bereikbaarheid van de componenten zorgt voor een lage MTTR.

Belangrijkste voordelen:

  • Power factor = 1
  • Hoge efficiëntie 96% in bedrijfsmodus
  • Geavanceerd batterij laad systeem
  • Lage MTTR
  • Klein vloeroppervlakte
Keor HPE UPS

Subsidieaanvraag (EIA) t/m eind 2019

De Keor HPE, Keor T, Keor T EVO en Keor HP komen in aanmerking voor een subsidieaanvraag via de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Keor HP

De nieuwe serie van driefasige conventionele UPS is beschikbaar in 3 type behuizingen, voor een totaal vermogen tot 4,8 MV.

  • Compact volume met de ideale verhouding tussen afmeting en vermogen
  • Installatie- en onderhoudsvriendelijk
  • Plaatsing in parallel tot 4,8 MVA
  • Geïntegreerde transformator voor de galvanische scheiding tussen AC en DC
  • Hoog rendement tot 95% (TÜV gecertificeerd)
  • Arbeidsfactor aan uitgang : 0,9
Keor HP UPS

UPS onderhoud en interventie

Wist u dat UPS systemen componenten, batterijen en onderdelen bevatten met een bepaalde levensduur? Om optimale prestaties te garanderen en om uw bedrijfskritische toepassingen te beschermen tegen mogelijke down time, is het cruciaal om preventief onderhoud uit te voeren. Onze engineers kunnen u hierin ontzorgen!

UPS service
310200

Keor T 10 kVA 0 min Online VFI

Keor T 10 kVA 0 min Online VFI.
310201

Keor T 10 kVA 24 min Online VFI

Keor T 10 kVA 24 min Online VFI.
310202

Keor T 10 kVA 35 min Online VFI

Keor T 10 kVA 35 min Online VFI.
310203

Keor T 10 kVA 56 min Online VFI

Keor T 10 kVA 56 min Online VFI.
310204

Keor T 15 kVA 0 min Online VFI

Keor T 15 kVA 0 min Online VFI.
310205

Keor T 15 kVA 12 min Online VFI

Keor T 15 kVA 12 min Online VFI.
310206

Keor T 15 kVA 20 min Online VFI

Keor T 15 kVA 20 min Online VFI.
310207

Keor T 15 kVA 33 min Online VFI

Keor T 15 kVA 33 min Online VFI.
310208

Keor T 20 kVA 0 min Online VFI

Keor T 20 kVA 0 min Online VFI.
310209

Keor T 20 kVA 8 min Online VFI

Keor T 20 kVA 8 min Online VFI.
310210

Keor T 20 kVA 14 min Online VFI

Keor T 20 kVA 14 min Online VFI.
310211

Keor T 20 kVA 36 min Online VFI

Keor T 20 kVA 36 min Online VFI.
310212

Keor T 30 kVA 0 min Online VFI

Keor T 30 kVA 0 min Online VFI.
310213

UPS Keor T 30 kVA 8 min

Keor T 30 kVA 8 min Online VFI.
310214

Keor T 30 kVA 13 min Online VFI

Keor T 30 kVA 13 min Online VFI.
310215

Keor T 30 kVA 20 min Online VFI

Keor T 30 kVA 20 min Online VFI.
310216

Keor T 40 kVA 0 min Online VFI

Keor T 40 kVA 0 min Online VFI.
310217

Keor T 40 kVA 8 min Online VFI

Keor T 40 kVA 8 min Online VFI.
310218

Keor T 40 kVA 13 min Online VFI

Keor T 40 kVA 13 min Online VFI.
310219

Keor T 40 kVA 22 min Online VFI

Keor T 40 kVA 22 min Online VFI.