Trimod HE
Trimod HE is een UPS met een hoge efficiëntie met een vermogen van 10 tot en met 80kVA. Het systeem bestaat uit 1 of meerdere besturingsmodules waardoor een hoge betrouwbaarheid ontstaat. De Trimod HE is geschikt voor zowel 1-fase t/m 30kVA als 3-fase voedingen. Ook dubbele voedingen zijn mogelijk. Belangrijkste voordelen:
- Power factor = 1
- Geen Single Point of Failure (Multicontrol versies)
- Compacte eenvoudig hanteerbare vermogensmodules (6,7kVA)
- Aanpasbare autonomie per fase
- Voedingen in/uit - 3F/3F - 3F/1F - 1F/3F - 1F/1F (1-fase t/m 30kVa)
- Hot swap
- Geschikt voor besturing en beheer op afstand
Megaline
Megaline is een uniek 1 fase semi modulair systeem, waardoor een hoge betrouwbaarheid gecombineerd wordt met een lage MTTR.
Belangrijkste voordelen:
- Leverbaar als tower en rack
- Geschikt voor besturing en beheer op afstand
- Voorzien van modulaire power modules voor lage MTTR
- Uitbreidbare autonomie door gebruik van externe batterijkasten
- Tower versie is beschikbaar in vermogens van 1250 VA t/m 10kVA
- Rack versie is beschikbaar in vermogens van 1250 VA t/m 5000 VA