Conventionele enkelfasige line interactive UPS-systemen
Niets zo vervelend als het WiFi-netwerk dat het laat afweten door een plotse stroomonderbreking. Of je betalingstransactie aan de kassa in de supermarkt of in de online shop mislukt om dezelfde reden. Met een line interactive UPS behoren dergelijke situaties definitief tot het verleden.
Kenmerken:
- Door de beperkte afmetingen zijn ze gemakkelijk te installeren en te configureren.
- Dankzij de elektronische stabilisator, led-signalisatie en telefoonbeveiliging garanderen ze een totale en betrouwbare beveiliging van de installatie.
- Automatische inschakeling bij een netspanningsdip of het wegvallen van de netspanning
- Ze bieden een hoge prijs-kwaliteitsverhouding en de garantie op een bedrijfszekere investering op lange termijn.
- Beschikbaar in vermogens van 600 t/m 3.000VA
- Afhankelijk van het vermogen en de gekozen UPS bedraagt de autonomie* maximaal 15 minuten

NIEUW! Keor SPE Tower
De Legrand UPS Keor SPE Tower is een ononderbreekbare stroombron met lijn-interactieve technologie met zuivere sinusgolfuitgang. Hij levert een nominaal vermogen van 750 tot 3000 VA, wordt aangestuurd door een microprocessor, is voorzien van geïntegreerde zelfdiagnose en werkt op cold-start.
De aanwezigheid van een elektronische stabilisator (AVR) in de UPS biedt de aangesloten belastingen een effectieve bescherming tegen eventuele storingen op het net.
Deze zeer intelligente en efficiënte heeft bovendien ook nog eens een mooi esthetische look.
Een UPS met online dubbele conversie en een DSP microprocessor schakelt automatisch in als de netspanning daalt of compleet wegvalt. Daarnaast filtert een online double conversie UPS de vervuiling uit het net voordat deze uw installatie inkomt. U merkt deze vervuiling op het net door bijvoorbeeld het flikkeren van uw verlichting, door het toepassen van deze UPS wordt deze flikkering van verlichting voorkomen.
Kenmerken:
- UPS voor IT en ET apparatuur
- Volledige beveiliging: overbelasting, kortsluiting en piekspanning
- Autonomietijd* is uitbreidbaar door het toevoegen van batterijkasten
- Bediening en beheer op afstand zijn mogelijk
- Beschikbaar in vermogens van 1.000 t/m 10.000VA
Multi-outlet conventionele enkelfasige line interactive UPS-systemen
Keor Mulitplug
De Keor Multiplug schakelt automatisch in wanneer de netspanning uitvalt en ook als er een spanningsdip is., door gebruik te maken van een automatische spanningsregeling. Zodra de netspanning terugkeert schakelt de UPS automatisch weer uit en laad automatisch de batterijen weer op.
Kenmerken:
- UPS voor IT apparatuur zoals, computers, routers, modems, smart TV, etc.
- Volledige beveiliging: overbelasting, kortsluiting en piekspanning
- Autonomietijd* is afhankelijk van de belasting (maximaal 15 minuten)
- Voorzien van USB lader en 6 contactdozen, waarvan 4 beveiligd door de UPS
- Beschikbaar in een vermogen van 600 en 800VA

* Autonomie is de tijd die een UPS autonoom blijft werken zodra de netspanning weggevallen is. De autonomie waarden, uitgedrukt in minuten, zijn geschat en kunnen varieren als gevolg van belasting karakteristieken, gebruikscondities en de omgeving waarin de UPS geplaatst is.