Oplossing geschikt voor elke toepassing
Met modulaire UPS-systemen kan de stroomvoorziening exact aan de vereisten worden aangepast, zondat toekomstige uitbreidingen steeds mogelijk zijn. Ze bestaan uit "standaard" modules die aan bestaande configuraties kunnen worden toegevoegd om hun vermogen of back-uptijd te verhogen. Hun innovatieve modulaire systeem biedt het hoogst mogelijke niveau van redundantie.
Subsidieaanvraag (EIA)
De Keor Mod, Archimod HE en Trimod HE komen in aanmerking voor een subsidieaanvraag via de Energie Investeringsaftrek (EIA)
Keor Mod
Keor Mod is de recentste ontwikkeling binnen het aanbod van modulaire driefasige UPS systemen met een vermogen tot 250 kVA. Zijn architectuur is uiterst flexibel waardoor deze geschikt is voor een ruim aantal installaties en toepassingen. Bovendien zorgen het ultramodern design en de unieke futuristische elementen voor een verademing binnen het UPS landschap.
Belangrijkste voordelen:
- Driefasige vermogenmodule van 25 kW is uiterst compact. Hierdoor kan men in 1 enkele kast een configuratie aanbieden met een vermogen van 125 kW met een autonomie van 5,2 minuten (met interne batterijen)
- Rendement tijdens dubbele conversie tot 96,8% (bij belastingniveau tussen 20 en 50%)
- Rendement in ECO modus tot 99%
- Arbeidsfactor aan uitgang is 1
- Modules vervangbaar tijdens werking (hot swap)
- Modulaire redundantie (N+1)
- Intellegentie verdeelt tussen de modules
- Maximale capaciteit van dit UPS systeem tot 600 kW
- Gedecentraliseerde bypass
- Verkorte oplaadtijd van batterijen

Archimod HE
Archimod HE is de UPS met een moderne en uitbreidbare architectuur met een vermogen van 20 tot en met 480kVA. Het systeem bestaat uit een geheel van vooraf gemonteerde standaardonderdelen die het proces van het plannen en verwezenlijken van infrastructuren vereenvoudigen en versnellen.
Belangrijkste voordelen:
- Power factor = 1
- Geen Single Point of Failure
- Compacte eenvoudig hanteerbare vermogensmodules (6,7kVA)
- Hot swap
- Geschikt voor besturing en beheer op afstand
- Zeer hoge redundantie
Trimod HE
Trimod HE is een UPS met een hoge efficiëntie met een vermogen van 10 tot en met 80kVA. Het systeem bestaat uit 1 of meerdere besturingsmodules waardoor een hoge betrouwbaarheid ontstaat. De Trimod HE is geschikt voor zowel 1-fase (t/m 30kVA) als 3-fase voedingen. Ook dubbele voedingen zijn mogelijk.
Belangrijkste voordelen:
- Power factor = 1
- Geen Single Point of Failure (Multicontrol versies)
- Compacte eenvoudig hanteerbare vermogensmodules (6,7kVA)
- Aanpasbare autonomie per fase
- Voedingen in/uit - 3F/3F - 3F/1F - 1F/3F - 1F/1F (1-fase t/m 30kVA)
- Hot swap
- Geschikt voor besturing en beheer op afstand
UPS onderhoud en interventie
Wist u dat UPS systemen componenten, batterijen en onderdelen bevatten met een bepaalde levensduur? Om optimale prestaties te garanderen en om uw bedrijfskritische toepassingen te beschermen tegen mogelijke down time, is het cruciaal om preventief onderhoud uit te voeren. Onze engineers kunnen u hierin ontzorgen!