Opbouw op het bureaublad of tafelcontactdozen
Pop-ups, werkplekaansluitingen, tafelcontactdozen, inductieladers,... voor iedere situatie een geschikte oplossing. Montage mogelijk op, in, naast of onder het bureaublad.
1. Pop-up bureau
De vernieuwde pop-up, specifiek voor montage in het bureau, is voorzien met een nieuwe touch-knop zonder vergrendeling. De pop-up heef een zeer vlak design en een deksel dat automatisch en langzaam opent. Hierdoor is de pop-up zeer ergonomisch en comfortabel in gebruik. De gebruiker heeft de mogelijkheid om snel zelf een verbinding te maken met mobiele applicaties, zoals met laptops, mobiele telefoons en audio- en videosystemen.
Deze units kunnen geïntegreerd en geïnstalleerd worden in meubels. De ideale oplossing voor het nieuwe werken. Met de Pop-up unit bent u in een handomdraai verbonden. Zowel thuis als op kantoor!
Kenmerken pop-up units:
- Plat design: extra plat formaat voor een strakke afwerking in kantoormeubilair of vloer. Slechts 5 mm hoog!
- Elegante afwerking: roestvrij staal, mat zwart of glanzend wit. Perfect te combineren met uw kantoorinrichting
- Veilig en gebruiksvriendelijk: deksel met schokdemper en vergrendeling
- Praktisch en flexibel: beschikbaar in 4 en 2x4 modules volledig geassembleerd of leeg en naar keuze te uit te rusten
- U kunt kiezen uit diverse functies van het


2. Bureaublokken
De aluminium tafelcontactdozen met snoer voor opbouw op het bureaublad kunnen worden uitgerust met Mosaic schakelmateriaal. De bureau-units zijn te voorzien van klembeugels voor schroefloos monteren aan het bureaublad alsook van een opvangbak voor overtollige snoerlengtes.
Kenmerken bureaublokken:
- Nieuw design (compactere afmetingen en verhoogde esthetiek)
- Nieuwe geavanceerde functies zoals Mosaic leeslamp
- Bureaublokken verkrijgbaar: uitgerust met aansluitsnoer, nog te bekabelen of volledig zelf uit te rusten
- Maatwerkoplossingen op aanvraag
- Maximaal vermogen van 16A, 3.680W bij 230V (conform norm NF C 61-314)

Nieuw design en gevarieerde functies

Kleinere afmetingen, verhoogde esthetiek

Stroomvoorziening in alle discretie
3. Voedingsblokken
De aluminium voedingsblokken zijn toe te passen naast, onder of in het bureaublad. Het hoogwaardig design zorgt voor een perfecte en esthetische integratie met de werkplekomgeving.
Kenmerken voedingsblokken:
- Nieuw design (compactere afmetingen en verhoogde esthetiek)
- Nieuwe geavanceerde functies en toebehoren
- Voedingsblokken verkrijgbaar: Uitgerust met aansluitsnoer, nog te bekabelen of volledig zelf uit te rusten
- Maatwerkoplossingen op aanvraag
- Maximaal vermogen van 16A, 3.680W bij 230V (conform norm NF C 61-314)


4. Inductielader

Met de inductieladers van Legrand is het geen probleem meer om snel, eenvoudig en draadloos een smartphone op te laden.*
* De inductieladers zijn Qi gecertificeerd. Voor een volledig overzicht van van Qi gecertificeerde smartphones, ga naar www.wirelesspowerconsortium.com