Energiezuilen, Kolommen & Colonnettes
Het moderne kantoor bestaat uit een werkplek geschikt voor elke activiteit, waar de mensen de vrijheid hebben initiatieven te nemen. Dat vraagt flexibiliteit van de kant van het individu, van de onderneming en van de middelen waarmee we werken. Legrand heeft op dit terrein een bepaald aantal specifieke kabelmanagement systemen ontwikkeld gevoed vanuit het plafond, die voor elke werkplek een geschikte oplossing bieden.
Colonnette CL-SO
Kenmerken:
- 85 x 50 mm, 2 compartimenten
- Colonnette gelakt staal: romp RAL 9003 (wit) / kap en voet RAL9011 (zwart)
- Hoogte 225 of 450 mm
- Voorgemonteerd met contactdozen 2 x of 3x 2P+A en data UTP Cat 6 RJ45 2 x of 3x 2P+A
- Of leeg en kan voorzien worden met eigen keuze aan Mosaic mechanisme
Colonnette CL-6
- 110 x 63 mm, 2 compartimenten
- Colonnette gelakt staal: romp RAL 9010 (wit) / kap en voet RAL 9011 (zwart)
- Hoogte 275 mm of 670 mm
- Voorzien van wandgootdozen en tussendeksels (670 mm versie ook als lege variant)
DLP Aluminium en PVC kolommen
Kenmerken:
- Uitrustbare kolommen (4 compartimenten) / halve kolommen (2 compartimenten)
- Pvc wit of volledig aluminium
- Nuttige hoogte 2.70 m of 3.90 m / maximale plafondhoogte 3.80 of 5 meter
- Verplaatsbare kolom of mini-kolom
- Te voorzien met kolomblokken:
- Voorgemonteerd met Mosaic contactdozen
- Uit te rusten met Mosaic contactdozen en-/of andere Mosaic mechanisme
Aluminium kolommen Snap-on (en LED deksel)
Kenmerken:
- 74 x 80 mm 1 compartiment / 81x 130 mm 2 compartinenten
- Standaard samengesteld uit een aluminium romp en deksel
- Nuttige hoogte 2.70 m of 3.90 m / maximale plafondhoogte 3.70 of 4.70 meter
- Ook verkrijgbaar in een mini-kolom 2 compartimenten (hoogte 0.30 / 0.68 meter)
- Te voorzien met LED-deksels : wit/ rood of groen
- Te voorzien met Mosaic: direct inklikbaar
Aluminium energiezuil MZ-6+
Slanke aluminium zuil met geïntegreerde dekselaarding en schroefloze verende plafondbeugel. Kenmerken:
- Enkel (90 x 59 mm) / dubbel (90 x 118 mm)
- Verkrijgbaar in naturel geanodiseerd / RAL9010 / RAL9013
- Nuttige hoogte 2.88 of 3.28 m / maximale plafondhoogte 3.28 of 3.68 meter
- Te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Vrijstaande zuil Snap-on
Snap-on zuil vrijstaand rond, aluminium. Slank design en eenvoudig te verplaatsbaar.
Kenmerken:
- Zuil is circa 1500 mm te verplaatsen rond voedingspunt
- Hoogte 2.20 meter
- Naturel geanodiseerd of RAL9010 gelakt
- Stalen voetstuk (RAL7004) en witte plafondrozet (RAL9003)
- Soepele slang van 2 meter
- Te voorzien met Mosaic schakelmateriaal

Mosaic 2xRJ45 UTP LCS6 2 modules schuin
Mosaic 2xRJ45 UTP LCS6 2 modules schuin. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Mogelijkheid om zowel RJ45 als RJ11 en RJ12 stekers te gebruiken zonder de contacten te beschadigen. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.

Wandcontactdoos Mosaic 2-voudig 45grad2x2P kindv. Steekk 4mod.wit
Wandcontactdoos Mosaic 2-voudig 45º 2x2P met kinderbeveiliging en steekklemmen 4modules wit. 10/16A 250V - voor montage in de muur of vloerinbouw in de Quickbox, wandgoten snap-on, opvoerzuilen, energiezuilen en tafelcontactdozen.

Wandcontactdoos Mosaic 3-voudig 45grad3x2P kindv. Steek 6mod.wit
Wandcontactdoos Mosaic 3-voudig 45º 3x2P met kinderbeveiliging en steekklemmen 6modules wit. 10/16A 250V - voor montage in de muur of vloerinbouw in de Quickbox, wandgoten snap-on, opvoerzuilen, energiezuilen en tafelcontactdozen.

Mosaic Connector Cat6 UTP RJ45 1 module breed Aluminium
Mosaic Connector Cat6 UTP RJ45 1 module aluminium. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Mogelijkheid om zowel RJ45 als RJ11 en RJ12 stekers te gebruiken zonder de contacten te beschadigen. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.

LED deksel 45 mm voor Snap-on wandgoten/energiezuilen wit L=500mm
LED deksel 45 mm voor Snap-on wandgoten en energiezuilen wit Lengte 500 mm

LED deksel 45 mm voor Snap-on wandgoten/energiezuilen wit L=1000mm
LED deksel 45 mm voor Snap-on wandgoten en energiezuilen wit Lengte 1000 mm

LED deksel 45 mm voor Snap-on wandgoten/energiezuilen wit L=2000mm
LED deksel 45 mm voor Snap-on wandgoten en energiezuilen wit Lengte 2000 mm

LED voeding 10W max.2 meter voor LED deksels
LED voeding 10W max.2 meter voor LED deksels

LED voeding 35W max.6 meter voor LED deksels
LED voeding 35W max.6 meter voor LED deksels

LED voeding 60W max.10 meter voor LED deksels
LED voeding 60W max.10 meter voor LED deksels

Verlengsnoer voor LED voeding Lengte 30mm
Verlengsnoer voor LED voeding Lengte 30mm

Verlengsnoer voor LED voeding Lengte 3000mm
Verlengsnoer voor LED voeding Lengte 3000mm

LED deksel 45 mm Snap-on wandgoten/energiezuil. rd/grn L=500 mm
LED deksel 45 mm voor Snap-on wandgoten en energiezuilen rood/groen Lengte 500 mm

Energiezuil DLP vrijstaand kunststof L2000 +slang L2000+deksels wit
Vrijstaande zuil DLP kunststof L2000 met voedingsslang wit L2000. Zuil is ca.1500mm te verplaatsen rond voedingspunt. Geschikt voor inbouwmateriaal Mosaic met DLP frontmontage.

Energiezuil DLP 4compartimenten L2700 wit R9003 Vrijstaand
Energiezuil DLP kunststof, 4compartimenten L2700 wit R9003. Vrijstaand te gebruiken. Geschikt voor inbouwmateriaal Mosaic met DLP frontmontage.

Energiezuil DLP vrijstaand alu. L2000+slang L2000+deksels alu.
Energiezuil DLP vrijstaand aluminium L2000 met voedingsslang antraciet L2000. Zuil is ca.1500mm te verplaatsen rond voedingspunt. Geschikt voor inbouwmateriaal Mosaic met DLP frontmontage.

Energiezuil DLP 4compartimenten L3900 wit R9003 Vrijstaand
Energiezuil DLP kunststof, 4compartimenten L3900 wit R9003 Vrijstaand te gebruiken. Geschikt voor inbouwmateriaal Mosaic met DLP frontmontage.

Vloerzuil DLP mini 4compartimenten L730 wit R9010
Vloerzuil DLP mini, kunststof, 4compartimenten L730 wit R9010. Geschikt voor inbouwmateriaal Mosaic met DLP frontmontage.

Inbouwraam Mosaic DLP zuil 4modules aluminium
Inbouwraam Mosaic DLP zuil 4modules aluminium