Inklikbare led deksels voor wandgoten en energiezuilen
Legrand Nederland staat voor perfecte integratie van installatie onderdelen. Sinds kort hoort daar ook Led verlichting bij. Door de energiezuinige Led-verlichting te integreren met de toch al bestaande wandgoten of zuilen, zijn deze nieuwe producten ideaal voor verlichting in gangen of als extra sfeerverlichting in bijvoorbeeld kantoren, hotels, musea, beursstands en zorginstellingen.
Eenvoudig extra verlichting creëren
Deksels van bestaande Snap-on wandgoten en energiezuilen kunnen op heel eenvoudige wijze worden verwisseld door Led-deksels. Zo creëert u snel (extra) verlichting. Ook kunnen de groen/rode Led-deksels bijvoorbeeld gebruikt worden als signaalfunctie, om aan te geven of een ruimte al dan niet bezet is. Daarnaast kunnen de gekleurde Led-deksels gebruikt worden voor specifieke aanduidingen op beursstands of in musea.
Duurzaam en efficiënt werkplekken bouwen
Legrand Nederland gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden gebouwd, terwijl ze tegelijkertijd ook stijlvol zijn en van alle gemakken voorzien. Naast een integratie van Led-deksels, heeft Legrand met haar Snap-on systemen ook een perfecte integratie met het Mosaic schakelmateriaal. Als wereldmarktleider op het gebied van schakelmateriaal biedt Legrand met het Mosaic programma meer dan 200 functies aan (waaronder data, USB en VGA ) die direct, zonder adapter of inbouwdozen kunnen worden ingeklikt.