Legrand heeft twee type stalen wandgootsystemen: GWO 6 en GWO Snap-on. Het GWO 6 wandgootsysteem heeft een 80 mm dekselopening en maakt voor inbouw van schakelmateriaal gebruik van montagedozen, adapters en afdekramen. Het GWO Snap-on systeem heeft een dekselopening van 45 mm, waar de voeding en data-aansluitingen daarentegen direct ingeklikt kunnen worden. Meer informatie over direct inklikbaar schakelmateriaal.
Vergelijk de wandgootsystemen
Ontdek in onderstaand schema de verschillen tussen de GWO 6 en GWO Snap-on wandgoot. Via onze GWO vulgraadberekening berekent u direct welk type goot en welke afmeting voor uw installatie het meest geschikt is. Of maak direct een vergelijking via dit overzicht. Zo maakt u de juiste keuze voor uw project!
GWO 6 | GWO Snap-on | |
---|---|---|
Prijs van het systeem | + |
+++ |
Montagesnelheid van het schakelmateriaal | ++ | +++ (tot 15% besparing, indien gebruik wordt gemaakt van direct inklikbare Mosiac wandcontactdozen en dataconnectoren) |
Compactheid (uitstraling in de ruimte) | + | +++ |
Kabelcapaciteit versus afmeting van de wandgoot | + | +++ (in kleinere wandgoot kunnen relatief veel meer kabels, door gebruik van compact schakelmateriaal). Bereken hier de vulgraad voor uw systeem. |
Eenvoudige toepassing van andere functies (VGA, USB etc.) | ++ | +++ |
Toepassing van traditioneel schakelmateriaal | +++ | - |
Legrand Nederland gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden gebouwd, terwijl ze tegelijkertijd stijlvol zijn en van alle gemakken voorzien. Elektrotechnische installaties moeten daarom snel, eenvoudig, veilig en op een duurzame manier kunnen worden aangebracht. Hiervoor heeft Legrand alle elektrotechnische onderdelen in eigen beheer en stemt deze perfect op elkaar af.
Met het GWO Snap-on wandgootsysteem kunt u werkplekken sneller, stijlvoller en duurzamer dan ooit van voeding- en data-aansluitingen voorzien.
Voordelen GWO Snap-on wandgoten
- Compacte wandgoot met meer kabelcapaciteit.
- Minder onderdelen nodig voor hetzelfde resultaat.
- Snelle montage, o.a. doordat het Mosaic schakelmateriaal direct inklikbaar is.
- Uitgebreid aantal functies, zoals WCD, data, schakelaars, VGA en USB.
- Mooi resultaat, omdat alle onderdelen perfect op elkaar afgestemd zijn.
- Compleet pakket met hulpstukken, scheidingsschotten en toebehoren
Kenmerken
- Wandgoten leverbaar in:
- 85 x 50 (symmetrisch)
- 100 x 50 (symmetrisch)
- 130A x 50 (asymmetrisch)
- Kleur: wit (RAL 9003)
- Lengte 2000 mm
Toepassingsfoto's
Productfoto's
Dekselafkortschaar voor GWO Snap-on wandgoot
Voor het eenvoudig en recht afkorten van de deksels is een specifieke dekselafkortschaar beschikbaar.

Tussendeksels voor GWO Snap-on wandgoot
Om slijpen en zelfs ook knippen op de bouw te voorkomen heeft Legrand daarnaast ook de volgende tussendeksels in het assortiment:

De GWO 6 wandgoot is een verbetering op een beproefd wandgootsysteem. Het kent een design dat in veel gebouwen te vinden is, een alom bekende ruime keuze in maatvoeringen, lengtes en kleuren en een mogelijkheid om zowel traditioneel als Mosaic 45 schakelmateriaal toe te passen. Net als het compacte GWO Snap-on systeem heeft de GWO 6 een automatisch geïntegreerde aarding van alle stalen onderdelen. Het eerste aardingspunt is vrijwel overal te maken: in de romp, aan de Snapper en de koppeling. Beschermfolie aan de boven- en onderzijde van de wandgootrompen zorgt voor extra bescherming tijdens de bouw.
Voordelen GWO 6 wandgoten:
- Toonaangevend systeem op basis van jarenlang beproefd concept
- Inbouw mogelijk van zowel traditioneel schakelmateriaal als van Mosaic 45 materiaal
- Ruime keuze in maatvoeringen, lengtes en kleuren
- Compleet programma hulpstukken
Kenmerken
- Wandgoten leverbaar in:
- 110 x 63 (symmetrisch)
- 130 x 63 (symmetrisch)
- 170 x 63 (symmetrisch)
- 170A x 63 (asymmetrisch)
- Kleur:
- wit (RAL9010) en crème (RAL1013)
- speciale kleur snel leverbaar
- Lengte: 2000 mm en 3000 mm
Conversietabel GWO 6 wandgoot
Deze Excel cross referentie tabel helpt u bij het snel en efficiënt omzetten van het oude GWO-4 en GWO-5 wandgootsysteem naar het nieuwe GWO 6 wandgootsysteem. U geeft de oude GWO-4 en/ of -5 artikelnummers in en dit programma genereert automatisch de nieuw corresponderende GWO 6 artikelnummers voor u.