Kenmerken en voordelen:
- Dekselset met tapijt- of markeerrand
- Afwerkingen deksel in kunststof grijs, of metaal RVS / messing
- Vormen: vierkant / rechthoekig of rond
- Horizontale of verticale plaatsing van schakelmateriaal - capaciteit van 8 tot 24 modules
- Inbouwframes standaard voorzien met inbouwunits voor Mosaic schakelmateriaal
- Toe te passen in beton dekvloeren of technische vloeren
- Voor alle soorten vloerafwerkingen: Tapijt, Laminaat, Vinyl, PVC…
- 2 type instortdozen voor beton: auto H65-90mm of universeel H55 – 250 mm
- Belastbaar van 1500 t/m 5000N
- Gebruikscomfort met veilige kabeldoorvoer en eenvoudig te openen met hendel
- Installatievriendelijk: Eenvoudig om tussentijds of in toekomst te wijzigen zonder interventie aan bekabeling en vervanging deksel zonder gereedschap mogelijk
Oplossingen op maat
Afwijkende vormen, dekselset voorzien met logo, bekabeld en voorbedraad met Mosaic WCD en data. Meer informatie? Neem contact met ons op!
Meer informatie:
IK-3 vloerdoos H50 - 70 mm: de oplossing voor lage inbouwdiepte
Kenmerken en voordelen:
- Minimale inbouwhoogte slechts 50 mm
- Voor renovatieprojecten of installatie van een technische vloer
- In de hoogte verstelbaar 50 – 70 mm
- Uitneembaar deksel
- RAL 7031 (grijs)
- Te combineren met diverse vloerbedekkingen, van tapijt tot vinyl
- Verticale positionering van schakelmateriaal en 2x8 modules
- Kabeluitvoer is eenvoudig te scheiden
- Eenvoudig te openen door handvat
Alles in één referentie
De instortdoos, dekselset IK-3 verticaal vloerdoos inclusief 4 x WCD Mosaic voorbedraad en uitsparingen voor data zijn vanaf nu als één referentie (088074) te bestellen!

IK-2 vloerdoos RVS (IP30 en IP66 waterbestendig)
Ideaal voor houten en stenen vloeren
Kenmerken en voordelen
- Beschermingsgraad IP30 en IP66 (voor zeer nat reinigen perfecte oplossing)
- Vierkante vorm, dekselset RVS
- Geschikt voor 24 modules – Eenvoudig te voorzien van Mosaic inbouwmateriaal
- Toepasbaar met vloergootsystemen: GVO-7 open vloergoot/ GVG-5 verzonken vloergoot/ verhoogde vloeren (Soluflex) of holle ruimte vloeren
- In te storten in betonvloer met de IK-2 Quickbox,
- Minimale inbouwdiepte vanaf 90 mm, standaard in te stellen tot 140 mm. Of hoger met ophoogkaders/ hoogteramen van H35 of H50 mm
- Geschikt voor polybetonvloeren, houten en stenen vloeren
- Draaglast tot 1000 kg (gesloten deksel) , bestendig tegen borstelmachines
IP66 vloerdoos rond 4 modules
Het nieuwe kleine ronde waterdichte vloerdoos
Kenmerken en voordelen:
- Beschermingsgraad IP66 en IK09
- Verkrijgbaar met vast scharnierend of los deksel
- Afwerking in RVS
- Dekselset geleverd inclusief inbouwunit voor 4 modules, exclusief Mosaic schakelmateriaal
- Geschikt voor installatie in: vloeren in holle ruimtevloeren/ computervloeren en betonvloeren
- Draaglast tot 1000 kg (gesloten deksel), bestendig tegen borstelmachines
Toepasbaarheid (omgeving):
Gebruik binnen:
winkelcentrum, zwembad, auto showroom, discotheek, restaurant, hotel, musea
Gebruik buiten:
terras (restaurant), patio, zwembad
Platinum vloer- en of wandcontactdoos
De Platinum vloer- en of wandcontactdoos voor de optimale verdeling van stroom en data in de woningbouw en utiliteit. Bekijk in de online catalogus: assortiment en toebehoren.
Kenmerken:
- Tijdloze afwerking in geborsteld roestvrij staal of brons
- Extra dunne plaat van 2 mm
- Ronde of vierkante vorm
- Installatie in vloer/wand/meubilair
- Blauw LED lampje voor herkenning
- Beschermingsgraad IP 44 en IK 08
- Minimale inbouwhoogte 44 mm
- Uitrustbaar met de meeste Mosaic functies