Gesloten, open en verzonken vloergootsystemen
Met de Van Geel vloergoten voert u kabels naar de werkplek via de vloer. Door de verschillende aansluitpunten kunt u de ruimte optimaal inrichten. Er bestaat onderscheid in een gesloten, open of verzonden vloergootsysteem:
Van Geel gesloten vloergoot GVG-3
Het gesloten vloergootsysteem wordt geplaatst in de dekvloer. In dit systeem zijn de deksels na montage steeds afneembaar. De kanalen kunnen worden ingebouwd in de vloeren vanaf 40mm.
Het open vloergootsysteem kan in principe worden open gemaakt over de hele lengte zodat een goede toegankelijkheid wordt gecreëerd.
Integreerbaar met opvoerzuilen GVZ-8 met Mosaic schakelmateriaal voor de benodigde aansluitingen.
Wenst u een specifieke oplossing in hoogte of in vloerbreedte neem dan contact op.
Van Geel open vloergootsysteem GVO-7
Het open vloergootsysteem wordt geplaatst in de dekvloer. In dit systeem zijn de deksels na montage steeds afneembaar. De kanalen kunnen worden ingebouwd in de vloeren vanaf 40mm.
Het open vloergootsysteem kan in principe worden open gemaakt over de hele lengte zodat een goede toegankelijkheid wordt gecreëerd.
Met behulp van ronde, vierkante of rechthoekige IK-2 dekselsets (in combinatie met IK-2 Quickbox) zijn aansluitingen voor de gebruikers eenvoudig bereikbaar. Of er kan gekozen worden voor de opvoerzuilen GVZ-8.
Wenst u een specifieke oplossing in hoogte of in vloerbreedte neem dan contact op
Van Geel verzonken vloergootsysteem GVG-5
Het verzonken vloergootsysteem wordt hoofdzakelijk gebruikt in dekvloeren met een minimum van 60mm hoogte. De aansluitingen voor de werkplekken zijn geheel verzonken in de dekvloer en worden gemonteerd in wat men noemt een universeeldoos. Dankzij de dekselsets in de vloer, zijn de aansluitingen voor de stroom, de telefoon en computerdata gemakkelijk toegankelijk voor de gebruikers.
Met behulp van ronde, vierkante of rechthoekige IK-2 dekselsets (in combinatie met IK-2 Quickbox) zijn aansluitingen voor de gebruikers eenvoudig bereikbaar.
Wenst u een specifieke oplossing in hoogte of in vloerbreedte neem dan contact op.