Soluflex
Met het verhoogde kabelvloersysteem Soluflex is iedere omgeving in een handomdraai klaar voor de toekomst. Het Soluflex cable floor system is een vloer, bekabelingsysteem en aansluittechniek in één. Perfect te integreren met het Legrand schakelmateriaal en LCS3 datasysteem.
Soluflex laat zich combineren met alle mogelijke vormen van aansluittechnieken zodat de vloer geen afbreuk doet aan het inrichtingsconcept van de ruimte. Op elke gewenste plaats kunnen contactdozen of verdeeldozen worden geïnstalleerd, verzonken in de vloer en onzichtbaar voor het oog. Speciaal voor renovatieprojecten hebben we een hoogte van slechts 37mm beschikbaar. Wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren: U stript de ruimte, verplaatst de muren en voorziet de nieuwe situatie van de gewenste bekabeling en aansluitingen. Soluflex is dus altijd opnieuw toe te passen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van uw project.
Hoogtes
Soluflex is standaard verkrijgbaar in de volgende hoogtes: 25 mm (op aanvraag) - 37 mm - 50 mm - 60 mm - 70 mm - 80 mm - 90 mm - 120 mm - 150 mm
Vloerdoosoplossingen elke hoogte:
- Inbouwunits
- Verdeeldozen
- IK-2 dekselset
- Pop-up units
Duurzaam, flexibel en kostenbesparend
Het voordeel is duidelijk: een duurzame oplossing met producten die perfect op elkaar zijn afgestemd, die hoge flexibiliteit creëert in het wijzigen van de ruimtes, met maximale uitwisselbaarheid van componenten. Een perfecte oplossing voor een duurzaam 'total cost of ownership' model. Met Soluflex zijn ruimtes volledig toegerust om wijzigingen van de indeling probleemloos op te vangen. Het systeem is uiterst flexibel en levert al snel kostenbesparingen op wanneer uw bedrijfsindeling regelmatig verandert. Doordat de bekabeling gelijktijdig kan plaatsvinden met de inrichting van het kantoor, levert dit een enorme tijdsbesparing op. Soluflex kantoorvloeren zijn snel te monteren zonder te lijmen of te schroeven. Bij de indeling van het kantoor hoeft u nog geen rekening te houden met de aansluitingen voor elektra, dataverkeer en telecommunicatie. De benodigde kabels hiervoor liggen overzichtelijk gerangschikt onder de vloer. Klaar voor gebruik maar onzichtbaar voor het oog.
Voordelen Soluflex op een rij
- Zeer duurzame oplossing met producten die perfect op elkaar zijn afgestemd
- Hoge flexibiliteit bij wijzigen van de ruimtes (renovatie)
- Maximale uitwisselbaarheid van componenten
- Een perfecte oplossing voor een duurzaam 'total cost of ownership' model
- Met Soluflex zijn ruimtes volledig toegerust om wijzigingen van de indeling probleemloos op te vangen. U stript de ruimte, verplaatst de muren en voorziet de nieuwe situatie van de gewenste bekabeling en aansluitingen
- Kostenbesparend: bij regelmatige veranderingen bedrijfsindeling
- Tijdbesparend: bekabeling kan gelijktijdig met de inrichting van het kantoor
- Soluflex kantoorvloeren zijn snel te monteren zonder te lijmen of te schroeven.
- Bij de indeling van het kantoor hoeft u nog geen rekening te houden met de aansluitingen voor elektra, dataverkeer en telecommunicatie
- De benodigde kabels hiervoor liggen overzichtelijk gerangschikt onder de vloer. Klaar voor gebruik maar onzichtbaar voor het oog
- Soluflex is dus altijd opnieuw toe te passen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van uw project
Soluflex Service Channel
Soluflex Service Channel is een alternatief voor als er in een kantoorgebouw geen behoefte is aan totale flexibiliteit, als er budgettair geen ruimte is voor een totale plaatsing van Soluflex of als de architectuur binnen het pand dit niet toelaat (bijv. verplichte inrichting met vaste bekleding zoals vloerbedekking in plaats van tapijttegels). Doordat het slechts een gedeelte van een ruimte betreft i.p.v. de volledige, is Soluflex Service Channel ook goedkoper dan Soluflex.
Voordelen Soluflex Service Channel op een rij
- Keuze maken aantal tegels breed 2, 3 ,4 of 5 tegels
- Ultieme flexibiliteit, daar waar het nodig is
- Maximale kabelcapaciteit door minimale tegeldikte
- Vlakke en schone kanaalondervloer
- Interessante prijs/flexibiliteit verhouding
- Voortreffelijke akoestische eigenschappen
- Ruim assortiment aansluitmogelijkheden